AWG20(K)~40(K), Regolarore con Pressostato (Codici componente - Download CAD)

AWG20(K)~40(K), Regolarore con Pressostato
AWG20/30/40 Filter Regulator With Built-In Pressure Gauge that enables installation and removal of pressure gauge cover with a single action.
[Features]
Pressure gauge anti-revolving mechanism.
Panel-cut for pressure gauge not necessary.

(i)Nota

  • ■ SMC Air Cylinder Product Selection and Technical Information
    The featured products page can be found here.

    ■ SMC Product Line
    Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
    Click here for a quotation or to make an order if you have a model number.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.
  • CAD data is not supported for some model numbers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AWG40-F03G1H

Filter Regulator With Built-In Pressure Gauge And Back Flow Mechanism AWG20K, 30K, 40K Specifications

Model Number Notation

Model number notation: images

Model number notation: images

Option/Semi-Standard Combinations

Option/semi-standard specifications Combination
Symbol Option Semi-standard specification symbol
B C D H 1 2 6 8
Option With Bracket B ×;×;
Float type auto drain (N.C.) C ×;×;
Float type auto drain (N.O.) D ×;×;
With set nuts H ×;×;
Semi-standard specifications 0.02 to 0.2‑MPa setting -1 ×;
Metal case -2 ×;×;×;
Nylon bowl -6 ×;×;×;
Metal bowl with level gauge -8 ×;×;×;
With bowl guard -C ×;×;×;
With drain guide -J ×;×;
Non-relieving type -N
With drain cock and barb fitting -W ×;×;×;×;
Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: psi, °F -Z
Option/semi-standard specifications Combination
Symbol Semi-standard specification symbol Compatible models
C J
Codice componente
AWG40-F03G1H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro collegamento Pressione di esercizio max.
(MPa)
Protezione coppa Rubinetto di scarico Size of Body Set Pressure Drain Outlet Pressure Unit Specifiche su ordinazione Accessori

140.19 €

1 39 giorni G3/81Disponibile[Tipo manuale] Manuale400.05–0.85MPaSenza guida di scarico, senza raccordo portagommaUnità targhetta identificativa, piastra di avvertenza bicchierino e manometro: MPaAssenteCon dadi di fermo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Combinazione regolatori Regolatore filtro Filtro, livello di filtraggio 5μm Qualità aria compressa Aria secca comune
Materiali involucro Involucro in policarbonato Meccanismo di scarico Tipo di scarico Direzione flusso Direzione flusso
Manometro Manometro profilo rotondo (con indicatore di limite) Angolo di montaggio manometro(°) 0

Si trova sulla pagina di AWG20(K)~40(K), Regolarore con Pressostato, il codice articolo è il seguente: AWG40-F03G1H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AWG40-F03G1H.

  • CAD data is not supported for some model numbers.
  • Specifiche e dimensioni di alcuni componenti potrebbero non essere illustrate in modo esauriente. Per i dettagli esatti, consultare i cataloghi dei produttori .

Tipologia prodotto

Codice componente
AWG20-F02G1
AWG30-F02G1H
AWG40-F04CG1
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro collegamento Pressione di esercizio max.
(MPa)
Protezione coppa Rubinetto di scarico Size of Body Set Pressure Drain Outlet Pressure Unit Specifiche su ordinazione Accessori

73.65 €

1 4 giorni G1/41,0 / 1NA[Tipo manuale] Manuale200,05 bis 0,85 MPaOhne Ablassführung, ohne Verschraubung mit HaltebundTypenschild, Warnschild Schale und Druckmesseinheiten: MPaOhneOhne

94.94 €

1 4 giorni G1/41,0 / 1Disponibile[Tipo manuale] Manuale300,05 bis 0,85 MPaOhne Ablassführung, ohne Verschraubung mit HaltebundTypenschild, Warnschild Schale und Druckmesseinheiten: MPaOhneMit Muttern

171.60 €

1 Preventivo G1/21Disponibile[Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso)400.05–0.85MPaSenza guida di scarico, senza raccordo portagommaUnità targhetta identificativa, piastra di avvertenza bicchierino e manometro: MPaAssenteAssente

Supporto tecnico