Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AV2000-02-5D-Q
Type D DIN Terminal: product images
Type Y DIN Terminal: product images
Model | AV2000 | AV3000 | AV4000 | AV5000 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piping connection port diameter | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | ||
Proof pressure | 1.5 MPa | ||||||
Operating pressure range | 0.2 to 1 MPa | ||||||
Pressure gauge connection port size | 1/8 | ||||||
Ambient temperature and working fluid temperature | Note 1) 0 to 60°C | ||||||
Effective area (mm2) | 1(P) → 2(A) | 20 | 37 | 61 | 113 | 122 | |
2(A) →3 (R) | 24 | 49 | 76 | 132 | 141 | ||
Weight (kg) | 0.27 | 0.48 | 0.74 | 1.60 | 1.54 | ||
Electrical specifications | Coil rated voltage | 100, 200, 110 to 120, 220 V AC (50/60 Hz), 240 V (50/60 Hz), 12, 24 V DC | |||||
Allowable voltage fluctuation | -15% to +10% of rated voltage | ||||||
Coil insulation type | Equivalent to B type (130°C) | ||||||
Apparent power AC (current consumption) | Inrush | 5.6 VA (50 Hz), 5.0 VA (60 Hz) | |||||
Holding | 3.4 VA (2.1 W) / 50 Hz, 2.3 VA (1.5 W) / 60 Hz | ||||||
Current consumption DC | 1.8 W | ||||||
Method of electrical entry of lead wire | Grommet, Type D DIN terminal, Type Y DIN terminal | ||||||
Semi-standard specifications | Note 2) With indicator light and surge voltage suppressor | ||||||
Pilot valve - manual operation | Non-locking push type (flush), locking type (tool required), locking type (lever) |
Model number example
Name | Pressure gauge |
---|---|
Part number | G36-10-01 |
Pressure range | 1 MPa |
Soft Start-Up Valve AV2000/3000/4000/5000 Series: structural drawings
Number | Part name | Materials |
---|---|---|
1 | Body | Die-cast aluminum |
2 | Cap | Die-cast aluminum |
3 | Cover | Die-cast aluminum |
Number | Part name | Materials | Part number | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AV2000 | AV3000 | AV4000 | AV5000 | |||
4 | Pilot valve assembly | - | SF4-□-80(-Q) | |||
5 | Piston A assembly | POM, NBR | P424204A | P424304A | P424404A | P424504A |
6 | Piston B assembly | Brass, NBR (HNBR) | P424205A | P424305A | P424405A | P424505A |
7 | Main valve assembly | Brass, NBR (HNBR) | P424206A | P424306A | P424406A | P424506A |
8 | Check valve | Brass, NBR (HNBR) | P424207 | P424307 | P424407 | P424507 |
9 | Piston guide assembly | POM, NBR | P424208A | P424308A | P424408A | P424508A |
10 | Needle assembly | Brass, NBR | P424209A | P424309A | P424409A | P424509A |
11 | Valve spring | Steel wire | P424211 | P424311 | P424411 | P424511 |
12 | Piston spring | Stainless steel | P424212 | P424312 | P424412 | P424512 |
13 | Check spring | Stainless steel | P424213 | P424313 | P424413 | P424513 |
14 | Needle spring | Steel wire | P424214 | P424314 | P424414 | - |
15 | Type C retaining ring for shaft | Tool steel | G-5 | STW-5 | STW-8 | STW-10 |
16 | Type C retaining ring for hole | Tool steel | 0-9 | 0-10 | RTW-12 | RTW-15 |
17 | Seal | NBR | P424210 | P424310 | P424410 | P424510 |
18 | Seal | NBR | P424218 | P424315 | P424415 | P424514 |
19 | O-ring | NBR | 10 ×; 8 ×; 1 | 11 × 9 × 1 | 12.5 × 9.5 × 1.5 | 16.5 × 12.5 × 2 |
(Unit: mm)
Grommet: AV□00-□-□G/AV□00-□-□GS: dimensional drawing
(Unit: mm)
DIN terminal: AV□00-□-□D/AV□00-□-□ DZ, DIN terminal for European use: AV□00-□-□Y/ AV□00-□-□YZ: dimensional drawing
Model | Piping connection port diameter | A | B | C | D | E | G | H | I | K | L | M | N | P | Q | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AV2000-□02-□G□ | 1/4 | 66 | 105 | 31 | 22 | 40 | 38 | 0 | 47.5 | - | - | - | 93 | 29 | 23.5 | M4 ×; 0.7 Depth: 4.5 |
AV2000-□02-□GS□ | ||||||||||||||||
AV2000-□02-□D□ | 1/4 | 66 | 125 | 31 | 22 | 40 | 38 | 0 | - | 65.5 | - | 6 | - | 29 | 23.5 | M4 ×; 0.7 Depth: 4.5 |
AV2000-□02-□DZ□ | - | 80.5 | 23 | |||||||||||||
AV2000-□02-□Y□ | 1/4 | 66 | 125 | 31 | 22 | 40 | 38 | 0 | - | 67.5 | - | 10.5 | - | 29 | 23.5 | M4 ×; 0.7 Depth: 4.5 |
AV2000-□02-□YZ□ | - | 84.5 | 27.5 | |||||||||||||
AV3000-□03-□G□ | 3/8 | 76 | 112 | 36 | 24 | 48 | 43 | 2 | 50.5 | - | - | - | 100 | 28 | 27.5 | M5 ×; 0.8 Depth: 5 |
AV3000-□03-□GS□ | ||||||||||||||||
AV3000-□03-□D□ | 3/8 | 76 | 132 | 36 | 24 | 48 | 43 | 2 | - | 66.5 | - | - | - | 28 | 27.5 | M5 ×; 0.8 Depth: 5 |
AV3000-□03-□DZ□ | - | 83.5 | 16 | |||||||||||||
AV3000-□03-□Y□ | 3/8 | 76 | 132 | 36 | 24 | 48 | 43 | 2 | - | 70.5 | - | 3.5 | - | 28 | 27.5 | M5 ×; 0.8 Depth: 5 |
AV3000-□03-□YZ□ | - | 87.5 | 20.5 | |||||||||||||
AV4000-□04-□G□ | 1/2 | 98 | 127 | 47 | 32 | 52 | 57 | 3 | 62.5 | - | - | - | 115 | 42 | 37 | M6 ×; 1 Depth: 6 |
AV4000-□04-□GS□ | ||||||||||||||||
AV4000-□04-□D□ | 1/2 | 98 | 147 | 47 | 32 | 52 | 57 | 3 | - | 78.5 | - | - | - | 42 | 37 | M6 ×; 1 Depth: 6 |
AV4000-□04-□DZ□ | - | 95.5 | 6 | |||||||||||||
AV4000-□04-□Y□ | 1/2 | 98 | 147 | 47 | 32 | 52 | 57 | 3 | - | 82.5 | - | - | - | 42 | 37 | M6 ×; 1 Depth: 6 |
AV4000-□04-□YZ□ | - | 99.5 | 10.5 | |||||||||||||
AV5000-□06-□G□ AV5000-□10-□G□ | 3/4, 1 | 128 | 155 | 59 | 39 | 74 | 77 | 0 | 74 | - | - | - | 143 | 50 | 46 | M6 ×; 1 Depth: 7.5 |
AV5000-□06-□GS□ AV5000-□10-□GS□ | ||||||||||||||||
AV5000-□06-□D□ AV5000-□10-□D□ | 3/4, 1 | 128 | 175 | 59 | 39 | 74 | 77 | 0 | - | 90 | - | - | - | 50 | 46 | M6 ×; 1 Depth: 7.5 |
AV5000-□06-□DZ□ AV5000-□10-□DZ□ | - | 107 | - | |||||||||||||
AV5000-□06-□Y□ AV5000-□10-□Y□ | 3/4, 1 | 128 | 175 | 59 | 39 | 74 | 77 | 0 | - | 94 | - | - | - | 50 | 46 | M6 ×; 1 Depth: 7.5 |
AV5000-□06-□YZ□ AV5000-□10-□YZ□ | - | 111 | - |
Codice componente
|
---|
AV2000-02-5D-Q |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro collegamento | Pressione di esercizio max. (MPa) | Direzione flusso | Manometro | Size of Body | Tensione nominale bobina | Ingresso elettrico conduttore | Protezione circuito | Funzionamento manuale | Conformità CE | Codice di zona | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148.15 € | 1 | 4 giorni | Rc1/4 | 1 / 1,0 | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | No (No Pressure Port Plug) | 20 | 24 V DC | Ausführung D DIN-Klemme (mit Steckverbinder) | Ohne | Nicht verriegelbare Steckausführung (versenkt) | Kompatibel | Giappone, Asia, Australia |
Loading...
Combinazione regolatori | Valvola di avviamento graduale | Qualità aria compressa | Aria secca comune |
---|
Si trova sulla pagina di Valvola di avviamento progressivo, AV2000 / 3000 / 4000 / 500, il codice articolo è il seguente: AV2000-02-5D-Q.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AV2000-02-5D-Q.
Configura
Proprietà di base
Pressione di esercizio max.(MPa)
Direzione flusso
Tipo
Diametro collegamento
Manometro
Size of Body
Tensione nominale bobina
Ingresso elettrico conduttore
Protezione circuito
Funzionamento manuale
Conformità CE
Codice di zona
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
AV2000-02-3DZ-Q |
AV2000-02-4DZ-Q |
AV2000-02-4YO-Q |
AV2000-02-5DB-Q |
AV2000-02-5DC-Q |
AV2000-02-5DZ-Q |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro collegamento | Pressione di esercizio max. (MPa) | Direzione flusso | Manometro | Size of Body | Tensione nominale bobina | Ingresso elettrico conduttore | Protezione circuito | Funzionamento manuale | Conformità CE | Codice di zona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.42 € | 1 | 26 giorni | Rc1/4 | 1 | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | No (No Pressure Port Plug) | 20 | 110–120V AC (50/60Hz) | Terminale DIN tipo D (con connettore) | Spia, circuito di protezione | Non bloccabile a pressione (a filo) | Compatibile | Giappone, Asia, Australia | ||
152.42 € | 1 | 26 giorni | Rc1/4 | 1 | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | No (No Pressure Port Plug) | 20 | 220 V AC (50/60 Hz) | Terminale DIN tipo D (con connettore) | Spia, circuito di protezione | Non bloccabile a pressione (a filo) | Compatibile | Giappone, Asia, Australia | ||
148.13 € | 1 | 26 giorni | Rc1/4 | 1 | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | No (No Pressure Port Plug) | 20 | 220 V AC (50/60 Hz) | Terminale DIN (senza connettore) | Assente | Non bloccabile a pressione (a filo) | Compatibile | Giappone, Asia, Australia | ||
148.15 € | 1 | 26 giorni | Rc1/4 | 1 | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | No (No Pressure Port Plug) | 20 | 24V DC | Terminale DIN tipo D (con connettore) | Assente | Bloccabile (con utensile) | Compatibile | Giappone, Asia, Australia | ||
148.15 € | 1 | 26 giorni | Rc1/4 | 1 | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | No (No Pressure Port Plug) | 20 | 24V DC | Terminale DIN tipo D (con connettore) | Assente | Tipo bloccabile (leva) | Compatibile | Giappone, Asia, Australia | ||
152.42 € | 1 | 4 giorni | Rc1/4 | 1,0 / 1 | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | No (No Pressure Port Plug) | 20 | 24 V DC | Ausführung D DIN-Klemme (mit Steckverbinder) | Anzeigeleuchte, Überspannungsschutz | Nicht verriegelbare Steckausführung (versenkt) | Kompatibel | Giappone, Asia, Australia |