Elettrovalvola a 3 vie a comando diretto - Guarnizione metallica serie VS3135/3145

Elettrovalvola a 3 vie a comando diretto - Guarnizione metallica serie VS3135/3145
Elettrovalvole SMC.
[Caratteristiche]
· Elettrovalvola a comando diretto.
· La struttura principale della valvola è del tipo con guarnizione metallica.
· · Può essere utilizzato a pressioni a partire da 0 MPa.
· Supporta più alimentazioni di pressione differenti.
· Tipo manifold: VVS310, VVS311.

(i)Nota

  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo scopo rappresentativo. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VS3135-025
VS3135-035-F
VS3135-045P-N
VS3135-045T
VS3135-045T-T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Caratteristiche Tipo di attacco tubo Filettatura tubazione nominale Valore CV Ingresso elettrico conduttore Spia / circuito di protezione Opzione

231.79 €

1 26 giorni Standard / Senza lubrificazione[Rc (R)] Rc1/41.5Anello di tenuta-Assente

231.79 €

1 26 giorni Standard / Senza lubrificazioneG3/81.8Anello di tenuta-Assente

240.58 €

1 26 giorni Standard / Senza lubrificazioneNPT1/22.3Anello di tenuta-Manuale (tipo di blocco)

251.52 €

1 Preventivo Standard / Senza lubrificazione[Rc (R)] Rc1/22.3Condotto terminale-Assente

251.52 €

1 26 giorni Senza lubrificazioneNPTF1/22.3Condotto terminaleAssenteAssente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Elettrovalvole Applicazione Uso singolo Numero di attacchi Valvola a 3 porte
Metodo di installazione Diretto Numero di solenoidi Tipo singolo A commutazione 2 posizioni normalmente chiuso
Stato allo spegnimento Autoreset (ritorno molla) Tensione 24 V DC Tubazioni Collegamento diretto
Tipo di azionamento Asta a movimento lineare Con tenuta Standard Pressione nominale(MPa) 0–1.0
Misura corpo 3/8 standard

Supporto tecnico