Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SX3420-5LOZ-C6-Q
Tipo | Elettrovalvole | Applicazione | Uso singolo | Numero di attacchi | Valvola a 5 porte |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di installazione | Diretto | Caratteristiche | Standard / Senza lubrificazione / Materiale senza rame, fluoropolymer / Bassa corrente | Numero di solenoidi | Tipo doppio |
A commutazione | 3 posizioni scarico centrale | Stato allo spegnimento | Autoreset (ritorno molla) | Tensione | 24 V DC |
Tipo di attacco tubo | Tubazioni ad attacco rapido | Tubazioni | Collegamento diretto | Tipo di azionamento | Stelo pilota |
Valore CV | 0.16 | Diametro tubo di collegamento | Ø6 | Con tenuta | Guarnizione morbida |
Pressione nominale(MPa) | 0.2–0.7 | Mandata aria pilota | Circuito | Interruttore manuale | Senza bloccaggio |
Ingresso elettrico conduttore | Connettore spina L, senza connettore / L plug connector without connector | Manuale | Senza blocco, a pressione | Spia / circuito di protezione | Con spia e circuito di protezione |
Staffa | Senza staffa | Conformità CE | Sì | Specifiche comuni | Comune positivo |
Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 5 porte tipo pilota, raccordi su corpo, unità singola (serie SX3000/SX5000/SX700), il codice articolo è il seguente: SX3420-5LOZ-C6-Q.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SX3420-5LOZ-C6-Q.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali