ZP2-**AN, ventosa, Ugello

ZP2-**AN, ventosa, Ugello
Suction pads for suctioned transport of small components such as C-chips.
[Features]
· Type: nozzle type.
· Single unit and unit with adapter available.
· Pad diameter: 0.8 mm, 1.1 mm.
· Pad material: NBR, silicone rubber, urethane rubber, FKM, conductive NBR, conductive silicone rubber.
· Vacuum entry direction (with adapter): vertical.
· Mounting connection screw diameter (with adapter): M5 × 0.8.

(i)Nota

  • The product images may be representative images only. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Nozzle Pad ZP2 Series Specifications

Nozzle Pad ZP2 Series (Single Unit) external appearance

Nozzle Pad ZP2 Series (Single Unit) external appearance

Nozzle Pad ZP2 Series (With Adapter) external appearance

Nozzle Pad ZP2 Series (With Adapter) external appearance

Example of suctioned transport of small components

Example of suctioned transport of small components

 

(Unit: mm)

 

Adapter mounting part dimensional drawing

Adapter mounting part dimensional drawing

  • If manufacturing a custom adapter, refer to the dimensions detailed above.
  • The rounded sections must be smooth with no edges.
  • Refer to the manufacturer's catalog for ZP2 Series-compatible adapters.

Pad single unit drawing

 

(Unit: mm)

 

ZP2-08AN□ dimensional drawing

ZP2-08AN□ dimensional drawing

ZP2-11AN□ dimensional drawing

ZP2-11AN□ dimensional drawing

Type with adapter drawing

 

(Unit: mm)

 

ZP2-T08AN□-A5 dimensional drawing

ZP2-T08AN□-A5 dimensional drawing

ZP2-T11AN□-A5 dimensional drawing

ZP2-T11AN□-A5 dimensional drawing

Codice componente
ZP2-08ANF
ZP2-08ANGN
ZP2-08ANGS
ZP2-08ANN
ZP2-08ANS
ZP2-08ANU
ZP2-11ANF
ZP2-11ANGN
ZP2-11ANGS
ZP2-11ANN
ZP2-11ANS
ZP2-11ANU
ZP2-T08ANF-A5
ZP2-T08ANGN-A5
ZP2-T08ANGS-A5
ZP2-T08ANN-A5
ZP2-T08ANS-A5
ZP2-T08ANU-A5
ZP2-T11ANF-A5
ZP2-T11ANGN-A5
ZP2-T11ANGS-A5
ZP2-T11ANN-A5
ZP2-T11ANS-A5
ZP2-T11ANU-A5
ZP2A-Z21P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di piede Tipo di piede Metodo di montaggio Materiale Materiale gruppo gomma Attacco di uscita vuoto Ambiente d'esercizio Diametro tampone
(ø)
Diametro filettatura ingresso porta per vuoto Vite di collegamento supporto Modelli compatibili Tipo

6.27 €

10 26 giorni Standard / Solo tampone[Altro] Con ugelloA inserimentoGruppo gommaGomma fluorurata-Termoresistenza / Resistente agli agenti chimici0.8---Unità tampone

4.42 €

10 26 giorni Standard / Solo tampone[Altro] Con ugelloA inserimentoGruppo gomma[Gomma nitrilica] NBR conduttiva-Diffusione statica / Resistenza agli oli0.8---Unità tampone

5.10 €

10 26 giorni Standard / Solo tampone[Altro] Con ugelloA inserimentoGruppo gomma[Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva-Diffusione statica / Resistenza al freddo / Termoresistenza0.8---Unità tampone

4.18 €

10 4 giorni Standard / Solo tampone[Altro] Con ugelloA inserimentoGruppo gomma[Gomma nitrilica] NBR-Resistenza agli oli0.8---Unità tampone

4.85 €

10 4 giorni Standard / Solo tampone[Altro] Con ugelloA inserimentoGruppo gomma[Gomma siliconica] Gomma siliconica-Resistenza al freddo / Termoresistenza0.8---Unità tampone

5.47 €

10 26 giorni Standard / Solo tampone[Altro] Con ugelloA inserimentoGruppo gommaGomma uretanica--0.8---Unità tampone

6.27 €

10 26 giorni Standard / Solo tampone[Altro] Con ugelloA inserimentoGruppo gommaGomma fluorurata-Termoresistenza / Resistente agli agenti chimici1.1---Unità tampone

4.42 €

10 26 giorni Standard / Solo tampone[Altro] Con ugelloA inserimentoGruppo gomma[Gomma nitrilica] NBR conduttiva-Diffusione statica / Resistenza agli oli1.1---Unità tampone

5.10 €

10 26 giorni Standard / Solo tampone[Altro] Con ugelloA inserimentoGruppo gomma[Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva-Diffusione statica / Resistenza al freddo / Termoresistenza1.1---Unità tampone

4.18 €

10 31 giorni Standard / Solo tampone[Altro] Con ugelloA inserimentoGruppo gomma[Gomma nitrilica] NBR-Resistenza agli oli1.1---Unità tampone

4.85 €

10 31 giorni Standard / Solo tampone[Altro] Con ugelloA inserimentoGruppo gomma[Gomma siliconica] Gomma siliconica-Resistenza al freddo / Termoresistenza1.1---Unità tampone

5.47 €

10 26 giorni Standard / Solo tampone[Altro] Con ugelloA inserimentoGruppo gommaGomma uretanica--1.1---Unità tampone

10.31 €

1 26 giorni Standard / Kit di supporto[Altro] Con ugelloA inserimentoGruppo gommaGomma fluorurataFilettatureTermoresistenza / Resistente agli agenti chimici0.8M5Filettatura esterna M5 × 0,8-Con adattatore

8.47 €

1 26 giorni Standard / Kit di supporto[Altro] Con ugelloA inserimentoGruppo gomma[Gomma nitrilica] NBR conduttivaFilettatureDiffusione statica / Resistenza agli oli0.8M5Filettatura esterna M5 × 0,8-Con adattatore

9.16 €

1 26 giorni Standard / Kit di supporto[Altro] Con ugelloA inserimentoGruppo gomma[Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttivaFilettatureDiffusione statica / Resistenza al freddo / Termoresistenza0.8M5Filettatura esterna M5 × 0,8-Con adattatore

8.23 €

1 26 giorni Standard / Kit di supporto[Altro] Con ugelloA inserimentoGruppo gomma[Gomma nitrilica] NBRFilettatureResistenza agli oli0.8M5Filettatura esterna M5 × 0,8-Con adattatore

8.94 €

1 26 giorni Standard / Kit di supporto[Altro] Con ugelloA inserimentoGruppo gomma[Gomma siliconica] Gomma siliconicaFilettatureResistenza al freddo / Termoresistenza0.8M5Filettatura esterna M5 × 0,8-Con adattatore

9.50 €

1 26 giorni Standard / Kit di supporto[Altro] Con ugelloA inserimentoGruppo gommaGomma uretanicaFilettature-0.8M5Filettatura esterna M5 × 0,8-Con adattatore

10.31 €

1 26 giorni Standard / Kit di supporto[Altro] Con ugelloA inserimentoGruppo gommaGomma fluorurataFilettatureTermoresistenza / Resistente agli agenti chimici1.1M5Filettatura esterna M5 × 0,8-Con adattatore

8.47 €

1 26 giorni Standard / Kit di supporto[Altro] Con ugelloA inserimentoGruppo gomma[Gomma nitrilica] NBR conduttivaFilettatureDiffusione statica / Resistenza agli oli1.1M5Filettatura esterna M5 × 0,8-Con adattatore

9.16 €

1 26 giorni Standard / Kit di supporto[Altro] Con ugelloA inserimentoGruppo gomma[Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttivaFilettatureDiffusione statica / Resistenza al freddo / Termoresistenza1.1M5Filettatura esterna M5 × 0,8-Con adattatore

8.23 €

1 26 giorni Standard / Kit di supporto[Altro] Con ugelloA inserimentoGruppo gomma[Gomma nitrilica] NBRFilettatureResistenza agli oli1.1M5Filettatura esterna M5 × 0,8-Con adattatore

8.94 €

1 26 giorni Standard / Kit di supporto[Altro] Con ugelloA inserimentoGruppo gomma[Gomma siliconica] Gomma siliconicaFilettatureResistenza al freddo / Termoresistenza1.1M5Filettatura esterna M5 × 0,8-Con adattatore

9.50 €

1 26 giorni Standard / Kit di supporto[Altro] Con ugelloA inserimentoGruppo gommaGomma uretanicaFilettature-1.1M5Filettatura esterna M5 × 0,8-Con adattatore

5.23 €

1 39 giorni ----------per Ventosa ZP2-**AN-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico