Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cyclone Type external appearance
Body Outer Diameter
Direction of Whirling Air
XT661-2A-(R, L) dimensional drawing
(Unit: mm)
- | 2A | 4A | 6A | 8A | 10A |
---|---|---|---|---|---|
Body Outer Diameter (mm) | ø20 mm | ø40 mm | ø60 mm | ø80 mm | ø100 mm |
Piping Port Size | M5 ×; 0.8 | Rc 1/8 | |||
Usable Fluids | Air * | ||||
Operating Pressure | 0.01 to 0.5 MPa | ||||
Proof Pressure | 0.75 MPa | ||||
Ambient and Operating Temperature | -5 to 60°C (no freezing) | ||||
Grease | Grease-free | ||||
Body Material | A2017 | ||||
Weight (g) | 12.5 | 49 | 114 | 206 | 310 |
ø20 mm (body outer diameter) structural drawing
ø40 mm (body outer diameter), ø60 mm (body outer diameter), ø80 mm (body outer diameter), ø100 mm (body outer diameter) structural drawing
Number | Part Name | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Body (R, L) | Aluminum alloy (hard anodizing) | XT661-2A to 10A |
2 | Body M | Aluminum alloy (hard anodizing) | |
3 | O-ring | NBR | |
4 | Hexagon Socket Head Cap Screw | Stainless steel |
Low Profile Cyclone Type external appearance
Body Outer Diameter
Direction of Whirling Air
XT661-2A-(R, L)-X260 dimensional drawing
(Unit: mm)
- | 2A | 3A |
---|---|---|
Body Outer Diameter (mm) | ø20 mm | ø25 mm |
Piping Port Size | ø1.6 mm | |
Usable Fluids | Air * | |
Operating Pressure | 0.01 to 0.5 MPa | |
Proof Pressure | 0.75 MPa | |
Ambient and Operating Temperature | -5 to 40°C (no freezing) | |
Grease | Grease-free | |
Body Material | A2017 | |
Weight (g) | 1.33 | 2.13 |
Bernoulli Type external appearance
Body Outer Diameter
Bernoulli Type dimensional drawing
Body Size
Accessories
- | 4C | 6C | 8C | 10C | 120E | 150E |
---|---|---|---|---|---|---|
Body Outer Diameter and Dimensions (mm) | ø39 mm | ø59 mm | ø79 mm | ø99 mm | □ 120 | □ 150 |
Piping Port Size | M5 ×; 0.8 | Rc 1/8 | ||||
Usable Fluids | Air * | |||||
Operating Pressure | 0.01 to 0.4 MPa | |||||
Proof Pressure | 0.6 MPa | |||||
Ambient and Operating Temperature | -5 to 40°C (no freezing) | |||||
Grease | Grease-free | |||||
Body Material | PBT | |||||
Weight (g) | 26 | 55 | 108 | 170 | 260 | 410 |
*Air purification rating: JIS B8392-1 (ISO8573-1), Quality rating: 4.4.2 or higher
(Unit: mm)
XT661-4C-X321 dimensional drawing
(Unit: mm)
Body size: 120 mm (with guide assembly) dimensional drawing
*Refer to the manufacturer's catalog for product information not detailed above.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Direzione bocchetta dell'aria | Misura corpo | Accessori | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239.15 € | 1 | 4 giorni | Tipo ciclone | In senso antiorario | 20 | - | ||
86.52 € | 1 | 26 giorni | Tipo ciclone a basso profilo | In senso antiorario | 20 | - | ||
239.15 € | 1 | 4 giorni | Tipo ciclone | In senso orario | 20 | - | ||
86.52 € | 1 | 26 giorni | Tipo ciclone a basso profilo | In senso orario | 20 | - | ||
95.31 € | 1 | 26 giorni | Tipo ciclone a basso profilo | In senso antiorario | 25 | - | ||
95.31 € | 1 | 26 giorni | Tipo ciclone a basso profilo | In senso orario | 25 | - | ||
289.11 € | 1 | 4 giorni | Tipo ciclone | In senso antiorario | 40 | - | ||
289.11 € | 1 | 4 giorni | Tipo ciclone | In senso orario | 40 | - | ||
172.35 € | 1 | 26 giorni | Tipo Bernoulli | - | 39 | - | ||
415.32 € | 1 | 39 giorni | Tipo ciclone | In senso antiorario | 60 | - | ||
415.32 € | 1 | 26 giorni | Tipo ciclone | In senso orario | 60 | - | ||
206.81 € | 1 | Preventivo | Tipo Bernoulli | - | 59 | - | ||
449.02 € | 1 | 26 giorni | Tipo ciclone | In senso antiorario | 80 | - | ||
449.02 € | 1 | 26 giorni | Tipo ciclone | In senso orario | 80 | - | ||
284.35 € | 1 | 26 giorni | Tipo Bernoulli | - | 79 | - | ||
482.56 € | 1 | 26 giorni | Tipo ciclone | In senso antiorario | 100 | - | ||
482.56 € | 1 | 26 giorni | Tipo ciclone | In senso orario | 100 | - | ||
344.68 € | 1 | 26 giorni | Tipo Bernoulli | - | 99 | - | ||
517.02 € | 1 | 26 giorni | Tipo Bernoulli | - | 120 | N | ||
825.02 € | 1 | 26 giorni | Tipo Bernoulli | - | 120 | Assieme guida | ||
607.34 € | 1 | 26 giorni | Tipo Bernoulli | - | 120 | Montaggio bullone di regolazione | ||
603.19 € | 1 | 26 giorni | Tipo Bernoulli | - | 150 | N | ||
911.18 € | 1 | 26 giorni | Tipo Bernoulli | - | 150 | Assieme guida |
Loading...
Tipo di piede | Componenti correlati |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Direzione bocchetta dell'aria
Misura corpo
Accessori
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali