Cilindro compatto con blocco estremità Serie CBQ2 (Codici componente - Download CAD)

Cilindro compatto con blocco estremità Serie CBQ2
Rimodellato con un nuovo corpo per una maggiore flessibilità.
Un cilindro salvaspazio con un design a lunghezza totale ridotta.
Aiuta a rendere le maschere e le attrezzature più compatte.
[Caratteristiche]
· Piccoli interruttori automatici possono essere montati sulle 4 superfici.
· La guida dell’interruttore automatico è stata rimossa.
· Sulle 4 superfici è fornita una scanalatura rotonda per il montaggio di interruttori automatici compatti.
· Gli interruttori automatici non sporgono in alcun modo.
· ⌀ Possono essere supportati fino a 200.
· Emissioni di CO2 ridotte di 1.300 tonnellate grazie alla riduzione della quantità di alluminio utilizzato.
· Interruttore automatico allo stato solido con indicatore a 2 colori.
· Riduzione del lavoro per lavoro.
· Riduce i costi di progettazione.
· Riduce il lavoro di impostazione.
· Riduce lo spazio di installazione.

(i)Nota

  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CBQ2B50-20DCM-HN

Codice componente
CBQ2B50-20DCM-HN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Support bracket Port thread type Body Options Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Customized specification (lock positions) Metodo rilascio manuale Tipo di connettore

139.98 €

1 26 giorni 50Foro passante (standard)RcEstremità asta maschioSenza interruttore automaticoAssenteAssenteBlocco lato testaTipo senza bloccoAssente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Cilindro piatto
Funzione aggiuntiva Standard Ambiente, applicazioni Standard Bloccaggio estremità Disponibile
Valvole NA Pressione di esercizio(MPa) 0.05:: 1.0 Custom-made Specifications Assente

Si trova sulla pagina di Cilindro compatto con blocco estremità Serie CBQ2, il codice articolo è il seguente: CBQ2B50-20DCM-HN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CBQ2B50-20DCM-HN.

Tipologia prodotto

Codice componente
CBQ2A32-100DC-HN
CBQ2A32-100DCM-RL
CBQ2A32-10DC-HN
CBQ2B50-25DC-HL
CBQ2B50-25DC-HN
CBQ2B50-75DC-HN
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Support bracket Port thread type Body Options Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Customized specification (lock positions) Metodo rilascio manuale Tipo di connettore

137.82 €

1 26 giorni 32Entrambe le estremità maschiateRcFilettatura femmina estremità astaSenza interruttore automaticoAssenteAssenteBlocco lato testaTipo senza bloccoAssente

143.60 €

1 26 giorni 32Entrambe le estremità maschiateRcEstremità asta maschioSenza interruttore automaticoAssenteAssenteBlocco estremità astaBloccabileAssente

93.71 €

1 26 giorni 32Entrambe le estremità maschiateRcFilettatura femmina estremità astaSenza interruttore automaticoAssenteAssenteBlocco lato testaTipo senza bloccoAssente

144.85 €

1 26 giorni 50Foro passante (standard)RcFilettatura femmina estremità astaSenza interruttore automaticoAssenteAssenteBlocco lato testaBloccabileAssente

140.60 €

1 26 giorni 50Foro passante (standard)RcFilettatura femmina estremità astaSenza interruttore automaticoAssenteAssenteBlocco lato testaTipo senza bloccoAssente

164.98 €

1 26 giorni 50Foro passante (standard)RcFilettatura femmina estremità astaSenza interruttore automaticoAssenteAssenteBlocco lato testaTipo senza bloccoAssente

Supporto tecnico