Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Type of Mount Support | Tube Material | Custom-made Specifications | Pressure vessel construction code | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691.23 € | 1 | Preventivo | 125 | - | Smorzatori sui due lati | 0,05 – 0,97 | Magnete incorporato | Rc | Nessuno | Tipo base | In alluminio | Assente | Conforme | Tipo di lubrificante | ||
691.23 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
691.23 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
720.89 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
750.13 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
769.68 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
803.58 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
837.50 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
873.48 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
910.60 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
910.60 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
947.69 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
947.68 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
984.79 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,325.06 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,325.06 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,325.06 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,382.34 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,382.34 € | 1 | Preventivo | 200 | - | Smorzatori sui due lati | 0,05 – 0,97 | Magnete incorporato | Rc | Nessuno | Tipo base | Tubo al neon | Assente | Conforme | Tipo di lubrificante | ||
1,439.55 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,496.77 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,783.02 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,439.55 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
829.02 € | 1 | 26 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
927.56 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,040.94 € | 1 | 26 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
788.73 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
807.84 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
915.90 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
954.05 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
992.23 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,397.15 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,397.15 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,568.90 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,969.56 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
769.68 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
803.60 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
873.48 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,325.06 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,325.06 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,439.55 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,496.76 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
788.73 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
852.37 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
915.89 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,397.15 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
873.48 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
873.48 € | 1 | Preventivo | 160 | - | Senza smorzatore | 0,05 – 0,97 | Magnete incorporato | G | Nessuno | Con piede | In alluminio | Assente | Conforme | Tipo di lubrificante | ||
1,231.81 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,325.06 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
765.42 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
788.73 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
878.06 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,855.10 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2,084.06 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
733.63 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
932.89 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
932.89 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
767.48 € | 1 | Preventivo | 125 | - | Smorzatori sui due lati | 0,05 – 0,97 | Magnete incorporato | NPT | Nessuno | Tipo con perno di articolazione centrale | In alluminio | Assente | Conforme | Senza lubrificazione | ||
1,587.95 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Asta doppia | Profilo corpo principale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard | Ambiente, applicazioni | Standard |
Configura
Proprietà di base
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Cushion
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Type of Mount Support
Tube Material
Custom-made Specifications
Pressure vessel construction code
Tipo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali