Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Aspetto del cilindro pneumatico serie CS2
Simbolo JIS per cilindro pneumatico serie CS2 ammortizzo aria a doppio effetto
Diametro interno del tubo (mm) | 125 | 140 | 160 | |
---|---|---|---|---|
Azione | A doppia azione: stelo singolo | |||
Fluido | Pneumatico | |||
Pressione di prova | 1,57 MPa | |||
Pressione di esercizio massima | 0,97 MPa | |||
Pressione d’esercizio minima | 0,05 MPa | |||
Velocità del pistone | da 50 a 500 mm/s | |||
Smorzamento | Smorzatore | |||
Temperatura ambiente e fluido | Senza interruttore automatico | Da 0 a 70°C (senza congelamento) | ||
Con interruttore automatico | Da 0 a 60°C (senza congelamento) | |||
Lubrificazione | Non richiesto (non lubrificato) | |||
Tolleranza della lunghezza della corsa (mm) | Corsa | Tolleranza | ||
250 o inferiore | +1.0 0 | |||
251 – 1.000 | +1.4 0 | |||
1.001 – 1.500 | +1.8 0 | |||
1.501 – 1.600 | +2.2 0 | |||
Tipo di montaggio | Tipo base, tipo piede, tipo flangia estremità asta, tipo flangia lato testa Tipo a cerniera singola, tipo a cerniera doppia, tipo a perno centrale |
(Unità di misura: mm)
Diametro interno del tubo | Staffa di montaggio | |
---|---|---|
Corsa massima | ||
Tipo base/Tipo flangia testa Tipo a cerniera singola/Tipo a cerniera doppia Tipo con perno di articolazione centrale | Con piede Tipo flangia estremità asta | |
125 | 1.000 o inferiore | 1.600 o inferiore |
140 | ||
160 | 1.200 o inferiore |
Disegno strutturale
Numero | Nome | Materiale | Note |
---|---|---|---|
1 | Copristelo | Alluminio pressofuso | Cromato |
2 | Copertura testa | Alluminio pressofuso | Cromato |
3 | Tubo cilindrico | Lega di alluminio | Alluminio anodizzato duro |
4 | Pistone | Lega di alluminio | Cromato |
5 | Asta del pistone | Acciaio al carbonio | Cromatura dura |
6 | Boccola | Resina/lega di rame (Più livelli) | — |
7 | Tirante | Acciaio al carbonio | Zinco cromato |
8 | Dado per tirante | Acciaio laminato | Placcatura in nichel |
9 | Anello smorzatore | Acciaio inox | — |
10 | Valvola d’ammortizzo | Acciaio laminato | Placcatura in nichel |
11 | Dado pistone | Acciaio al carbonio | Placcatura in nichel |
12 | Rondella piana | Acciaio al carbonio | Placcatura in nichel |
13 | Indossare l’anello | Resina | — |
14 | magnete * | — | — |
15 | Anello di sicurezza | Acciaio per molle | Rivestimento fosfatico |
16 | Imballaggio della canna | NBR | — |
17 | Guarnizione ammortizzante | Uretano | — |
18 | Imballaggio pistone | NBR | — |
19 | Imballaggio della valvola | NBR | — |
20 | Guarnizione tubo | NBR | — |
21 | Guarnizione pistone | NBR | — |
Diametro interno del tubo (mm) | Numero d’ordine | Dettagli |
---|---|---|
125 | CS2-125A-PS | Una serie di codici (16), (17), (18), (20) |
140 | CS2-140A-PS | |
160 | CS2-160A-PS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Ambiente, applicazioni | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | Tipo di connettore | Made-to-order specification (cushion valve position) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430.47 € | 1 | 26 giorni | 125 | - | Standard | - | Rc | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
430.47 € | 1 | 26 giorni | 125 | - | Standard | - | Rc | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
430.45 € | 1 | 14 giorni | 125 | - | Standard | - | Rc | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
430.45 € | 1 | 26 giorni | 125 | - | Standard | - | Rc | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
430.47 € | 1 | 26 giorni | 125 | - | Standard | - | Rc | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
430.47 € | 1 | 26 giorni | 125 | - | Standard | - | Rc | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
850.31 € | 1 | 26 giorni | 125 | 1,000 | Standard | - | Rc | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
453.82 € | 1 | 26 giorni | 125 | - | Standard | - | Rc | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
516.40 € | 1 | 26 giorni | 125 | - | Standard | - | Rc | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Copertone in nylon | Assente | - | - | - | ||
453.82 € | 1 | 26 giorni | 125 | - | Standard | - | Rc | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
453.81 € | 1 | 26 giorni | 125 | - | Standard | - | Rc | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
453.81 € | 1 | 26 giorni | 125 | - | Standard | - | Rc | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
477.11 € | 1 | 26 giorni | 125 | - | Standard | - | Rc | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
477.11 € | 1 | 26 giorni | 125 | - | Standard | - | Rc | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
477.11 € | 1 | 26 giorni | 125 | 730 | Standard | - | Rc | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
477.11 € | 1 | 26 giorni | 125 | - | Standard | - | Rc | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
477.11 € | 1 | 26 giorni | 125 | - | Standard | - | Rc | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
500.47 € | 1 | 26 giorni | 125 | - | Standard | - | Rc | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
500.47 € | 1 | 26 giorni | 125 | - | Standard | - | Rc | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
523.77 € | 1 | 26 giorni | 125 | - | Standard | - | Rc | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
523.77 € | 1 | 26 giorni | 125 | - | Standard | - | Rc | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
614.65 € | 1 | 26 giorni | 125 | - | Standard | - | Rc | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Materiale: acciaio inossidabile (asta del pistone: con cromatura dura) | - | - | - | ||
547.11 € | 1 | 26 giorni | 125 | - | Standard | - | Rc | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
547.13 € | 1 | 26 giorni | 125 | - | Standard | - | Rc | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
547.11 € | 1 | 26 giorni | 125 | - | Standard | - | Rc | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
547.11 € | 1 | 26 giorni | 125 | - | Standard | - | Rc | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
570.44 € | 1 | 26 giorni | 125 | - | Standard | - | Rc | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
570.44 € | 1 | 26 giorni | 125 | - | Standard | - | Rc | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
570.44 € | 1 | 26 giorni | 125 | - | Standard | - | Rc | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
592.69 € | 1 | Preventivo | 125 | - | Standard | - | Rc | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Con potente Raschietti | - | - | - | ||
686.03 € | 1 | 26 giorni | 125 | - | Standard | - | Rc | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Copertone in nylon | Assente | - | - | - | ||
617.08 € | 1 | 26 giorni | 125 | - | Standard | - | Rc | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
617.08 € | 1 | 26 giorni | 125 | - | Standard | - | Rc | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
617.08 € | 1 | 26 giorni | 125 | - | Standard | - | Rc | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
663.74 € | 1 | 26 giorni | 125 | - | Standard | - | Rc | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
663.74 € | 1 | 26 giorni | 125 | 575 | Standard | - | Rc | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
663.74 € | 1 | 26 giorni | 125 | - | Standard | - | Rc | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
710.40 € | 1 | 26 giorni | 125 | - | Standard | - | Rc | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
710.39 € | 1 | 26 giorni | 125 | - | Standard | - | Rc | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
757.05 € | 1 | 26 giorni | 125 | - | Standard | - | Rc | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
430.47 € | 1 | 26 giorni | 125 | - | Standard | Magnete incorporato | G | Nessuno | - | - | Assente | Tipo base | Nessuno | Assente | Nessuno | Assente | Nessuno | ||
430.47 € | 1 | 26 giorni | 125 | - | Standard | - | G | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
430.47 € | 1 | 26 giorni | 125 | - | Standard | - | G | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
453.81 € | 1 | 26 giorni | 125 | - | Standard | - | G | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
453.81 € | 1 | 26 giorni | 125 | - | Standard | - | G | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
477.11 € | 1 | 26 giorni | 125 | - | Standard | - | G | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
550.26 € | 1 | 26 giorni | 125 | - | Standard | - | G | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Copertone in nylon | Assente | - | - | - | ||
500.47 € | 1 | 26 giorni | 125 | - | Standard | - | G | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
523.77 € | 1 | 26 giorni | 125 | - | Standard | - | G | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
547.11 € | 1 | 26 giorni | 125 | - | Standard | - | G | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
570.44 € | 1 | 26 giorni | 125 | - | Standard | - | G | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
617.08 € | 1 | 26 giorni | 125 | - | Standard | Magnete incorporato | G | Nessuno | - | - | Assente | Tipo base | Nessuno | Assente | Nessuno | Assente | Nessuno | ||
513.15 € | 1 | 26 giorni | 140 | - | Standard | - | Rc | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
513.16 € | 1 | 14 giorni | 140 | - | Standard | - | Rc | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
513.16 € | 1 | 26 giorni | 140 | - | Standard | - | Rc | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
513.15 € | 1 | 26 giorni | 140 | - | Standard | - | Rc | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
513.16 € | 1 | 26 giorni | 140 | - | Standard | - | Rc | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
513.15 € | 1 | 26 giorni | 140 | - | Standard | - | Rc | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
513.15 € | 1 | 26 giorni | 140 | - | Standard | - | Rc | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - | ||
513.16 € | 1 | 26 giorni | 140 | - | Standard | - | Rc | Nessuno | - | - | - | Tipo base | Nessuno | Assente | - | - | - |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard | Cushion | Cuscino d'aria |
Configura
Proprietà di base
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Ambiente, applicazioni
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Rod Tip Metal Fitting
Type of Mount Support
Bellows
Custom-made Specifications
Customized specification (port positions)
Tipo di connettore
Made-to-order specification (cushion valve position)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali