Cilindro in acciaio inox serie CJ5-S

Cilindro in acciaio inox serie CJ5-S

(i)Nota

  • See catalog for specification details.
  • CAD data is not supported for some model numbers.
  • Product pictures are representations.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Designazione codice modello

Designazione codice modello

Designazione codice modello

Caratteristiche cilindro in acciaio inox serie CJ5-S

Aspetto Cilindro in acciaio inox serie CJ5/S

Aspetto Cilindro in acciaio inox serie CJ5/S

Simbolo JIS per cilindro in acciaio inox serie CJ5/S (Doppio movimento/asta singola/cuscino in gomma)

Simbolo JIS per cilindro in acciaio inox serie CJ5/S (Doppio movimento/asta singola/cuscino in gomma)

Forma dell’aspetto che sopprime il ristagno di liquidi

Forma dell’aspetto che sopprime il ristagno di liquidi

  • Poiché la superficie delle staffe di montaggio è lucidata elettroliticamente, è più liscia e impedisce l’adesione di liquidi e sostanze estranee.
  • Viene fornito un tappo per le filettature di montaggio che non vengono utilizzate (serie CG5/S) impedisce al liquido di rimanere sulle filettature.

Specifiche

Diametro interno del tubo (mm)1016
AzioneA doppia azione: stelo singolo
FluidoPneumatico
Pressione di prova1 MPa
Pressione di esercizio massima0,7 MPa
Pressione d’esercizio minima0,1 MPa
Temperatura ambiente e fluidoSenza interruttore automatico: da -10 a 70°C, con interruttore automatico da -10 a 60°C
SmorzamentoSmorzatore in gomma
LubrificazioneNon richiesto (non lubrificato)
Tolleranza della lunghezza della corsa+1.0
0
Velocità del pistoneda 50 a 750 mm/s
Energia cinetica ammessa0.035J0.090J
Tipo di montaggioTipo base, tipo con piede assiale, tipo flangia per estremità asta, tipo doppia cerniera

Tabella corse standard

 

(Unità di misura: mm)

 

Diametro interno del tuboCorsa standardCorsa massima realizzabile (mm)
1015, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150400
1615, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200
  • * È possibile la produzione di corse intermedie con incrementi di 1 mm. (Distanziale non utilizzato.)
  • *Per la versione con interruttore automatico, fare riferimento alla corsa di montaggio minima. (P. 1077)

Disegno strutturale (*Non può essere smontato)

Disegno strutturale

Disegno strutturale

Componenti

NumeroNomeMateriale
1CopristeloSUS304
2Copertura testaSUS304
3Tubo cilindricoSUS304
4Asta del pistoneSUS304
5Dado di montaggioSUS304
6Dado per estremità steloSUS304
7Foglio protettivo per etichettePET
8Raschietti resistente all’acquaCJ5□□SRNBR
CJ5□□SVFKM

Nota) i materiali ei trattamenti superficiali dei componenti diversi da quelli sopra indicati sono gli stessi dei prodotti standard della serie CJ2.

Dimensioni

Tipo base (B)/ C□J5B□SR/V

Dimensioni esterne di tipo base (B)/ C□J5B□SR/V

Dimensioni esterne di tipo base (B)/ C□J5B□SR/V

 

(Unità di misura: mm)

 

Diametro interno del tubo (mm)ABABBCACBDFGAGBHMMNNNANBNDh8SZ
101515121714488528M4 × 0.7M10 × 1.012.59.510 (da -0,022 a 0)4674
161518.318.32020588528M5 × 0.8M12 × 1.012.59.513 (da -0,043 a 0)4775

Tipo con piede assiale (L)/ C□J5L□SR/V

Tipo con piede assiale (L)/ C□J5L□SR/V dimensioni esterne

Tipo con piede assiale (L)/ C□J5L□SR/V dimensioni esterne

 

(Unità di misura: mm)

 

Diametro interno del tubo (mm)ABABBCACBDFGAGBHLBLCLHLTLXLYLZMMNNNANBSXYZ
10151512171448852821.55.5142.5332542M4 × 0.7M10 × 1.012.59.5466974
161518.318.32020588528235.5142.5332542M5 × 0.8M12 × 1.012.59.5476975
  • * Fare riferimento a P. 1068 del catalogo per le dimensioni esterne e le specifiche di altri numeri di modello.
■ Fare riferimento alla tabella seguente per i dettagli sulle specifiche sui fili conduttori/connettori.
Codice componente
CDJ5B10SR-15-M9PALS
CDJ5B10SR-30-B
CDJ5B10SR-30R-H7BALS
CDJ5B10SR-45-B
CDJ5B10SR-45-H7BALS
CDJ5B10SR-60-B
CDJ5B10SR-60-H7BAL
CDJ5B10SR-75-H7BALS
CDJ5B10SR-75R-H7BAL
CDJ5B10SR-100-B
CDJ5B10SR-100-H7BAL
CDJ5B10SR-120-H7BAL
CDJ5B10SV-15-H7BAL
CDJ5B10SV-15R-H7BAL
CDJ5B10SV-30-H7BAL
CDJ5B10SV-50-H7BALS
CDJ5B10SV-55-H7BALS
CDJ5B10SV-60-H7BAL
CDJ5B16SR-15-H7BAL
CDJ5B16SR-15-H7BAZS
CDJ5B16SR-15R-M9PALS
CDJ5B16SR-30-H7BAL
CDJ5B16SR-35-H7BAL
CDJ5B16SR-40-B
CDJ5B16SR-45-B
CDJ5B16SR-45-H7BAL
CDJ5B16SR-60-H7BAZ
CDJ5B16SR-75-B
CDJ5B16SR-75-H7BAL
CDJ5B16SR-100-B
CDJ5B16SR-100-H7BAL
CDJ5B16SR-150-H7BAL
CDJ5B16SR-200-H7BAL
CDJ5B16SV-15-B
CDJ5B16SV-15-H7BAL
CDJ5B16SV-15-H7BALS
CDJ5B16SV-20-H7BAL
CDJ5B16SV-30-H7BAL
CDJ5B16SV-45-H7BAL
CDJ5B16SV-45-H7BAZ
CDJ5B16SV-50-H7BAL
CDJ5B16SV-60-H7BAZ
CDJ5B16SV-60-H7BAZS
CDJ5B16SV-200-M9BA
CDJ5D10SR-30-H7BAL
CDJ5D10SR-60-H7BAZ
CDJ5D16SR-30-H7BAL
CDJ5D16SR-30-H7BAZ
CDJ5D16SR-40-M9PAL
CDJ5D16SR-60-H7BAL
CDJ5D16SR-100-H7BALS
CDJ5D16SR-160-M9PAL
CDJ5D16SR-200-H7BALS
CDJ5D16SV-40-H7BAL
CDJ5D16SV-125-B
CDJ5F10SR-15-H7BALS
CDJ5F16SR-15-H7BAL
CDJ5F16SR-15-H7BAZ
CDJ5F16SR-30-H7BAL
CDJ5L10SR-15-H7BAL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Operating Pressure
(MPa)
Specifications Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Head Cover Port Position Type of Mount Support Material of Gasket Tipo di connettore

115.10 €

1 26 giorni 10-01–0.7Magnete incorporatoM9PA3190° all'asseTipo baseNBR-

62.58 €

1 4 giorni 103001–0.7Magnete incorporatoAssente--90° all'asseTipo baseNBR-

162.40 €

1 26 giorni 10-01–0.7Magnete incorporatoH7BA31Direzione assialeTipo baseNBR-

63.69 €

1 16 giorni 104501–0.7Magnete incorporatoAssente--90° all'asseTipo baseNBR-

163.47 €

1 26 giorni 10-01–0.7Magnete incorporatoH7BA3190° all'asseTipo baseNBR-

64.77 €

1 4 giorni 106001–0.7Magnete incorporatoAssente--90° all'asseTipo baseNBR-

149.63 €

1 26 giorni 10-01–0.7Magnete incorporatoH7BA3290° all'asseTipo baseNBR-

165.66 €

1 26 giorni 10-01–0.7Magnete incorporatoH7BA3190° all'asseTipo baseNBR-

151.68 €

1 26 giorni 10-01–0.7Magnete incorporatoH7BA32Direzione assialeTipo baseNBR-

68.02 €

1 4 giorni 1010001–0.7Magnete incorporatoAssente--90° all'asseTipo baseNBR-

153.87 €

1 26 giorni 10-01–0.7Magnete incorporatoH7BA3290° all'asseTipo baseNBR-

156.11 €

1 26 giorni 10-0.1–0.7Magnete incorporatoH7BA3290° all'asseTipo baseNBRAssente

158.29 €

1 26 giorni 10-01–0.7Magnete incorporatoH7BA3290° all'asseTipo baseFKM-

157.35 €

1 26 giorni 10-01–0.7Magnete incorporatoH7BA32Direzione assialeTipo baseFKM-

159.40 €

1 26 giorni 10-01–0.7Magnete incorporatoH7BA3290° all'asseTipo baseFKM-

175.60 €

1 26 giorni 10-01–0.7Magnete incorporatoH7BA3190° all'asseTipo baseFKM-

175.60 €

1 26 giorni 10-01–0.7Magnete incorporatoH7BA3190° all'asseTipo baseFKM-

161.60 €

1 26 giorni 10-01–0.7Magnete incorporatoH7BA3290° all'asseTipo baseFKM-

150.56 €

1 26 giorni 16-01–0.7Magnete incorporatoH7BA3290° all'asseTipo baseNBR-

130.02 €

1 26 giorni 16-01–0.7Magnete incorporatoH7BA5190° all'asseTipo baseNBR-

88.73 €

1 26 giorni 16-01–0.7Magnete incorporatoM9PA31Direzione assialeTipo baseNBR-

151.69 €

1 26 giorni 16-01–0.7Magnete incorporatoH7BA3290° all'asseTipo baseNBR-

152.81 €

1 26 giorni 16-01–0.7Magnete incorporatoH7BA3290° all'asseTipo baseNBR-

67.13 €

1 4 giorni 164001–0.7Magnete incorporatoAssente--90° all'asseTipo baseNBR-

67.00 €

1 4 giorni 164501–0.7Magnete incorporatoAssente--90° all'asseTipo baseNBR-

151.87 €

1 26 giorni 16-01–0.7Magnete incorporatoH7BA3290° all'asseTipo baseNBR-

205.11 €

1 26 giorni 16-01–0.7Magnete incorporatoH7BA5290° all'asseTipo baseNBR-

69.18 €

1 4 giorni 167501–0.7Magnete incorporatoAssente--90° all'asseTipo baseNBR-

155.00 €

1 26 giorni 16-01–0.7Magnete incorporatoH7BA3290° all'asseTipo baseNBR-

71.39 €

1 4 giorni 1610001–0.7Magnete incorporatoAssente--90° all'asseTipo baseNBR-

156.23 €

1 26 giorni 16-01–0.7Magnete incorporatoH7BA3290° all'asseTipo baseNBR-

160.60 €

1 26 giorni 16-01–0.7Magnete incorporatoH7BA3290° all'asseTipo baseNBR-

165.02 €

1 26 giorni 16-01–0.7Magnete incorporatoH7BA3290° all'asseTipo baseNBR-

80.10 €

1 4 giorni 161501–0.7Magnete incorporatoAssente--90° all'asseTipo baseFKM-

165.97 €

1 26 giorni 16-01–0.7Magnete incorporatoH7BA3290° all'asseTipo baseFKM-

179.90 €

1 26 giorni 16-01–0.7Magnete incorporatoH7BA3190° all'asseTipo baseFKM-

167.06 €

1 26 giorni 16-01–0.7Magnete incorporatoH7BA3290° all'asseTipo baseFKM-

167.06 €

1 26 giorni 16-01–0.7Magnete incorporatoH7BA3290° all'asseTipo baseFKM-

168.19 €

1 26 giorni 16-01–0.7Magnete incorporatoH7BA3290° all'asseTipo baseFKM-

219.44 €

1 26 giorni 16-01–0.7Magnete incorporatoH7BA5290° all'asseTipo baseFKM-

169.26 €

1 26 giorni 16-01–0.7Magnete incorporatoH7BA3290° all'asseTipo baseFKM-

220.50 €

1 26 giorni 16-01–0.7Magnete incorporatoH7BA5290° all'asseTipo baseFKM-

148.73 €

1 26 giorni 16-01–0.7Magnete incorporatoH7BA5190° all'asseTipo baseFKM-

194.06 €

1 26 giorni 16-01–0.7Magnete incorporatoM9BA0.5290° all'asseTipo baseFKM-

151.73 €

1 26 giorni 10-01–0.7Magnete incorporatoH7BA3290° all'assePerno a UNBR-

205.18 €

1 26 giorni 10-01–0.7Magnete incorporatoH7BA5290° all'assePerno a UNBR-

156.16 €

1 26 giorni 16-01–0.7Magnete incorporatoH7BA3290° all'assePerno a UNBR-

207.40 €

1 26 giorni 16-01–0.7Magnete incorporatoH7BA5290° all'assePerno a UNBR-

178.61 €

1 26 giorni 16-01–0.7Magnete incorporatoM9PA3290° all'assePerno a UNBR-

158.35 €

1 26 giorni 16-01–0.7Magnete incorporatoH7BA3290° all'assePerno a UNBR-

175.56 €

1 26 giorni 16-01–0.7Magnete incorporatoH7BA3190° all'assePerno a UNBR-

189.47 €

1 26 giorni 16-01–0.7Magnete incorporatoM9PA3290° all'assePerno a UNBR-

121.11 €

1 26 giorni 16-01–0.7Magnete incorporatoH7BA3190° all'assePerno a UNBR-

172.68 €

1 26 giorni 16-01–0.7Magnete incorporatoH7BA3290° all'assePerno a UFKM-

93.55 €

1 26 giorni 16-0.1–0.7Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--90° all'asseTipo a doppia cernieraFKMAssente

166.79 €

1 26 giorni 10-0.1–0.7Magnete incorporatoH7BA3190° all'asseTipo flangia estremità astaNBRAssente

157.23 €

1 26 giorni 16-01–0.7Magnete incorporatoH7BA3290° all'asseTipo flangia estremità astaNBR-

208.47 €

1 26 giorni 16-01–0.7Magnete incorporatoH7BA5290° all'asseTipo flangia estremità astaNBR-

158.34 €

1 26 giorni 16-01–0.7Magnete incorporatoH7BA3290° all'asseTipo flangia estremità astaNBR-

152.98 €

1 26 giorni 10-01–0.7Magnete incorporatoH7BA3290° all'asseTipo con piede assialeNBR-

Loading...

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Standard
Funzione aggiuntiva Standard Ambiente, applicazioni Standard Cushion Smorzatore in gomma
Port thread type Vite M

Supporto tecnico