Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E210/310/410 Series external appearance
Size
Thread type
Thread type
Model | E210 | E310 | E410 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Port size | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
Piping bore size | ø6 (bore size 6 mm) | ø8 (bore size 8 mm) | ø8 (bore size 8 mm) | ø10 (bore size 10 mm) | ø8 (bore size 8 mm) | ø10 (bore size 10 mm) | ø12 (bore size 12 mm) |
Fluid | Air | ||||||
Ambient and fluid temperature | -5 to +60°C (no freezing) | ||||||
Proof pressure | 1.5 MPa | ||||||
Maximum operating pressure | 1.0 MPa | ||||||
Weight (g) | 26 | 25 | 38 | 38 | 60 | 62 | 68 |
E210-U01/E310-U02, U03/E410-U02, U03, U04 Diagram
E210-U02 Diagram
E210/310/410 Series dimensional drawing
(Unit: mm)
Part number | D Uni-thread | A | B | T | Width across flats H |
---|---|---|---|---|---|
E210-U01 | 1/8 | 28 | 21 | 9 | 6 |
E210-U02 | 1/4 | 8 | |||
E310-U02 | 1/4 | 30 | 28 | 8 | |
E310-U03 | 3/8 | 10 | |||
E410-U02 | 1/4 | 36 | 36 | 8 | |
E410-U03 | 3/8 | 10 | |||
E410-U04 | 1/2 | 12 |
E210/310/410 series mounting dimensional drawing
(Unit: mm)
(1) With bracket Spacer | (2) Modular adapter | A |
---|---|---|
Y200T-A | E210-U01 to U02 | 10.6 |
Y300T-A | E310-U02 to U03 | 11.1 |
Y400T-A | E410-U02 to U04 | 11.6 |
*Y200 to Y400 spacers share the same dimensions.
Codice componente
|
---|
E210-P |
E210-U01 |
E210-U02 |
E300P-070S-02 |
E300P-070S-03 |
E310-P |
E310-U02 |
E310-U03 |
E400P-070S-03 |
E400P-070S-04 |
E410-P |
E410-U02 |
E410-U03 |
E410-U04 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro raccordo di collegamento tubazione | Misura | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.32 € | 1 | 39 giorni | Ohne | 210 | Modularer Stecker | ||
2.95 € | 1 |
Preventivo
Stock | (Uni-Gewinde) 1/8 | 210 | Modularer Adapter | ||
2.95 € | 1 | 39 giorni | (Uni-Gewinde) 1/4 | 210 | Modularer Adapter | ||
6.23 € | 1 | Preventivo | Rc1/4 | 300 | Adattatore tubazioni a L | ||
6.74 € | 1 | Preventivo | Rc3/8 | 300 | Adattatore tubazioni a L | ||
4.32 € | 1 | Preventivo | Assente | 310 | Spina modulare | ||
2.95 € | 1 |
Preventivo
Stock | (Uni-Gewinde) 1/4 | 310 | Modularer Adapter | ||
2.95 € | 1 | 39 giorni | (Uni-Gewinde) 3/8 | 310 | Modularer Adapter | ||
8.61 € | 1 | Preventivo | Rc3/8 | 400 | Adattatore tubazioni a L | ||
9.53 € | 1 | Preventivo | Rc1/2 | 400 | Adattatore tubazioni a L | ||
4.32 € | 1 | Preventivo | Assente | 410 | Spina modulare | ||
3.37 € | 1 | 39 giorni | (Uni-Gewinde) 1/4 | 410 | Modularer Adapter | ||
3.37 € | 1 | 39 giorni | (Uni-Gewinde) 3/8 | 410 | Modularer Adapter | ||
3.37 € | 1 | 39 giorni | (Uni-Gewinde) 1/2 | 410 | Modularer Adapter |
Loading...
Combinazione regolatori | Adattatore |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro raccordo di collegamento tubazione
Misura
Tipo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali