Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
External appearance of valve with push button guard and one-touch fitting
External appearance of valve without push button guard and with one-touch fitting
External appearance of valve with push button guard and Rc thread
KE□ Series symbol
Model | Without push button guard | KEA06 | KEA08 | KEA10 | KEA12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
With push button guard | KEB06 | KEB08 | KEB10 | KEB12 | ||
Rc thread with push button guard | - | KEC-02 | - | KEC-03 | ||
Applicable Tube Outer Diameter or Connection Thread | øø6 (diameter 6 mm) | øø8 (diameter 8 mm), Rc 1/4 | øø10 (diameter 10 mm) | ø12 (diameter 12 mm), Rc 3/8 | ||
Applicable tubing material | Nylon, soft nylon, polyurethane, FEP, PFA | |||||
Fluid | Air | |||||
Operating pressure range | 0 to 1 MPa | |||||
Ambient and fluid temperature | -5 to 60°C (no freezing) | |||||
Effective cross-sectional area A⇔B | Nylon | 13.1 mm2 | 26.1 mm2 | 41.5 mm2 | 58.3 mm2 | |
Polyurethane | 13.1 mm2 | 18.0 mm2 | 29.5 mm2 | 46.1 mm2 | ||
Residual pressure release effective cross-sectional area | 1.8 mm2 |
KE□ Series circuit example
Graph of KE□ Series residual pressure release time example
(Units: mm)
KEA Series dimensional drawing
(Units: mm)
Model | Applicable Tube Outer Diameter | øD | L1 | L2 | Q | W | M | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEA06 | 6 | 12.8 | 24 | 21 | 5.3 | 13 | 17 | 10 |
KEA08 | 8 | 15.2 | 27 | 23 | 6 | 15.4 | 18.5 | 15 |
KEA10 | 10 | 18.5 | 29 | 26.5 | 6.8 | 18.7 | 21 | 22.5 |
KEA12 | 12 | 20.9 | 31 | 28.5 | 7.5 | 21.1 | 22 | 29.5 |
(Units: mm)
KEB Series dimensional drawing
(Units: mm)
Model | Applicable Tube Outer Diameter | øD | L1 | L2 | Q | W | M | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEB06 | 6 | 12.8 | 25 | 21 | 5.3 | 13 | 17 | 13 |
KEB08 | 8 | 15.2 | 27 | 23 | 6 | 15.4 | 18.5 | 17 |
KEB10 | 10 | 18.5 | 27.7 | 26.5 | 6.8 | 18.7 | 21 | 24 |
KEB12 | 12 | 20.9 | 29 | 28.5 | 7.5 | 21.1 | 22 | 31 |
(Units: mm)
KEC Series dimensional drawing
(Units: mm)
Model | Connection Thread | øD | L1 | L2 | Q | W | Width Across Flats H | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEC-02 | Rc 1/4 | 15.2 | 27 | 35.3 | 6 | 15.4 | 17 | 64 |
KEC-03 | Rc 3/8 | 20.9 | 29 | 40 | 7.5 | 21.1 | 19 | 89 |
Codice componente
|
---|
KEA06 |
KEA08 |
KEA10 |
KEA12 |
KEB06 |
KEB08 |
KEB10 |
KEB12 |
KEC-02 |
KEC-03 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo giunto | Temperature ambiente e fluido (°C) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Connection Dia. | Option | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.50 € | 10 | 4 giorni | Attacco a innesto rapido su entrambi i lati | - | - | - | Senza protezione pulsante | - | 6 | ||
9.79 € | 10 | 4 giorni | Attacco a innesto rapido su entrambi i lati | - | - | - | Senza protezione pulsante | - | 8 | ||
10.81 € | 10 | 4 giorni | Attacco a innesto rapido su entrambi i lati | -5~60 | 0–1~ | - | Senza protezione pulsante | - | 10 | ||
12.18 € | 10 | 4 giorni | Attacco a innesto rapido su entrambi i lati | -5~60 | 0–1~ | - | Senza protezione pulsante | - | 12 | ||
11.89 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | Attacco a innesto rapido su entrambi i lati | - | - | - | Con protezione pulsante | - | 6 | ||
11.89 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | Attacco a innesto rapido su entrambi i lati | - | - | - | Con protezione pulsante | - | 8 | ||
13.15 € | 10 | 39 giorni | Attacco a innesto rapido su entrambi i lati | - | - | - | Con protezione pulsante | - | 10 | ||
13.44 € | 10 | 26 giorni | Attacco a innesto rapido su entrambi i lati | - | - | - | Con protezione pulsante | - | 12 | ||
13.48 € | 10 | 4 giorni | Maschiatura su entrambi i lati | -5~60 | 0–1~ | 1/4 | Con protezione pulsante | Rc | - | ||
15.48 € | 10 | 4 giorni | Maschiatura su entrambi i lati | - | - | 3/8 | Con protezione pulsante | Rc | - |
Loading...
Tipo | Valvole a farfalla | Profilo corpo principale | Gomito con collegamento diretto cilindro | Metodo di controllo | Misurazione - Uscita |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Resina | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard | Con manopola | Con blocco a pressione |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo giunto
Connection Dia.
Option
Types of Screw
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali