Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Portata massima (L/min) | Connection Dia. | Option | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Body Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05 € | 1 | 6 giorni | Ambiente pulito | 75 | 5 × 0.8 | Senza guarnizione | M | 6 | M5 standard | ||
16.69 € | 1 | 39 giorni | Standard | 75 | 5 × 0.8 | Senza guarnizione | M | 4 | M5 standard | ||
16.69 € | 1 | 26 giorni | Standard | 75 | 5 × 0.8 | Senza guarnizione | M | 6 | M5 standard | ||
22.10 € | 1 | 26 giorni | Standard | 175 | 1/8 | Con guarnizione | R | 6 | 1/8 standard | ||
23.39 € | 1 | 26 giorni | Standard | 175 | 1/8 | Con guarnizione | R | 8 | 1/8 standard | ||
24.77 € | 1 | 26 giorni | Standard | 295 | 1/4 | Con guarnizione | R | 6 | 1/4 standard | ||
24.77 € | 1 | 26 giorni | Standard | 350 | 1/4 | Con guarnizione | R | 8 | 1/4 standard | ||
28.13 € | 1 | 26 giorni | Standard | 350 | 1/4 | Con guarnizione | R | 10 | 1/4 standard | ||
30.89 € | 1 | 26 giorni | Standard | 500 | 1/4 | Con guarnizione | R | 6 | 3/8 standard | ||
30.89 € | 1 | 26 giorni | Standard | 600 | 1/4 | Con guarnizione | R | 8 | 3/8 standard | ||
30.89 € | 1 | 26 giorni | Standard | 700 | 1/4 | Con guarnizione | R | 10 | 3/8 standard | ||
33.81 € | 1 | 26 giorni | Standard | 700 | 1/4 | Con guarnizione | R | 12 | 3/8 standard | ||
31.53 € | 1 | 26 giorni | Standard | 500 | 3/8 | Con guarnizione | R | 6 | 3/8 standard | ||
31.53 € | 1 | 26 giorni | Standard | 600 | 3/8 | Con guarnizione | R | 8 | 3/8 standard | ||
31.53 € | 1 | 26 giorni | Standard | 700 | 3/8 | Con guarnizione | R | 10 | 3/8 standard | ||
33.81 € | 1 | 26 giorni | Standard | 700 | 3/8 | Con guarnizione | R | 12 | 3/8 standard | ||
44.35 € | 1 | 26 giorni | Standard | 1,200 | 1/2 | Con guarnizione | R | 10 | 1/2 standard | ||
44.35 € | 1 | 26 giorni | Standard | 1,300 | 1/2 | Con guarnizione | R | 12 | 1/2 standard |
Loading...
Tipo | Regolatore di velocità | Profilo corpo principale | Doppio | Direzione di controllo | Misurazione Uscita/Ingresso |
---|---|---|---|---|---|
Tipo giunto | Filettatura maschio + attacchi a innesto rapido | Materiale corpo principale | PBT/ottone + nichelatura chimica | Materiale filettatura | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) |
Con manopola | Con impronta a taglio | Con controdado | blocco a forma dado | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5:: 60 |
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0.1:: 1.0 |
Configura
Proprietà di base
Ambiente d'esercizio, applicazioni
Connection Dia.
Option
Types of Screw
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Body Size
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali