Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AS□□□1F-T Series JIS symbol
Flow direction symbols on body
Model | AS1001F | AS2001F | ||
---|---|---|---|---|
Tube outer diameter | Metric Size | øø3.2 (diameter 3.2 mm), ø4 (diameter 4 mm), ø6 (diameter 6 mm) | øø4 (diameter 4 mm) | øø6 (diameter 6 mm) |
Inch Size | øø1/8" (diameter 1/8 inch), ø5/32" (diameter 5/32 inch) øø3/16" (diameter 3/16"), ø1/4" (diameter 1/4") | øø5/32" (diameter 5/32 inch) | øø3/16" (diameter 3/16"), ø1/4" (diameter 1/4") | |
Controlled flow Free flow | Flow rate L/min (ANR) | 100 | 130 | 230 |
Sonic conductance dm3/(s·bar) | 0.3 | 0.4 | 0.7 | |
Critical pressure ratio | Controlled flow | 0.2 | 0.2 | |
Free flow | 0.25 | 0.25 |
Model | AS3001F | AS4001F | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tube outer diameter | Metric Size | øø6 (diameter 6 mm) | øø8 (diameter 8 mm) | øø10 (diameter 10 mm), ø12 (diameter 12 mm) | øø10 (diameter 10 mm) | ø12 (diameter 12 mm) |
Inch Size | øø1/4" (diameter 1/4 inch) | øø5/16" (diameter 5/16 inch) | øø3/8" (diameter 3/8 inch) | øø3/8" (diameter 3/8 inch) | øø1/2" (diameter 1/2 inch) | |
Controlled flow Free flow | Flow rate L/min (ANR) | 420 | 660 | 920 | 1,050 | 1,390 |
Sonic conductance dm3/(s·bar) | 1.3 | 2 | 2.8 | 3.2 | 4.2 | |
Critical pressure ratio | Controlled flow | 0.2 | 0.2 | |||
Free flow | 0.25 | 0.25 |
*1: Flow rate at a pressure of 0.5 MPa and a temperature of 20°C.
*The flow rate characteristics are representative values.
AS1001F flow rate characteristics graph
AS2001F flow rate characteristics graph
AS3001F flow rate characteristics graph
AS4001F flow rate characteristics graph
AS1001F Structure Drawing
AS2001F to AS4001F structure drawing
Number | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Body A | PBT | - |
2 | Body B | Brass | Electroless nickel plated |
3 | Needle | Brass | Electroless nickel plated |
4 | Spring | *1Steel wire | - |
5 | U seal | HNBR | - |
6 | Spacer | - | - |
7 | Cassette | - | - |
8 | Seal | NBR | - |
9 | O-ring | NBR | - |
10 | C type retaining ring for hole | Tool steel | - |
*1: Stainless steel for AS1001F only.
AS□□□1F-T Series dimensional drawing
(Units: mm)
Model | d | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | M1 | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS1001F-23T | 3.2 | 8.4 | 10.5 | 4.5 | 38 | 4.5 | 26 | 0.7 | 12.7 | 8 |
AS1001F-04T | 4 | 9.3 | 39.2 | 5.2 | 26.6 | 9 | ||||
AS1001F-06T | 6 | 11.6 | 40.7 | 6.2 | 27.7 | 13.5 | 10 | |||
AS2001F-04T | 4 | 9.3 | 12.3 | 7 | 40.7 | 5.2 | 31.9 | 1.5 | 12.7 | 15 |
AS2001F-06T | 6 | 11.6 | 44.8 | 6.3 | 33 | 13.5 | 16 | |||
AS3001F-06T | 6 | 12.8 | 20.6 | 9.5 | 59 | 7.4 | 45 | 1.5 | 17 | 56 |
AS3001F-08T | 8 | 15.2 | 64.4 | 8.2 | 45.8 | 18 | 60 | |||
AS3001F-10T | 10 | 18.5 | 71.6 | 9.8 | 47.3 | 21 | 64 | |||
AS3001F-12T | 12 | 20.9 | 76 | 11 | 48.5 | 22 | 68 | |||
AS4001F-10T | 10 | 18.5 | 27.6 | 12 | 77.7 | 11.3 | 55.4 | 1.5 | 21 | 121 |
AS4001F-12T | 12 | 20.9 | 82.1 | 56.4 | 22 | 125 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperature ambiente e fluido (°C) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Portata (L/min) | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Specifiche su ordinazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.79 € | 1 | 4 giorni | -5~60 | 0.1~1.0 | 100 | 4 | - | M5 standard | Assente | ||
9.79 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | -5~60 | 0.1~1.0 | 100 | 6 | - | M5 standard | Assente | ||
9.79 € | 1 | 26 giorni | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 100 | - | 1/4 | M5 standard | Assente | ||
12.73 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | -5~60 | 0.1~1.0 | 130 | 4 | - | 1/8 standard | Assente | ||
12.73 € | 1 | 4 giorni | -5~60 | 0.1~1.0 | 230 | 6 | - | 1/8 standard | Assente | ||
16.02 € | 1 | 26 giorni | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 230 | 6 | - | 1/8 standard | Senza grasso (guarnizione con rivestimento al fluoro) + valvola a farfalla (nessuna valvola di ritegno) | ||
14.06 € | 1 | 26 giorni | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 230 | 6 | - | 1/8 standard | Throttle valve (no check valve) | ||
12.73 € | 1 | 26 giorni | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 230 | - | 1/4 | 1/8 standard | Assente | ||
14.18 € | 1 | 4 giorni | -5~60 | 0.1~1.0 | 460 | 8 | - | 1/4 standard | Assente | ||
17.94 € | 1 | 26 giorni | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 420 | 6 | - | 3/8 standard | Assente | ||
17.94 € | 1 | 26 giorni | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 660 | 8 | - | 3/8 standard | Assente | ||
17.94 € | 1 | 26 giorni | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 660 | - | 5/16 | 3/8 standard | Assente | ||
17.94 € | 1 | 26 giorni | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 920 | 10 | - | 3/8 standard | Assente | ||
17.94 € | 1 | 26 giorni | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 920 | - | 3/8 | 3/8 standard | Assente | ||
18.98 € | 1 | 26 giorni | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 920 | 12 | - | 3/8 standard | Assente | ||
25.26 € | 1 | 26 giorni | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 1,050 | 10 | - | 1/2 standard | Assente | ||
28.98 € | 1 | 26 giorni | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 1,050 | 10 | - | 1/2 standard | Senza grasso (guarnizione con rivestimento al fluoro) + valvola a farfalla (nessuna valvola di ritegno) | ||
25.26 € | 1 | 26 giorni | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 1,390 | 12 | - | 1/2 standard | Assente | ||
26.55 € | 1 | 26 giorni | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 1,390 | 12 | - | 1/2 standard | Throttle valve (no check valve) | ||
25.24 € | 1 | 26 giorni | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 1,390 | - | 1/2 | 1/2 standard | Assente |
Loading...
Tipo | Regolatore di velocità | Profilo corpo principale | Gomito con collegamento diretto cilindro | Metodo di controllo | Misurazione - Uscita |
---|---|---|---|---|---|
Tipo giunto | Attacco a innesto rapido su entrambi i lati | Materiale corpo principale | PBT/ottone + nichelatura chimica | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard |
Con manopola | Antimanomissione | Opzione controdado | blocco a forma dado |
Configura
Stock
Proprietà di base
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Applicable Tube O.D. inch size(inch)
Body Size
Specifiche su ordinazione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali