Tubi a spirale in poliuretano serie 10-TCU, per tubi flessibili

Tubi a spirale in poliuretano serie 10-TCU, per tubi flessibili
Tubo a spirale in poliuretano per tubi flessibili e mobili.
[Caratteristiche]
· Rende possibili tubazioni compatte.
· Conforme a RoHS.
· Fluido: aria.
· Pressione di esercizio massima (a 20°C): 0,8 MPa.
· Temperatura di esercizio: -20 a +60°C.
· Materiale: poliuretano.
· Colore: nero
· Classe di pulizia (classe ISO): classe 3.

(i)Nota

  • ■ Linea di prodotti SMC
    Le pagine Web per i prodotti attualmente privi di singole pagine su questo sito verranno pubblicate su base ad hoc.
  • Vedere il catalogo per i dettagli delle specifiche.
  • Le immagini del prodotto possono essere rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-TCU0425B-1
10-TCU0425B-2
10-TCU0604B-1
10-TCU0805B-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. [Distinzione] D.I. [Distinzione] Numero di fori
(Conduttore)
Lunghezza d'esercizio massima
(m)

17.08 €

1 26 giorni Fino a 4Fino a 311.5

30.66 €

1 26 giorni Fino a 4Fino a 321.5

21.10 €

1 26 giorni Fino a 6Fino a 412

41.97 €

1 26 giorni Fino a 8Fino a 512

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Spirale Uso servizio taglio Disponibile Materiale uretano
Liquido applicabile Aria Ambiente d'esercizio Standard Colore Bianco (colore materiale)
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -20:: 60 Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) nullo::0,8

Supporto tecnico