Ingresso aria a temperatura standard dell’essiccatore aria refrigerata, serie IDF□E

Ingresso aria a temperatura standard dell’essiccatore aria refrigerata, serie IDF□E
Essiccatore aria refrigerata con migliorata resistenza alla corrosione grazie all’utilizzo di uno scambiatore di calore in acciaio inossidabile.
[Caratteristiche]
· Protegge le apparecchiature pneumatiche dall’umidità.
· Rimuove il vapore aria compressa umida erogata dal compressore e impedisce che causi il guasto dell’apparecchiatura pneumatica.
· Portata aria aumentata fino al 40%.
· Consumo energetico ridotto fino al 40%.
· Design a risparmio energetico.
· Calore di scarico ridotto del 25%, controllando l’aumento della temperatura ambiente (specifica con raffreddamento ad aria) e riducendo la quantità di acqua di scarico del calore (specifica con raffreddamento ad acqua).
· Temperatura aria in entrata: 35°C (22E, 37E)/40°C (55E, 75E).
· Punto di rugiada della pressione dell’aria in uscita: 10°C.

(i)Nota

  • ■ Linea di prodotti SMC
    Le pagine Web per i prodotti attualmente privi di singole pagine su questo sito verranno pubblicate su base ad hoc.

    ■ Prodotti per cui è stata pianificata la distribuzione online
    Le pagine dei prodotti relative ai cilindri pneumatici verranno pubblicate su questo sito su base ad hoc.
    Sono già disponibili i tipi CQ2/MG, ecc.
    *Anche le apparecchiature per il vuoto, gli FRL, le elettrovalvole, ecc., verranno pubblicati su pagine dedicate su questo sito su base ad hoc.
    *Le informazioni di cui sopra sono aggiornate a dicembre 2018.
  • Vedere il catalogo per i dettagli delle specifiche.
  • Le immagini del prodotto possono essere rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

IDF37E-20-L

Codice componente
IDF37E-20-L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6,747.23 €

1 Preventivo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Essiccatore Metodo Refrigerazione (specifiche per raffreddamento ad aria) Profilo Standard
Portata uscita [distinzione](L/min) Più di 5000 Portata uscita(L/min) 6,100 / 5,700 Punto di rugiada della pressione atmosferica dell'aria in uscita(°C) 10
Lato mandata, tipo di collegamento R Temperatura aria su porta di ingresso(°C) 35 Pressione aria su lato porta di ingresso(MPa) 0.7
Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione 1 1/2 Lato controllo, tipi di collegamento R Filettatura tubo nominale lato di controllo 1 1/2
Power Supply Voltage Monofase: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz) Specifications Assente Air Compressor Size 37 kW
Auto drain Con scarico automatico per impieghi pesanti For Compressed Air Cooling Assente Copper Tube Anti-rust Processing Assente
Leakage Circuit Breaker Assente Operation, Terminal block for abnormal signal takeout Assente Targhetta identificativa in cinese, Manuale d'uso in cinese Assente

Si trova sulla pagina di Ingresso aria a temperatura standard dell’essiccatore aria refrigerata, serie IDF□E, il codice articolo è il seguente: IDF37E-20-L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IDF37E-20-L.

Supporto tecnico