Essiccatore d’aria refrigerato, refrigerante R407C (HFC), serie IDF100FS/125FS/150FS

Essiccatore d’aria refrigerato, refrigerante R407C (HFC), serie IDF100FS/125FS/150FS
Essiccatore d’aria per ambienti ad alta temperatura.
[Caratteristiche]
· Doppia serie di funzioni di risparmio energetico che consente di risparmiare fino al 76% di energia utilizzando un secondo riscaldatore e un compressore Digital Scroll.
· Calore di scarico: ridotto fino al 25%.
· Temperatura ambiente: fino a 45°C.
· Temperatura aria in entrata: fino a 60°C.
· Interruttore ECO.
· Passa dalla modalità di funzionamento a risparmio energetico alla modalità di funzionamento normale a seconda della stagione e dell’ambiente operativo.
· Conforme a RoHS.

(i)Nota

  • ■ Linea di prodotti SMC
    Le pagine Web per i prodotti attualmente privi di singole pagine su questo sito verranno pubblicate su base ad hoc.

    ■ Prodotti per cui è stata pianificata la distribuzione online
    Le pagine dei prodotti relative ai cilindri pneumatici verranno pubblicate su questo sito su base ad hoc.
    Sono già disponibili i tipi CQ2/MG, ecc.
    *Anche le apparecchiature per il vuoto, gli FRL, le elettrovalvole, ecc., verranno pubblicati su pagine dedicate su questo sito su base ad hoc.
    *Le informazioni di cui sopra sono aggiornate a dicembre 2018.
  • Vedere il catalogo per i dettagli delle specifiche.
  • Le immagini del prodotto possono essere rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

IDF100FS-30-C

Codice componente
IDF100FS-30-C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

27,532.13 €

1 26 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Essiccatore Metodo Refrigerazione (specifiche per raffreddamento ad aria) Profilo Standard
Portata uscita [distinzione](L/min) Più di 5000 Portata uscita(L/min) 18,800 / 16,000 Punto di rugiada della pressione atmosferica dell'aria in uscita(°C) 10
Lato mandata, tipo di collegamento R Temperatura aria su porta di ingresso(°C) 40 Pressione aria su lato porta di ingresso(MPa) 0.7
Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione 2 Lato controllo, tipi di collegamento R Filettatura tubo nominale lato di controllo 2
Specifications Assente Air Compressor Size 100 kW Heat emission direction Posteriore
Auto drain Assente Copper Tube Anti-rust Processing Leakage Circuit Breaker Assente
Targhetta identificativa metallica Nessuno

Si trova sulla pagina di Essiccatore d’aria refrigerato, refrigerante R407C (HFC), serie IDF100FS/125FS/150FS, il codice articolo è il seguente: IDF100FS-30-C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IDF100FS-30-C.

Supporto tecnico