F6N / F6P / F6B, Sensori allo stato solido, Montaggio diretto, Grommet, In linea

F6N / F6P / F6B, Sensori allo stato solido, Montaggio diretto, Grommet, In linea
[Features]
· 2-wire load current is reduced (2.5 to 40 mA).
· Uses flex-resistant cable as standard specification.

(i)Nota

  • ■ SMC Air Cylinder Product Selection and Technical Information
    The featured products page can be found here.

    ■ SMC Product Line
    Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
    Click here for a quotation or to make an order if you have a model number.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

■ Refer to the table below for details about lead wire / connector specifications.

■ See below for details of made-to-order auto switch specifications.

Codice componente
D-F6B
D-F6BL
D-F6BSAPC
D-F6BSBPC
D-F6BZ
D-F6N
D-F6NSBPC
D-F6NZ
D-F6P
D-F6PL
D-F6PMAPC
D-F6PMBPC
D-F6PMDPC
D-F6PSAPC
D-F6PSBPC
D-F6PSDPC
D-F6PZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo cablaggio Tipo di uscita Lunghezza filo conduttore
(m)
Tipo di connettore

44.97 €

1 26 giorni A 2 filiAssente0.5Assente

48.31 €

1 4 giorni A 2 filiAssente3Assente

57.35 €

1 26 giorni A 2 filiAssente0.5M8 3 pin

53.48 €

1 26 giorni A 2 filiAssente0.5M8 4 pin

41.44 €

1 Preventivo A 2 filiAssente5Assente

45.77 €

1 26 giorni A 3 filiTipo NPN0.5Assente

54.19 €

1 26 giorni A 3 filiTipo NPN0.5M8 4 pin

47.47 €

1 Preventivo A 3 filiTipo NPN5Assente

41.40 €

1 4 giorni A 3 filiTipo PNP0.5Assente

44.44 €

1 26 giorni A 3 filiTipo PNP3Assente

58.87 €

1 26 giorni A 3 filiTipo PNP1M8 3 pin

58.87 €

1 26 giorni A 3 filiTipo PNP1M8 4 pin

58.87 €

1 26 giorni A 3 filiTipo PNP1M12 4 pin

57.52 €

1 26 giorni A 3 filiTipo PNP0.5M8 3 pin

54.19 €

1 26 giorni A 3 filiTipo PNP0.5M8 4 pin

54.19 €

1 26 giorni A 3 filiTipo PNP0.5M12 4 pin

47.47 €

1 26 giorni A 3 filiTipo PNP5Assente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Direzione ingresso elettrico In linea

Supporto tecnico