Raccordi per tubi in fluoropolimero per il massimo accoppiamento, Serie LQ3, raccordo salvaspazio

Raccordi per tubi in fluoropolimero per il massimo accoppiamento, Serie LQ3, raccordo salvaspazio
Se utilizzato con prodotti che includono dadi, questo prodotto elimina l’esigenza di un dado non necessario (boccola inseribile).

(i)Nota

  • Le pagine Web per i prodotti attualmente privi di singole pagine su questo sito verranno pubblicate su base ad hoc.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto possono essere rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LQ3U2A-SN
LQ3U4A-SN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1) Size of Body

14.61 €

1 26 giorni 1/4"2

28.31 €

1 26 giorni 1/2"4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fitting Body Materiale corpo principale PFA Tipo di collegamento Screw⇔Pipe
Raccordo filettatura-tubo Threaded Straight Pressione di esercizio max.(MPa) 1 Max. temperatura d'esercizio(°C) 200
Packaging Confezionamento clean equivalente alla classe M3.5 Fitting type Unione

Supporto tecnico