Flangia centrale, tipo lungo NF, quadrata

Flangia centrale, tipo lungo NF, quadrata
[Caratteristiche]
· La Flangia è fornita al centro del manicotto per un’installazione più flessibile.
· Presenta una flangia quadrata e sono incorporati due fermi in resina sintetica, aumentando così il carico e il momento ammissibili rispetto ai tipi singoli.

(i)Nota

  • Il simbolo per “Diametro del cerchio inscritto, dr” è d nel catalogo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NFCS-25VLUU

Codice componente
NFCS-25VLUU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

110.99 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia Stile Standard Con flangia Con flangia centrale
Diametro del cerchio inscritto dr(φ) 25 Lunghezza complessiva L(mm) 112 Materiale di Cilindro esterno Ferro
Trattamento superficie cilindro esterno Trattamento superficie Movimento Movimento lineare Con lubrificazione N/A
Tipologia ricircolo di sfere Tipo doppio Diametro esterno D(φ) 40 Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)(N) 1,558
Coefficiente di carico statico base(N) 3,136 Precisione Grado standard Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)(mm) -0.012
Tipo Con flangia al centro Lunghezza Tipo lungo Materiale fermo Resina sintetica
Guarnizione Guarnizione su due lati

Si trova sulla pagina di Flangia centrale, tipo lungo NF, quadrata, il codice articolo è il seguente: NFCS-25VLUU.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NFCS-25VLUU.

Supporto tecnico