Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
REBH15-150 |
REBH15-200 |
REBH15-500 |
REBH25-200 |
REBH25-300 |
REBH25-600 |
REBH25-800 |
REBHT25-1000 |
REBHT25-300 |
REBHT25-400 |
REBHT25-500 |
REBHT25-600 |
REBHT32-300 |
REBHT32-400 |
REBHT32-500 |
REBHT32-600 |
REBHT32-800 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa (mm) | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Guida | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Port Screw Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,125.69 € | 1 | 26 giorni | 210 | 5 to 9.2 | 9 | 106 | 15 | [Guida di scorrimento] Guida lineare 1 asse | 71.5 | 46 | Vite M | ||
1,125.69 € | 1 | 26 giorni | - | 5 to 9.2 | 9 | 106 | 15 | [Guida di scorrimento] Guida lineare 1 asse | 71.5 | 46 | Vite M | ||
1,369.37 € | 1 | 26 giorni | - | 5 to 9.2 | 9 | 106 | 15 | [Guida di scorrimento] Guida lineare 1 asse | 71.5 | 46 | Vite M | ||
1,770.81 € | 1 | 26 giorni | - | 20 to 39.9 | - | 138 | 25 | [Guida di scorrimento] Guida lineare 1 asse | 86 | 63 | Rc | ||
1,863.69 € | 1 | 26 giorni | 300 | 20 to 39.9 | - | 138 | 25 | [Guida di scorrimento] Guida lineare 1 asse | 86 | 63 | Rc | ||
2,142.15 € | 1 | 26 giorni | 600 | 20 to 39.9 | - | 138 | 25 | [Guida di scorrimento] Guida lineare 1 asse | 86 | 63 | Rc | ||
2,327.82 € | 1 | 26 giorni | 800 | 20 to 39.9 | - | 138 | 25 | [Guida di scorrimento] Guida lineare 1 asse | 86 | 63 | Rc | ||
3,704.13 € | 1 | 26 giorni | 1,000 | 20 to 39.9 | - | 138 | 25 | [Guida di scorrimento] Guida lineare 2 asse | 119 | 63 | Rc | ||
2,599.39 € | 1 | 26 giorni | 300 | 20 to 39.9 | - | 138 | 25 | [Guida di scorrimento] Guida lineare 2 asse | 119 | 63 | Rc | ||
2,757.23 € | 1 | 26 giorni | - | 20 to 39.9 | - | 138 | 25 | [Guida di scorrimento] Guida lineare 2 asse | 119 | 63 | Rc | ||
2,914.97 € | 1 | 26 giorni | - | 20 to 39.9 | - | 138 | 25 | [Guida di scorrimento] Guida lineare 2 asse | 119 | 63 | Rc | ||
3,072.82 € | 1 | 26 giorni | 600 | 20 to 39.9 | - | 138 | 25 | [Guida di scorrimento] Guida lineare 2 asse | 119 | 63 | Rc | ||
2,905.77 € | 1 | 26 giorni | 300 | 40 to 57 | 40 | 138 | - | [Guida di scorrimento] Guida lineare 2 asse | - | 75 | Rc | ||
3,072.82 € | 1 | 26 giorni | - | 40 to 57 | 40 | 138 | - | [Guida di scorrimento] Guida lineare 2 asse | - | 75 | Rc | ||
3,239.97 € | 1 | 26 giorni | - | 40 to 57 | 40 | 138 | - | [Guida di scorrimento] Guida lineare 2 asse | - | 75 | Rc | ||
3,407.03 € | 1 | 26 giorni | 600 | 40 to 57 | 40 | 138 | - | [Guida di scorrimento] Guida lineare 2 asse | - | 75 | Rc | ||
3,741.27 € | 1 | Preventivo | 800 | 40 to 57 | 40 | 138 | - | [Guida di scorrimento] Guida lineare 2 asse | - | 75 | Rc |
Loading...
Tipo | “Cilindro senza asta” | Materiale tavola | Lega di alluminio | Giunto cilindro senza barra | Magnetico |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio | Uso generico | Trattamento superficie tavola | Alluminio anodizzato duro | Velocità d'esercizio(mm/s) | 70:: 600 |
Pressione di esercizio(MPa) | 0.2–0.7 | Number of Switches | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Custom-made Specifications | Assente |
End Block | Assente | Model | Assente | Custom-made | Assente |
Configura
Proprietà di base
Corsa(mm)
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)(kg)
Max. Massa di carico(kg)
Lunghezza tavola L(mm)
D.I. cilindro(Ø)
Guida
Larghezza tavola W(mm)
Altezza tavola H(mm)
Port Screw Type
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali