Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Temperatura di esercizio (℃) | Type of Mount Support | Bellows | Accessori | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.87 € | 1 | 26 giorni | 50 | - | -5~ 60 | Tipo base | Nessuno | N/A | ||
535.97 € | 1 | 26 giorni | 50 | - | -5~ 60 | Tipo base | Nessuno | N/A | ||
574.05 € | 1 | 26 giorni | 50 | - | -5~ 60 | Tipo base | Copertone in nylon | N/A | ||
585.89 € | 1 | 26 giorni | 50 | - | -5~ 60 | Tipo base | Copertone resistente al calore | N/A | ||
547.27 € | 1 | 26 giorni | 50 | - | -5~ 60 | Tipo base | Nessuno | N/A | ||
558.65 € | 1 | 26 giorni | 50 | - | -5~ 60 | Tipo base | Nessuno | N/A | ||
581.35 € | 1 | 26 giorni | 50 | - | -5~ 60 | Tipo base | Nessuno | N/A | ||
572.90 € | 1 | 26 giorni | 63 | - | -5~ 60 | Tipo base | Nessuno | N/A | ||
578.61 € | 1 | 26 giorni | 63 | - | -5~ 60 | Tipo base | Nessuno | N/A | ||
584.27 € | 1 | 26 giorni | 63 | - | -5~ 60 | Tipo base | Nessuno | N/A | ||
589.98 € | 1 | 26 giorni | 63 | - | -5~ 60 | Tipo base | Nessuno | N/A | ||
612.68 € | 1 | 26 giorni | 63 | - | -5~ 60 | Tipo base | Nessuno | N/A | ||
589.48 € | 1 | 26 giorni | 80 | - | -5~ 60 | Tipo base | Nessuno | N/A | ||
652.34 € | 1 | 26 giorni | 100 | - | -5~ 60 | Tipo base | Nessuno | N/A | ||
661.37 € | 1 | 26 giorni | 100 | - | -5~ 60 | Tipo base | Nessuno | N/A | ||
679.19 € | 1 | 26 giorni | 100 | - | -5~ 60 | Tipo base | Nessuno | N/A | ||
729.23 € | 1 | 26 giorni | 100 | - | -5~ 60 | Tipo base | Nessuno | Con giunto a snodo doppio | ||
538.37 € | 1 | 26 giorni | 50 | - | -5~ 60 | - | Nessuno | N/A | ||
555.87 € | 1 | 26 giorni | 50 | - | -5~ 60 | - | Nessuno | N/A | ||
726.92 € | 1 | 26 giorni | 80 | - | -5~ 60 | - | Copertone resistente al calore | Con giunto a snodo doppio | ||
631.61 € | 1 | 26 giorni | 80 | - | -5~ 60 | - | Nessuno | N/A | ||
538.37 € | 1 | 26 giorni | 50 | - | -5~ 60 | Perno a U | Nessuno | N/A | ||
555.87 € | 1 | 26 giorni | 50 | - | -5~ 60 | Perno a U | Nessuno | N/A | ||
594.18 € | 1 | 26 giorni | 50 | - | -5~ 60 | Perno a U | Nessuno | Con giunto a snodo doppio | ||
608.10 € | 1 | 26 giorni | 50 | - | -5~ 60 | Perno a U | Nessuno | Giunto a snodo singolo | ||
556.21 € | 1 | 26 giorni | 63 | - | -5~ 60 | Perno a U | Nessuno | N/A | ||
561.74 € | 1 | 26 giorni | 63 | 96 | -5~ 60 | Perno a U | Nessuno | N/A | ||
572.79 € | 1 | 26 giorni | 63 | - | -5~ 60 | Perno a U | Nessuno | N/A | ||
658.02 € | 1 | 26 giorni | 80 | - | -5~ 60 | Perno a U | Nessuno | N/A | ||
1,137.44 € | 1 | 26 giorni | 100 | - | -5~ 60 | Perno a U | Nessuno | N/A | ||
822.94 € | 1 | 26 giorni | 100 | - | -5~ 60 | Perno a U | Copertone resistente al calore | Con giunto a snodo doppio | ||
785.98 € | 1 | 26 giorni | 100 | - | -5~ 60 | Perno a U | Nessuno | Con giunto a snodo doppio | ||
578.11 € | 1 | 26 giorni | 63 | - | -5~ 60 | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | N/A | ||
584.27 € | 1 | 26 giorni | 63 | - | -5~ 60 | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | N/A | ||
595.15 € | 1 | 26 giorni | 63 | 730 | -5~ 60 | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | N/A | ||
612.15 € | 1 | 26 giorni | 80 | - | -5~ 60 | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | N/A | ||
718.18 € | 1 | 26 giorni | 100 | - | -5~ 60 | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | N/A | ||
718.18 € | 1 | 26 giorni | 100 | - | -5~ 60 | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | N/A | ||
533.16 € | 1 | 26 giorni | 50 | - | -5~ 60 | Flangia lato testa | Nessuno | N/A | ||
706.02 € | 1 | 26 giorni | 80 | - | -5~ 60 | Flangia lato testa | Copertone in nylon | N/A | ||
1,503.23 € | 1 | Preventivo | 140 | - | 0 – 60 | Tipo a doppia cerniera | Copertone in nylon | N/A |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard | Ambiente, applicazioni | Standard | Bloccaggio estremità | NA |
Valvole | NA | Pressione di esercizio(MPa) | 0.02:: 0.7 |
Configura
Proprietà di base
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Type of Mount Support
Bellows
Accessori
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali