Posizionatore intelligente serie IP8001/8101 (Tipo a leva/Tipo rotante)

Posizionatore intelligente serie IP8001/8101 (Tipo a leva/Tipo rotante)
Dotato di microcomputer e sensore, consente di modificare e monitorare facilmente vari parametri da postazione remota.
[Caratteristiche]
· Prestazioni antipolvere/impermeabili.
· Struttura antideflagrante.
· Funzione di monitoraggio.
· Con piastra indicatrice di apertura interna.
· Con scala graduata esterna (tipo rotante, montaggio sul retro).
· Possibilità di impostare facilmente vari parametri utilizzando i pulsanti integrati.
· La regolazione zero/span è più semplice rispetto ai posizionatori meccanici convenzionali.
· La funzione di uscita è stata migliorata.
· Viene indicato lo stato di controllo.
· Supporta l’ingresso a 2 fili di apparecchiature esistenti.
· Funzione di comunicazione HART
· Compatibilità di montaggio.
· Risparmio energetico.

(i)Nota

  • ■ Per la selezione/informazioni tecniche e caratteristiche sui prodotti dei cilindri pneumatici SMC,
    controllare qui.

    ■ Gestione dei prodotti SMC
    Le pagine Web per i prodotti attualmente privi di pagine singole su questo sito verranno pubblicate su base ad hoc.
    Cliccare qui per un preventivo o per effettuare un ordine se si ha un numero di modello.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto possono essere rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
52-IP8001-014
52-IP8001-034
52-IP8001-034-2
52-IP8001-034-2-T6
52-IP8001-034-3
52-IP8001-034-3-T6
52-IP8001-034-5
52-IP8001-034-E
52-IP8001-034-E-2
52-IP8001-034-E-3
52-IP8001-034-E-3-T6
52-IP8001-034-EW
52-IP8001-034-EW-T6
52-IP8001-034-F
52-IP8001-034-F-3
52-IP8001-034-F-M
52-IP8001-034-FW
52-IP8001-034-FW-3
52-IP8001-034-M
52-IP8001-034-T6
52-IP8001-034-W
52-IP8001-034-W-2
52-IP8001-034-W-5
52-IP8001-034-W-M
52-IP8101-034
52-IP8101-034-2
52-IP8101-034-3
52-IP8101-034-C-M
52-IP8101-034-CH
52-IP8101-034-CH-M
52-IP8101-034-CH-T6
52-IP8101-034-CHW
52-IP8101-034-CHW-5-T6
52-IP8101-034-D
52-IP8101-034-D-2
52-IP8101-034-D-M
52-IP8101-034-DH-M
52-IP8101-034-DW
52-IP8101-034-DW-2-T6
52-IP8101-034-H-3
52-IP8101-034-H-M
52-IP8101-034-H-N
52-IP8101-034-HW
52-IP8101-034-M
52-IP8101-034-T6
52-IP8101-034-W
52-IP8101-034-W-2
52-IP8101-034-W-3-T6
52-IP8101-034-W-5-T6
52-IP8101-034-W-M
52-IP8101-034-W-M-T6
52-IP8101-034-W-T6
IP8001-023-F-5-Q
IP8001-030-2-Q
IP8001-030-E-Q
IP8001-030-EW-5-Q
IP8001-030-F-4-Q
IP8001-030-FW-5-Q
IP8001-030-Q
IP8001-030-W-2-Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Specifiche Pressure
(MPa)
Fork lever type fitting Lever unit External scale plate Body cover with window for LCD Air connection port Conduit connection port Explosion-proof structure Ambient temperature
(°C)
CE compatible Modello

2,696.61 €

1 26 giorni Tipo a leva intelligenteCon protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART0.2N/AN/AN/AN/ARc1/4G1/2Categoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinsecaDa -20 a 80Prodotto con conformità CE-

2,696.61 €

1 26 giorni Tipo a leva intelligenteCon protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART1.0N/AN/AN/AN/ARc1/4G1/2Categoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinsecaDa -20 a 80Prodotto con conformità CE-

2,696.61 €

1 26 giorni Tipo a leva intelligenteCon protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART1.0N/AN/AN/AN/A1/4NPTM20 × 1.5Categoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinsecaDa -20 a 80Prodotto con conformità CE-

2,791.73 €

1 26 giorni -Con protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART1.0N/AN/AN/AN/A1/4NPTM20 × 1.5Categoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinsecaDa -20 a 80/Da -20 a 60Non compatibileTipo a leva intelligente

2,696.61 €

1 26 giorni Tipo a leva intelligenteCon protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART1.0N/AN/AN/AN/A1/4NPT1/2NPTCategoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinsecaDa -20 a 80Prodotto con conformità CE-

2,791.73 €

1 26 giorni Tipo a leva intelligenteCon protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART1.0N/AN/AN/AN/A1/4NPT1/2NPTCategoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinsecaDa -20 a 80/Da -20 a 60Prodotto con conformità CE-

2,696.61 €

1 26 giorni Tipo a leva intelligenteCon protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART1.0N/AN/AN/AN/AG1/4M20 × 1.5Categoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinsecaDa -20 a 80Prodotto con conformità CE-

2,708.00 €

1 26 giorni Tipo a leva intelligenteCon protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART1.0N/ACon corsa da 35 a 100 mm/gruppo levaN/AN/ARc1/4G1/2Categoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinsecaDa -20 a 80Prodotto con conformità CE-

2,708.00 €

1 26 giorni Tipo a leva intelligenteCon protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART1.0N/ACon corsa da 35 a 100 mm/gruppo levaN/AN/A1/4NPTM20 × 1.5Categoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinsecaDa -20 a 80Prodotto con conformità CE-

2,788.84 €

1 26 giorni Tipo a leva intelligenteCon protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART1.0N/ACon corsa da 35 a 100 mm/gruppo levaN/AN/A1/4NPT1/2NPTCategoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinsecaDa -20 a 80Prodotto con conformità CE-

2,803.11 €

1 26 giorni Tipo a leva intelligenteCon protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART1.0N/ACon corsa da 35 a 100 mm/gruppo levaN/AN/A1/4NPT1/2NPTCategoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinsecaDa -20 a 80/Da -20 a 60Prodotto con conformità CE-

2,728.73 €

1 26 giorni Tipo a leva intelligenteCon protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART1.0N/ACon corsa da 35 a 100 mm/gruppo levaN/ADisponibileRc1/4G1/2Categoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinsecaDa -20 a 80Prodotto con conformità CE-

2,823.84 €

1 26 giorni -Con protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART1.0N/ACon corsa da 35 a 100 mm/gruppo levaN/ADisponibileRc1/4G1/2Categoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinsecaDa -20 a 80/Da -20 a 60Non compatibileTipo a leva intelligente

2,725.35 €

1 26 giorni Tipo a leva intelligenteCon protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART1.0N/ACon corsa da 50 a 140 mm/gruppo levaN/AN/ARc1/4G1/2Categoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinsecaDa -20 a 80Prodotto con conformità CE-

2,725.35 €

1 26 giorni Tipo a leva intelligenteCon protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART1.0N/ACon corsa da 50 a 140 mm/gruppo levaN/AN/A1/4NPT1/2NPTCategoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinsecaDa -20 a 80Prodotto con conformità CE-

2,725.35 €

1 26 giorni Tipo a leva intelligenteCon protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART1.0N/ACon corsa da 50 a 140 mm/gruppo levaN/AN/ARc1/4M20 × 1.5Categoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinsecaDa -20 a 80Prodotto con conformità CE-

2,746.40 €

1 26 giorni Tipo a leva intelligenteCon protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART1.0N/ACon corsa da 50 a 140 mm/gruppo levaN/ADisponibileRc1/4G1/2Categoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinsecaDa -20 a 80Prodotto con conformità CE-

2,746.40 €

1 26 giorni Tipo a leva intelligenteCon protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART1.0N/ACon corsa da 50 a 140 mm/gruppo levaN/ADisponibile1/4NPT1/2NPTCategoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinsecaDa -20 a 80Prodotto con conformità CE-

2,777.50 €

1 28 giorni Tipo a leva intelligenteCon protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART1.0N/AN/AN/AN/ARc1/4M20 × 1.5Categoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinsecaDa -20 a 80Prodotto con conformità CE-

2,791.73 €

1 26 giorni Tipo a leva intelligenteCon protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART1.0N/AN/AN/AN/ARc1/4G1/2Categoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinsecaDa -20 a 80/Da -20 a 60Prodotto con conformità CE-

2,799.13 €

1 26 giorni Tipo a leva intelligenteCon protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART1.0N/AN/AN/ADisponibileRc1/4G1/2Categoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinsecaDa -20 a 80Prodotto con conformità CE-

2,717.65 €

1 26 giorni Tipo a leva intelligenteCon protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART1.0N/AN/AN/ADisponibile1/4NPTM20 × 1.5Categoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinsecaDa -20 a 80Prodotto con conformità CE-

2,717.66 €

1 26 giorni Tipo a leva intelligenteCon protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART1.0N/AN/AN/ADisponibileG1/4M20 × 1.5Categoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinsecaDa -20 a 80Prodotto con conformità CE-

2,799.13 €

1 26 giorni -Con protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART1.0N/AN/AN/ADisponibileRc1/4M20 × 1.5Categoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinsecaDa -20 a 80Non compatibileTipo a leva intelligente

2,687.52 €

1 26 giorni Tipo rotante intelligenteCon protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART1.0N/AN/AN/AN/ARc1/4G1/2Categoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinsecaDa -20 a 80Prodotto con conformità CE-

2,687.52 €

1 26 giorni Tipo rotante intelligenteCon protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART1.0N/AN/AN/AN/A1/4NPTM20 × 1.5Categoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinsecaDa -20 a 80Prodotto con conformità CE-

2,687.52 €

1 26 giorni Tipo rotante intelligenteCon protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART1.0N/AN/AN/AN/A1/4NPT1/2NPTCategoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinsecaDa -20 a 80Prodotto con conformità CE-

2,698.63 €

1 26 giorni Tipo rotante intelligenteCon protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART1.0MN/AN/AN/ARc1/4M20 × 1.5Categoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinsecaDa -20 a 80Prodotto con conformità CE-

2,709.74 €

1 26 giorni Tipo rotante intelligenteCon protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART1.0MN/ADisponibileN/ARc1/4G1/2Categoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinsecaDa -20 a 80Prodotto con conformità CE-

2,709.74 €

1 26 giorni -Con protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART1.0MN/ADisponibileN/ARc1/4M20 × 1.5Categoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinsecaDa -20 a 80Non compatibileTipo rotante intelligente

2,804.35 €

1 26 giorni Tipo rotante intelligenteCon protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART1.0MN/ADisponibileN/ARc1/4G1/2Categoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinsecaDa -20 a 80/Da -20 a 60Prodotto con conformità CE-

2,732.47 €

1 26 giorni Tipo rotante intelligenteCon protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART1.0MN/ADisponibileDisponibileRc1/4G1/2Categoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinsecaDa -20 a 80Prodotto con conformità CE-

2,819.11 €

1 26 giorni Tipo rotante intelligenteCon protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART1.0MN/ADisponibileDisponibileG1/4M20 × 1.5Categoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinsecaDa -20 a 80/Da -20 a 60Prodotto con conformità CE-

2,698.63 €

1 26 giorni Tipo rotante intelligenteCon protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART1.0SN/AN/AN/ARc1/4G1/2Categoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinsecaDa -20 a 80Prodotto con conformità CE-

2,698.63 €

1 26 giorni Tipo rotante intelligenteCon protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART1.0SN/AN/AN/A1/4NPTM20 × 1.5Categoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinsecaDa -20 a 80Prodotto con conformità CE-

2,698.63 €

1 26 giorni Tipo rotante intelligenteCon protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART1.0SN/AN/AN/ARc1/4M20 × 1.5Categoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinsecaDa -20 a 80Prodotto con conformità CE-

2,709.74 €

1 26 giorni Tipo rotante intelligenteCon protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART1.0SN/ADisponibileN/ARc1/4M20 × 1.5Categoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinsecaDa -20 a 80Prodotto con conformità CE-

2,719.27 €

1 26 giorni Tipo rotante intelligenteCon protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART1.0SN/AN/ADisponibileRc1/4G1/2Categoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinsecaDa -20 a 80Prodotto con conformità CE-

2,816.40 €

1 26 giorni Tipo rotante intelligenteCon protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART1.0SN/AN/ADisponibile1/4NPTM20 × 1.5Categoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinsecaDa -20 a 80/Da -20 a 60Prodotto con conformità CE-

3,517.21 €

1 26 giorni Tipo rotante intelligenteCon protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART1.0N/AN/ADisponibileN/A1/4NPT1/2NPTCategoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinsecaDa -20 a 80Prodotto con conformità CE-

2,701.21 €

1 28 giorni Tipo rotante intelligenteCon protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART1.0N/AN/ADisponibileN/ARc1/4M20 × 1.5Categoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinsecaDa -20 a 80Prodotto con conformità CE-

2,862.10 €

1 28 giorni Tipo rotante intelligenteCon protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART1.0N/AN/ADisponibileN/ARc1/41/2NPTCategoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinsecaDa -20 a 80Prodotto con conformità CE-

2,721.65 €

1 26 giorni Tipo rotante intelligenteCon protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART1.0N/AN/ADisponibileDisponibileRc1/4G1/2Categoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinsecaDa -20 a 80Prodotto con conformità CE-

2,687.52 €

1 28 giorni Tipo rotante intelligenteCon protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART1.0N/AN/AN/AN/ARc1/4M20 × 1.5Categoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinsecaDa -20 a 80Prodotto con conformità CE-

2,779.82 €

1 26 giorni Tipo rotante intelligenteCon protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART1.0N/AN/AN/AN/ARc1/4G1/2Categoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinsecaDa -20 a 80/Da -20 a 60Prodotto con conformità CE-

2,717.66 €

1 26 giorni Tipo rotante intelligenteCon protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART1.0N/AN/AN/ADisponibileRc1/4G1/2Categoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinsecaDa -20 a 80Prodotto con conformità CE-

2,708.45 €

1 26 giorni Tipo rotante intelligenteCon protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART1.0N/AN/AN/ADisponibile1/4NPTM20 × 1.5Categoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinsecaDa -20 a 80Prodotto con conformità CE-

2,800.74 €

1 26 giorni Tipo rotante intelligenteCon protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART1.0N/AN/AN/ADisponibile1/4NPT1/2NPTCategoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinsecaDa -20 a 80/Da -20 a 60Prodotto con conformità CE-

2,800.74 €

1 26 giorni Tipo rotante intelligenteCon protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART1.0N/AN/AN/ADisponibileG1/4M20 × 1.5Categoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinsecaDa -20 a 80/Da -20 a 60Prodotto con conformità CE-

2,706.35 €

1 26 giorni Tipo rotante intelligenteCon protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART1.0N/AN/AN/ADisponibileRc1/4M20 × 1.5Categoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinsecaDa -20 a 80Prodotto con conformità CE-

2,803.23 €

1 26 giorni Tipo rotante intelligenteCon protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART1.0N/AN/AN/ADisponibileRc1/4M20 × 1.5Categoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinsecaDa -20 a 80/Da -20 a 60Prodotto con conformità CE-

2,803.15 €

1 26 giorni -Con protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (ATEX) + funzione di uscita + funzione di comunicazione HART1.0N/AN/AN/ADisponibileRc1/4G1/2Categoria direttiva ATEX - 1 prodotto antideflagrante a sicurezza intrinsecaDa -20 a 80/Da -20 a 60Non compatibileTipo rotante intelligente

2,140.90 €

1 26 giorni Tipo a leva intelligenteCon funzione di comunicazione HART0.3N/ACon corsa da 50 a 140 mm/gruppo levaN/AN/AG1/4M20 × 1.5Prodotto standardDa -20 a 80Prodotto conforme alle norme CE-

1,963.27 €

1 26 giorni Tipo a leva intelligenteTipo base1.0N/AN/AN/AN/A1/4NPTM20 × 1.5Prodotto standardDa -20 a 80Prodotto conforme alle norme CE-

1,974.68 €

1 26 giorni Tipo a leva intelligenteTipo base1.0N/ACon corsa da 35 a 100 mm/gruppo levaN/AN/ARc1/4G1/2Prodotto standardDa -20 a 80Prodotto conforme alle norme CE-

1,996.32 €

1 26 giorni Tipo a leva intelligenteTipo base1.0N/ACon corsa da 35 a 100 mm/gruppo levaN/ADisponibileG1/4M20 × 1.5Prodotto standardDa -20 a 80Prodotto conforme alle norme CE-

1,992.89 €

1 26 giorni Tipo a leva intelligenteTipo base1.0N/ACon corsa da 50 a 140 mm/gruppo levaN/AN/AG1/4G1/2Prodotto standardDa -20 a 80Prodotto conforme alle norme CE-

2,014.55 €

1 26 giorni Tipo a leva intelligenteTipo base1.0N/ACon corsa da 50 a 140 mm/gruppo levaN/ADisponibileG1/4M20 × 1.5Prodotto standardDa -20 a 80Prodotto conforme alle norme CE-

1,963.31 €

1 26 giorni Tipo a leva intelligenteTipo base1.0N/AN/AN/AN/ARc1/4G1/2Prodotto standardDa -20 a 80Prodotto conforme alle norme CE-

1,984.94 €

1 26 giorni Tipo a leva intelligenteTipo base1.0N/AN/AN/ADisponibile1/4NPTM20 × 1.5Prodotto standardDa -20 a 80Prodotto conforme alle norme CE-

Loading...

Informazioni di base

Tipo Con relè

Supporto tecnico