Relè booster serie IL100

Relè booster serie IL100
[Caratteristiche]
· Utilizzato quando la distanza delle tubazioni dallo strumento alla parte operativa è molto lunga o quando la capacità della parte operativa è elevata.
· La velocità di azionamento della parte operativa è stata notevolmente migliorata.

(i)Nota

  • ■ Per la selezione/informazioni tecniche e caratteristiche sui prodotti dei cilindri pneumatici SMC,
    controllare qui.

    ■ Gestione dei prodotti SMC
    Le pagine Web per i prodotti attualmente privi di pagine singole su questo sito verranno pubblicate su base ad hoc.
    Cliccare qui per un preventivo o per effettuare un ordine se si ha un numero di modello.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto possono essere rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
IL100-02
IL100-02-L
IL100-02-T
IL100-02B
IL100-02B-S
IL100-02B-T
IL100-03
IL100-03-L
IL100-03-T
IL100-03B
IL100-F02
IL100-F02-T
IL100-F02B
IL100-F03
IL100-F03-T
IL100-F03B
IL100-N02
IL100-N02-L
IL100-N02-S
IL100-N02-SL
IL100-N02-ST
IL100-N02-T
IL100-N02B
IL100-N02B-S
IL100-N02B-SL
IL100-N02B-ST
IL100-N02B-T
IL100-N03
IL100-N03-L
IL100-N03-S
IL100-N03-SL
IL100-N03-ST
IL100-N03-T
IL100-N03B
IL100-N03B-L
IL100-N03B-T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura Misura raccordo di collegamento Specifiche Accessories

150.47 €

1 4 giorni Rc1/4StandardN/A

157.65 €

1 26 giorni Rc1/4Per basse temperature (da -30 a 60°C)N/A

211.26 €

1 26 giorni Rc1/4Per alte temperature dell’olio (da -5 a 100°C)N/A

155.03 €

1 26 giorni Rc1/4StandardCon staffa

162.69 €

1 26 giorni Rc1/4Senza rameCon staffa

215.82 €

1 26 giorni Rc1/4Per alte temperature dell’olio (da -5 a 100°C)Con staffa

158.82 €

1 4 giorni Rc3/8StandardN/A

174.00 €

1 26 giorni Rc3/8Per basse temperature (da -30 a 60°C)N/A

219.47 €

1 26 giorni Rc3/8Per alte temperature dell’olio (da -5 a 100°C)N/A

163.40 €

1 26 giorni Rc3/8StandardCon staffa

150.47 €

1 26 giorni G1/4StandardN/A

211.27 €

1 26 giorni G1/4Per alte temperature dell’olio (da -5 a 100°C)N/A

155.03 €

1 26 giorni G1/4StandardCon staffa

158.82 €

1 26 giorni G3/8StandardN/A

219.47 €

1 26 giorni G3/8Per alte temperature dell’olio (da -5 a 100°C)N/A

163.40 €

1 26 giorni G3/8StandardCon staffa

150.47 €

1 4 giorni NPT1/4StandardN/A

157.65 €

1 4 giorni NPT1/4Per basse temperature (da -30 a 60°C)N/A

158.92 €

1 26 giorni NPT1/4Senza rameN/A

167.03 €

1 26 giorni NPT1/4Senza rame, per basse temperature (da -30 a 60°C)N/A

218.68 €

1 26 giorni NPT1/4Senza rame, per alte temperature (da -5 a 100°C)N/A

211.10 €

1 26 giorni NPT1/4Per alte temperature dell’olio (da -5 a 100°C)N/A

155.03 €

1 26 giorni NPT1/4StandardCon staffa

162.66 €

1 26 giorni NPT1/4Senza rameCon staffa

180.73 €

1 26 giorni NPT1/4Senza rame, per basse temperature (da -30 a 60°C)Con staffa

223.26 €

1 26 giorni NPT1/4Senza rame, per alte temperature (da -5 a 100°C)Con staffa

215.82 €

1 26 giorni NPT1/4Per alte temperature dell’olio (da -5 a 100°C)Con staffa

158.82 €

1 4 giorni NPT3/8StandardN/A

165.84 €

1 4 giorni NPT3/8Per basse temperature (da -30 a 60°C)N/A

166.50 €

1 26 giorni NPT3/8Senza rameN/A

173.61 €

1 26 giorni NPT3/8Senza rame, per basse temperature (da -30 a 60°C)N/A

227.06 €

1 26 giorni NPT3/8Senza rame, per alte temperature (da -5 a 100°C)N/A

219.65 €

1 26 giorni NPT3/8Per alte temperature dell’olio (da -5 a 100°C)N/A

163.40 €

1 26 giorni NPT3/8StandardCon staffa

178.58 €

1 26 giorni NPT3/8Per basse temperature (da -30 a 60°C)Con staffa

224.15 €

1 26 giorni NPT3/8Per alte temperature dell’olio (da -5 a 100°C)Con staffa

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dispositivo ausiliario strumentazione

Supporto tecnico