Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Livello di filtrazione | O-Ring, Gasket Material | Lunghezza elemento | Tipo elemento | Materiale elemento | Materiali guarnizione elemento | Accessori manometro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,107.51 € | 1 | 26 giorni | 105 µm | FKM | 500 | Micro-rete | SUS304/epossidico | FKM | N/A (con spina) | ||
6,233.79 € | 1 | Preventivo | 10μm | NBR | 500 | Metallo sinterizzato | Bronzo | NBR | N/A (con spina) | ||
8,597.43 € | 1 | Preventivo | 105 µm | NBR | 500 | Micro-rete | SUS304/epossidico | NBR | G46-10-02-SRB (parte a contatto con liquido: SUS) | ||
4,066.84 € | 1 | Preventivo | 10μm | NBR | 500 | Carta | Cotone | NBR | G46-10-02M (parte a contatto con liquido: ottone) | ||
8,037.79 € | 1 | 26 giorni | 40μm | NBR | 500 | Metallo sinterizzato | Acciaio inox | NBR | N/A (con spina) | ||
8,037.79 € | 1 | 26 giorni | _1 | NBR | 500 | Metallo sinterizzato | Acciaio inox | NBR | N/A (con spina) | ||
8,338.30 € | 1 | Preventivo | 120μm | NBR | 500 | Metallo sinterizzato | Acciaio inox | NBR | G46-10-02-SRB (parte a contatto con liquido: SUS) | ||
3,765.23 € | 1 | Preventivo | 1μm | NBR | 500 | Fibra (nido d’ape) | Polipropilene | Senza amianto | N/A (con spina) | ||
3,765.23 € | 1 | Preventivo | 5μm | NBR | 500 | Fibra (nido d’ape) | Polipropilene | Senza amianto | N/A (con spina) | ||
3,885.41 € | 1 | Preventivo | 0.5 µm | NBR | 500 | Fibra (nido d’ape) | Polipropilene | Senza amianto | N/A (con spina) | ||
9,548.44 € | 1 | Preventivo | 10μm | NBR | 1,000 | Metallo sinterizzato | Bronzo | NBR | N/A (con spina) | ||
20,841.69 € | 1 | 26 giorni | 74 µm | NBR | 1,000 | Micro-rete | SUS 316 | NBR | N/A (con spina) | ||
16,703.56 € | 1 | Preventivo | 1μm | NBR | 1,000 | Metallo sinterizzato | Acciaio inox | NBR | G46-10-02-SRB (parte a contatto con liquido: SUS) | ||
4,752.46 € | 1 | Preventivo | 5μm | NBR | 1,000 | Fibra (nido d’ape) | Polipropilene | Senza amianto | N/A (con spina) | ||
4,672.99 € | 1 | Preventivo | 50 µm | NBR | 1,000 | Fibra (nido d’ape) | Polipropilene | Senza amianto | N/A (con spina) | ||
4,677.83 € | 1 | 26 giorni | _1 | NBR | 1,000 | Fibra (nido d’ape) | Polipropilene | Senza amianto | N/A (con spina) |
Loading...
Tipo | Filtro industriale | Qualità aria compressa | Fluid | Tipo di collegamento | Tubo ad azione singola |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura tubazione nominale | 2 | Ambiente d'esercizio | Standard | Rubinetto di scarico | NA |
Materiale bicchierino | EN 1.4301 Equiv. | Protezione vaschetta | NA | Assemblaggio | Pipe connection type |
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | null::0.7 | Direzione flusso | Da sinistra verso il basso |
Configura
Proprietà di base
Livello di filtrazione
O-Ring, Gasket Material
Lunghezza elemento
Tipo elemento
Materiale elemento
Materiali guarnizione elemento
Accessori manometro
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali