Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FGH200-03-J002T
Codice componente
|
---|
FGH200-03-J002T |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Qualità aria compressa | Livello di filtrazione | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Ambiente d'esercizio | Rubinetto di scarico | Materiale bicchierino | Protezione vaschetta | Assemblaggio | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Direzione flusso | Lunghezza elemento | Tipo elemento | Materiali guarnizione elemento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,101.76 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Filtro ad alta precisione per liquidi | Fluid | 2µm | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 3/8 | Standard | NA | [Metallo] Lega di alluminio | NA | Pipe connection type | nullo~1 | [A sinistra] Da destra a sinistra | 246 | HEPO II | PTFE |
Loading...
Si trova sulla pagina di Filtro ad alta precisione per liquidi serie FGH, il codice articolo è il seguente: FGH200-03-J002T.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FGH200-03-J002T.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tipo di collegamento
Materiale bicchierino
Direzione flusso
Tipo
Qualità aria compressa
Livello di filtrazione
Filettatura tubazione nominale
Ambiente d'esercizio
Rubinetto di scarico
Protezione vaschetta
Lunghezza elemento
Tipo elemento
Materiali guarnizione elemento
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FGH100-03 |
FGH100-03-J002T |
FGH100-03-J013T |
FGH200-04-DX20T |
FGH200-04-DX40T |
FGH200-04-J002T |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Qualità aria compressa | Livello di filtrazione | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Ambiente d'esercizio | Rubinetto di scarico | Materiale bicchierino | Protezione vaschetta | Assemblaggio | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Direzione flusso | Lunghezza elemento | Tipo elemento | Materiali guarnizione elemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
809.34 € | 1 | 26 giorni | [Componenti annessi (dispositivi ausiliari)] Bicchierino monopezzo | Fluid | NA | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 3/8 | Standard | NA | [Metallo] Lega di alluminio | NA | Pipe connection type | nullo~1 | [A sinistra] Da destra a sinistra | 117 | Nessuno | Assente | ||
1,040.31 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Filtro ad alta precisione per liquidi | Fluid | 2µm | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 3/8 | Standard | NA | [Metallo] Lega di alluminio | NA | Pipe connection type | nullo~1 | [A sinistra] Da destra a sinistra | 117 | HEPO II | PTFE | ||
1,021.91 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Filtro ad alta precisione per liquidi | Fluid | 13 µm | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 3/8 | Standard | NA | [Metallo] Lega di alluminio | NA | Pipe connection type | nullo~1 | [A sinistra] Da destra a sinistra | 117 | HEPO II | PTFE | ||
1,430.11 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Filtro ad alta precisione per liquidi | Fluid | 0.2 µm | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/2 | Standard | NA | [Metallo] Lega di alluminio | NA | Pipe connection type | nullo~1 | [A sinistra] Da destra a sinistra | 246 | Membrana | PTFE | ||
1,069.63 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Filtro ad alta precisione per liquidi | Fluid | 0.4 µm | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/2 | Standard | NA | [Metallo] Lega di alluminio | NA | Pipe connection type | nullo~1 | [A sinistra] Da destra a sinistra | 246 | Membrana | PTFE | ||
1,069.63 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Filtro ad alta precisione per liquidi | Fluid | 2µm | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/2 | Standard | NA | [Metallo] Lega di alluminio | NA | Pipe connection type | nullo~1 | [A sinistra] Da destra a sinistra | 246 | HEPO II | PTFE |