Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Qualità aria compressa | Livello di filtrazione | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Ambiente d'esercizio | Rubinetto di scarico | Materiale bicchierino | Protezione vaschetta | Assemblaggio | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Direzione flusso | O-Ring, Gasket Material | Lunghezza elemento | Tipo elemento | Materiale elemento | Accessori manometro | Compatible Models | Tank capacity (L) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,456.97 € | 1 | Preventivo | [Componenti annessi (elemento di ricambio)] Componenti correlati (parti di ricambio) | - | 5μm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | Tipo cilindrico | - | Nessuno | FN11□1□ | - | ||
1,456.97 € | 1 | Preventivo | [Componenti annessi (elemento di ricambio)] Componenti correlati (parti di ricambio) | - | _ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | Tipo cilindrico | - | Nessuno | FN11□1□ | - | ||
1,395.11 € | 1 | Preventivo | [Componenti annessi (elemento di ricambio)] Componenti correlati (parti di ricambio) | - | 5μm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | Tipo di divario d’altezza | - | Nessuno | FN11□1□ | - | ||
2,295.10 € | 1 | Preventivo | [Componenti annessi (elemento di ricambio)] Componenti correlati (parti di ricambio) | - | 5μm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | Tipo cilindrico | - | Nessuno | FN11□2□ | - | ||
2,295.10 € | 1 | Preventivo | [Componenti annessi (elemento di ricambio)] Componenti correlati (parti di ricambio) | - | _ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | Tipo cilindrico | - | Nessuno | FN11□2□ | - | ||
1,785.65 € | 1 | Preventivo | [Componenti annessi (elemento di ricambio)] Componenti correlati (parti di ricambio) | - | 5μm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | Tipo di divario d’altezza | - | Nessuno | FN11□2□ | - | ||
1,989.31 € | 1 | 26 giorni | [Componenti annessi (elemento di ricambio)] Componenti correlati (parti di ricambio) | - | 5μm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | Nessuno | - | Nessuno | FN4102□ | - | ||
1,989.31 € | 1 | 26 giorni | [Componenti annessi (elemento di ricambio)] Componenti correlati (parti di ricambio) | - | _ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | Nessuno | - | Nessuno | FN4102□ | - | ||
4,752.89 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Filtro a bassa manutenzione | Fluid | 5μm | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | nullo~1 | [A sinistra] Da destra a sinistra | NBR | 250 | Tipo cilindrico | SUS304 | N/A (con spina) | N/A | - | ||
4,784.57 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Filtro a bassa manutenzione | Fluid | 5μm | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | nullo~1 | [A sinistra] Da destra a sinistra | NBR | 250 | Tipo cilindrico | SUS304 | Con manometro (parte a contatto con il liquido: ottone) | N/A | - | ||
4,752.89 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Filtro a bassa manutenzione | Fluid | _ | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | nullo~1 | [A sinistra] Da destra a sinistra | NBR | 250 | Tipo cilindrico | SUS304 | N/A (con spina) | N/A | - | ||
4,784.57 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Filtro a bassa manutenzione | Fluid | _ | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | nullo~1 | [A sinistra] Da destra a sinistra | NBR | 250 | Tipo cilindrico | SUS304 | Con manometro (parte a contatto con il liquido: ottone) | N/A | - | ||
4,839.40 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Filtro a bassa manutenzione | Fluid | 5μm | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | nullo~1 | [A sinistra] Da destra a sinistra | FKM | 250 | Tipo cilindrico | SUS304 | N/A (con spina) | N/A | - | ||
4,871.11 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Filtro a bassa manutenzione | Fluid | 5μm | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | nullo~1 | [A sinistra] Da destra a sinistra | FKM | 250 | Tipo cilindrico | SUS304 | Con manometro (parte a contatto con il liquido: ottone) | N/A | - | ||
4,839.40 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Filtro a bassa manutenzione | Fluid | _ | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | nullo~1 | [A sinistra] Da destra a sinistra | FKM | 250 | Tipo cilindrico | SUS304 | N/A (con spina) | N/A | - | ||
4,871.11 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Filtro a bassa manutenzione | Fluid | _ | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | nullo~1 | [A sinistra] Da destra a sinistra | FKM | 250 | Tipo cilindrico | SUS304 | Con manometro (parte a contatto con il liquido: ottone) | N/A | - | ||
5,966.69 € | 1 | Preventivo | [Standard] Filtro a bassa manutenzione | Fluid | 5μm | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | nullo~1 | [A sinistra] Da destra a sinistra | NBR | 500 | Tipo cilindrico | SUS304 | N/A (con spina) | N/A | - | ||
5,998.37 € | 1 | Preventivo | [Standard] Filtro a bassa manutenzione | Fluid | 5μm | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | nullo~1 | [A sinistra] Da destra a sinistra | NBR | 500 | Tipo cilindrico | SUS304 | Con manometro (parte a contatto con il liquido: ottone) | N/A | - | ||
5,966.69 € | 1 | Preventivo | [Standard] Filtro a bassa manutenzione | Fluid | _ | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | nullo~1 | [A sinistra] Da destra a sinistra | NBR | 500 | Tipo cilindrico | SUS304 | N/A (con spina) | N/A | - | ||
5,998.37 € | 1 | Preventivo | [Standard] Filtro a bassa manutenzione | Fluid | _ | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | nullo~1 | [A sinistra] Da destra a sinistra | NBR | 500 | Tipo cilindrico | SUS304 | Con manometro (parte a contatto con il liquido: ottone) | N/A | - | ||
6,053.20 € | 1 | Preventivo | [Standard] Filtro a bassa manutenzione | Fluid | 5μm | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | nullo~1 | [A sinistra] Da destra a sinistra | FKM | 500 | Tipo cilindrico | SUS304 | N/A (con spina) | N/A | - | ||
6,084.99 € | 1 | Preventivo | [Standard] Filtro a bassa manutenzione | Fluid | 5μm | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | nullo~1 | [A sinistra] Da destra a sinistra | FKM | 500 | Tipo cilindrico | SUS304 | Con manometro (parte a contatto con il liquido: ottone) | N/A | - | ||
6,053.27 € | 1 | Preventivo | [Standard] Filtro a bassa manutenzione | Fluid | _ | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | nullo~1 | [A sinistra] Da destra a sinistra | FKM | 500 | Tipo cilindrico | SUS304 | N/A (con spina) | N/A | - | ||
6,084.90 € | 1 | Preventivo | [Standard] Filtro a bassa manutenzione | Fluid | _ | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | nullo~1 | [A sinistra] Da destra a sinistra | FKM | 500 | Tipo cilindrico | SUS304 | Con manometro (parte a contatto con il liquido: ottone) | N/A | - | ||
4,752.89 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Filtro a bassa manutenzione | Fluid | 5μm | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | nullo~1 | [A sinistra] Da destra a sinistra | NBR | 250 | Tipo di divario d’altezza | SUS304 | N/A (con spina) | N/A | - | ||
4,784.57 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Filtro a bassa manutenzione | Fluid | 5μm | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | nullo~1 | [A sinistra] Da destra a sinistra | NBR | 250 | Tipo di divario d’altezza | SUS304 | Con manometro (parte a contatto con il liquido: ottone) | N/A | - | ||
4,839.40 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Filtro a bassa manutenzione | Fluid | 5μm | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | nullo~1 | [A sinistra] Da destra a sinistra | FKM | 250 | Tipo di divario d’altezza | SUS304 | N/A (con spina) | N/A | - | ||
4,871.11 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Filtro a bassa manutenzione | Fluid | 5μm | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | nullo~1 | [A sinistra] Da destra a sinistra | FKM | 250 | Tipo di divario d’altezza | SUS304 | Con manometro (parte a contatto con il liquido: ottone) | N/A | - | ||
5,966.69 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Filtro a bassa manutenzione | Fluid | 5μm | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | nullo~1 | [A sinistra] Da destra a sinistra | NBR | 500 | Tipo di divario d’altezza | SUS304 | N/A (con spina) | N/A | - | ||
5,998.37 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Filtro a bassa manutenzione | Fluid | 5μm | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | nullo~1 | [A sinistra] Da destra a sinistra | NBR | 500 | Tipo di divario d’altezza | SUS304 | Con manometro (parte a contatto con il liquido: ottone) | N/A | - | ||
6,053.20 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Filtro a bassa manutenzione | Fluid | 5μm | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | nullo~1 | [A sinistra] Da destra a sinistra | FKM | 500 | Tipo di divario d’altezza | SUS304 | N/A (con spina) | N/A | - | ||
6,084.99 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Filtro a bassa manutenzione | Fluid | 5μm | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | nullo~1 | [A sinistra] Da destra a sinistra | FKM | 500 | Tipo di divario d’altezza | SUS304 | Con manometro (parte a contatto con il liquido: ottone) | N/A | - | ||
15,403.94 € | 1 | Preventivo | [Standard] Filtro a bassa manutenzione | Fluid | 5μm | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 2 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | nullo~1 | [A sinistra] Da destra a sinistra | NBR | 500 | Tipo cilindrico | SUS304 | N/A (con spina) | N/A | - | ||
15,464.74 € | 1 | Preventivo | [Standard] Filtro a bassa manutenzione | Fluid | 5μm | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 2 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | nullo~1 | [A sinistra] Da destra a sinistra | NBR | 500 | Tipo cilindrico | SUS304 | Con manometro (parte a contatto con il liquido: ottone) | N/A | - | ||
15,403.94 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Filtro a bassa manutenzione | Fluid | _ | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 2 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | nullo~1 | [A sinistra] Da destra a sinistra | NBR | 500 | Tipo cilindrico | SUS304 | N/A (con spina) | N/A | - | ||
15,464.74 € | 1 | Preventivo | [Standard] Filtro a bassa manutenzione | Fluid | _ | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 2 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | nullo~1 | [A sinistra] Da destra a sinistra | NBR | 500 | Tipo cilindrico | SUS304 | Con manometro (parte a contatto con il liquido: ottone) | N/A | - | ||
15,587.41 € | 1 | Preventivo | [Standard] Filtro a bassa manutenzione | Fluid | 5μm | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 2 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | nullo~1 | [A sinistra] Da destra a sinistra | FKM | 500 | Tipo cilindrico | SUS304 | N/A (con spina) | N/A | - | ||
15,648.23 € | 1 | Preventivo | [Standard] Filtro a bassa manutenzione | Fluid | 5μm | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 2 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | nullo~1 | [A sinistra] Da destra a sinistra | FKM | 500 | Tipo cilindrico | SUS304 | Con manometro (parte a contatto con il liquido: ottone) | N/A | - | ||
15,587.41 € | 1 | Preventivo | [Standard] Filtro a bassa manutenzione | Fluid | _ | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 2 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | nullo~1 | [A sinistra] Da destra a sinistra | FKM | 500 | Tipo cilindrico | SUS304 | N/A (con spina) | N/A | - | ||
15,648.23 € | 1 | Preventivo | [Standard] Filtro a bassa manutenzione | Fluid | _ | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 2 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | nullo~1 | [A sinistra] Da destra a sinistra | FKM | 500 | Tipo cilindrico | SUS304 | Con manometro (parte a contatto con il liquido: ottone) | N/A | - | ||
2,978.07 € | 1 | 26 giorni | [Componenti annessi (dispositivi ausiliari)] Filtro antipolvere | Fluid | 149 µm | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (dritto) | 1 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | null~0.7 | [A sinistra] Da destra a sinistra | NBR | N/A | Rete metallica | SUS304 | Nessuno | N/A | - | ||
3,053.70 € | 1 | 26 giorni | [Componenti annessi (dispositivi ausiliari)] Filtro antipolvere | Fluid | 149 µm | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo a innesto rapido (dritto) | 1 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | null~0.7 | [A sinistra] Da destra a sinistra | FKM | N/A | Rete metallica | SUS304 | Nessuno | N/A | - | ||
487.70 € | 1 | 26 giorni | [Componenti annessi (dispositivi ausiliari)] Serbatoio | Fluid | NA | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | nullo~1 | [A sinistra] Da destra a sinistra | NBR | N/A | Nessuno | Nessuno | Nessuno | N/A | 1.1 | ||
542.99 € | 1 | 26 giorni | [Componenti annessi (dispositivi ausiliari)] Serbatoio | Fluid | NA | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | nullo~1 | [A sinistra] Da destra a sinistra | FKM | N/A | Nessuno | Nessuno | Nessuno | N/A | 1.1 | ||
529.81 € | 1 | 26 giorni | [Componenti annessi (dispositivi ausiliari)] Serbatoio | Fluid | NA | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | nullo~1 | [A sinistra] Da destra a sinistra | NBR | N/A | Nessuno | Nessuno | Nessuno | N/A | 1.8 | ||
585.17 € | 1 | 26 giorni | [Componenti annessi (dispositivi ausiliari)] Serbatoio | Fluid | NA | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1 | Standard | NA | [Metallo] EN 1.4301 Equiv. | NA | Pipe connection type | nullo~1 | [A sinistra] Da destra a sinistra | FKM | N/A | Nessuno | Nessuno | Nessuno | N/A | 1.8 | ||
22.81 € | 1 | Preventivo | [Componenti annessi (dispositivi ausiliari)] Kit guarnizioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NBR | N/A | Nessuno | Nessuno | Nessuno | FN11□□N | - | ||
120.40 € | 1 | Preventivo | [Componenti annessi (dispositivi ausiliari)] Kit guarnizioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FKM | N/A | Nessuno | Nessuno | Nessuno | FN11□□V | - | ||
56.00 € | 1 | Preventivo | [Componenti annessi (dispositivi ausiliari)] Kit guarnizioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NBR | N/A | Nessuno | Nessuno | Nessuno | FN4102N | - | ||
207.56 € | 1 | Preventivo | [Componenti annessi (dispositivi ausiliari)] Kit guarnizioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FKM | N/A | Nessuno | Nessuno | Nessuno | FN4102V | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Tipo
Qualità aria compressa
Livello di filtrazione
Tipo di collegamento
Filettatura tubazione nominale
Ambiente d'esercizio
Rubinetto di scarico
Materiale bicchierino
Protezione vaschetta
Direzione flusso
O-Ring, Gasket Material
Lunghezza elemento
Tipo elemento
Materiale elemento
Accessori manometro
Compatible Models
Tank capacity(L)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali