Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
25030.0020 |
25030.0021 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | d2 (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54.77 € | 1 | 3 giorni | 40 | 58 | |||
55.69 € | 1 | 3 giorni | 50 | 104 |
Loading...
Filettatura nominale M | M20 | Materiale | Acciaio con trattamento termico, brunito | d1 | M20 x 1,5 |
---|---|---|---|---|---|
d3(mm) | 4.1 | h(mm) | 8.5 | l(mm) | 32 |
Assenza minerali di conflitti | sì | Conformità REACH | sì |
Configura
Proprietà di base
d2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali