Micro separatore di nebbia, pulito e a bassa generazione di polvere serie 10-/20-/21-AFD-A

Micro separatore di nebbia, pulito e a bassa generazione di polvere serie 10-/20-/21-AFD-A
[Serie Clean Serie 10]
· Questo prodotto può essere utilizzato in un ambiente pulito.
· Previene la formazione di polvere in camera bianca.

[Specifiche serie 20 senza rame/fluoro]
· Può essere utilizzato in ambienti in cui i materiali rame e fluoro dovrebbero essere evitati.
· Le dimensioni esterne sono le stesse dei prodotti standard.

[Serie 21, senza rame/fluoro/silicone + bassa generazione di polvere]
· Questo prodotto può essere utilizzato in ambienti con limitazioni d’uso di materiali a base di rame, fluoro e silicone.
・ La struttura è la stessa della serie Clean (grasso e forma di confezionamento sono diversi dalla Serie Clean.)

(i)Nota

  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore
  • I dati CAD non sono disponibili per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-AFD20-F02-J-A
10-AFD30-02-J-A
10-AFD30-F02-J-A
10-AFD30-F02B-J-A
10-AFD30-F03-J-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Portata aria trattamento
(L/min)
Tipo di collegamento Filettatura tubazione nominale Protezione vaschetta Size of Body Accessory Drain Outlet

60.56 €

1 26 giorni 120[G] G1/4NA20AssenteGuida di scarico 1/8

73.11 €

1 26 giorni -[Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola1/4Available30AssenteGuida di scarico 1/4

73.11 €

1 26 giorni -[G] G1/4Available30AssenteGuida di scarico 1/4

76.85 €

1 26 giorni -[G] G1/4Available30StaffaGuida di scarico 1/4

73.11 €

1 26 giorni -[G] G3/8Available30AssenteGuida di scarico 1/4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Qualità aria compressa General Dry Air Livello di filtrazione 0.01μm
Ambiente d'esercizio Clean Room Specifications (Prevent dust) Rubinetto di scarico NA Materiale bicchierino Metallo
Direzione flusso Da destra a sinistra Specifications Serie Clean Pressure Unit Targhetta e unità piastra di avvertenza vaschetta: MPa

Supporto tecnico