Separatore di nebbia, pulito e a bassa generazione di polvere serie 10-/20-/21-AFM-A

Separatore di nebbia, pulito e a bassa generazione di polvere serie 10-/20-/21-AFM-A
[Serie Clean Serie 10]
· Questo prodotto può essere utilizzato in un ambiente pulito.
· Previene la formazione di polvere in camera bianca.

[Specifiche serie 20 senza rame/fluoro]
· Può essere utilizzato in ambienti in cui i materiali rame e fluoro dovrebbero essere evitati.
· Le dimensioni esterne sono le stesse dei prodotti standard.

[Serie 21, senza rame/fluoro/silicone + bassa generazione di polvere]
· Questo prodotto può essere utilizzato in ambienti con limitazioni d’uso di materiali a base di rame, fluoro e silicone.
・ La struttura è la stessa della serie Clean (grasso e forma di confezionamento sono diversi dalla Serie Clean.)

(i)Nota

  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore
  • I dati CAD non sono disponibili per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-AFM20-F02-2J-A
10-AFM20-F02-J-A
10-AFM30-F02B-J-A
10-AFM30-F03B-J-A
10-AFM30-N02-J-A
10-AFM40-F04-J-A
21-AFM30-F03-J-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Portata aria trattamento
(L/min)
Tipo di collegamento Filettatura tubazione nominale Ambiente d'esercizio Materiale bicchierino Protezione vaschetta Capacità di scarico
(cm3)
Specifications Size of Body Accessory Drain Outlet

64.08 €

1 26 giorni 200[G] G1/4Clean Room Specifications (Prevent dust)[Metallo] SPCDNA8Serie Clean20AssenteGuida di scarico 1/8

58.29 €

1 26 giorni 200[G] G1/4Clean Room Specifications (Prevent dust)[Metallo] MetalloNA8Serie Clean20AssenteGuida di scarico 1/8

74.56 €

1 26 giorni 450[G] G1/4Clean Room Specifications (Prevent dust)[Metallo] MetalloAvailable25Serie Clean30StaffaGuida di scarico 1/4

74.56 €

1 26 giorni 450[G] G3/8Clean Room Specifications (Prevent dust)[Metallo] MetalloAvailable25Serie Clean30StaffaGuida di scarico 1/4

70.82 €

1 26 giorni 450[NPT] NPT1/4Clean Room Specifications (Prevent dust)[Metallo] MetalloAvailable25Serie Clean30AssenteGuida di scarico 1/4

83.35 €

1 26 giorni 1100[G] G1/2Clean Room Specifications (Prevent dust)[Metallo] MetalloAvailable45Serie Clean40AssenteGuida di scarico 1/4

86.69 €

1 26 giorni 450[G] G3/8Non-Purple Specification (Prevent form Copper Ion Generating)[Metallo] MetalloAvailable25Senza rame/fluoro/silicone + bassa generazione di polvere30AssenteGuida di scarico 1/4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Qualità aria compressa General Dry Air Livello di filtrazione 0.3μm
Rubinetto di scarico NA Direzione flusso Da destra a sinistra Pressure Unit Targhetta e unità piastra di avvertenza vaschetta: MPa

Supporto tecnico