Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LDZBL3M-100A3L
Codice componente
|
---|
LDZBL3M-100A3L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Main Body, Peripheral Components | Type | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Drive Method | Guide | Lead (mm) | Input Power Supply | I/O Module | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Noise Filters | Ambiente d'esercizio | Maximum Velocity (mm/sec) | Tipo motore | Supporto montaggio | Sensore magnetico | Filettatura estremità stelo | Anello magnetico | Dimensione cilindro | Tipo motore | Filettatura estremità asta | Lunghezza conduttore | Numero di interruttori automatici | Interruttore automatico | Tipo di connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331.53 € | 1 | 26 giorni | Corpo principale | Barre | 100 | 2.1–5.0 | 4.4 | [Viti a strisciamento] Vite a strisciamento | Non in dotazione | 6 | 24 V DC | Non in dotazione | Non in dotazione | 0–100 | 43 | Non in dotazione | Standard | 100 | Motore a corrente continua | Tipo con piede assiale | - | - | - | - | - | Con filettatura | - | - | Senza interruttore automatico (magnete integrato) | Nessuno |
Loading...
Si trova sulla pagina di Cilindro elettrico serie LZB, il codice articolo è il seguente: LDZBL3M-100A3L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LDZBL3M-100A3L.
Configura
Proprietà di base
Drive Method
Sensore magnetico
Filettatura estremità stelo
Anello magnetico
Dimensione cilindro
Tipo motore
Lunghezza conduttore
Numero di interruttori automatici
Tipo
Main Body, Peripheral Components
Type
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Guide
Lead(mm)
Input Power Supply
I/O Module
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Noise Filters
Ambiente d'esercizio
Maximum Velocity(mm/sec)
Tipo motore
Supporto montaggio
Filettatura estremità asta
Interruttore automatico
Tipo di connettore
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LDZBB3H-10A3L |
LDZBB3H-150A3 |
LDZBB3H-200A3 |
LDZBL3M-150A3 |
LDZBL3M-150A3L |
LDZBL3M-200A3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Main Body, Peripheral Components | Type | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Drive Method | Guide | Lead (mm) | Input Power Supply | I/O Module | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Noise Filters | Ambiente d'esercizio | Maximum Velocity (mm/sec) | Tipo motore | Supporto montaggio | Sensore magnetico | Filettatura estremità stelo | Anello magnetico | Dimensione cilindro | Tipo motore | Filettatura estremità asta | Lunghezza conduttore | Numero di interruttori automatici | Interruttore automatico | Tipo di connettore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313.61 € | 1 | 26 giorni | Corpo principale | Barre | 10 | 2.1–5.0 | 2.4 | [Viti a strisciamento] Vite a strisciamento | Non in dotazione | 12 | 24 V DC | Non in dotazione | Non in dotazione | 0–100 | 24 | Non in dotazione | Standard | 200 | Motore a corrente continua | Tipo base | - | - | - | - | - | Con filettatura | - | - | Senza interruttore automatico (magnete integrato) | Nessuno | ||
309.02 € | 1 | 26 giorni | Corpo principale | Barre | 150 | 2.1–5.0 | 2.4 | [Viti a strisciamento] Vite a strisciamento | Non in dotazione | 12 | 24 V DC | Non in dotazione | Non in dotazione | 0–100 | 24 | Non in dotazione | Standard | 200 | Motore a corrente continua | Tipo base | - | - | - | - | - | Filettatura femmina | - | - | Senza interruttore automatico (magnete integrato) | Nessuno | ||
322.52 € | 1 | 26 giorni | Corpo principale | Barre | 200 | 2.1–5.0 | 2.4 | [Viti a strisciamento] Vite a strisciamento | Non in dotazione | 12 | 24 V DC | Non in dotazione | Non in dotazione | 0–100 | 24 | Non in dotazione | Standard | 200 | Motore a corrente continua | Tipo base | - | - | - | - | - | Filettatura femmina | - | - | Senza interruttore automatico (magnete integrato) | Nessuno | ||
335.08 € | 1 | 26 giorni | Corpo principale | Barre | 150 | 2.1–5.0 | 4.4 | [Viti a strisciamento] Vite a strisciamento | Non in dotazione | 6 | 24 V DC | Non in dotazione | Non in dotazione | 0–100 | 43 | Non in dotazione | Standard | 100 | Motore a corrente continua | Tipo con piede assiale | - | - | - | - | - | Filettatura femmina | - | - | Senza interruttore automatico (magnete integrato) | Nessuno | ||
338.74 € | 1 | 26 giorni | Corpo principale | Barre | 150 | 2.1–5.0 | 4.4 | [Viti a strisciamento] Vite a strisciamento | Non in dotazione | 6 | 24 V DC | Non in dotazione | Non in dotazione | 0–100 | 43 | Non in dotazione | Standard | 100 | Motore a corrente continua | Tipo con piede assiale | - | - | - | - | - | Con filettatura | - | - | Senza interruttore automatico (magnete integrato) | Nessuno | ||
335.08 € | 1 | 26 giorni | Corpo principale | Barre | 200 | 2.1–5.0 | 4.4 | [Viti a strisciamento] Vite a strisciamento | Non in dotazione | 6 | 24 V DC | Non in dotazione | Non in dotazione | 0–100 | 43 | Non in dotazione | Standard | 100 | Motore a corrente continua | Tipo con piede assiale | - | - | - | - | - | Filettatura femmina | - | - | Senza interruttore automatico (magnete integrato) | Nessuno |