Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LEJSH63NZB-900
Codice componente
|
---|
LEJSH63NZB-900 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Main Body, Peripheral Components | Type | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Drive Method | Guide | Lead (mm) | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Noise Filters | Table Length L1 (mm) | Ambiente d'esercizio | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Operating Temperature Range (°C) | Misura | Precisione | Tipo motore | Tipo di parti periferiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,302.96 € | 1 | Preventivo | Corpo principale | Cursori | 900 | 50.1–100.0 | 85 | 10,1 - 20,0 | 20 | Viti a ricircolo di sfere rullate | In dotazione | 10 | 129 | Non in dotazione | 501 - 1000 | 833 | Non in dotazione | 172 | Standard | ±10 | 370 | 5~ 40 | 63 | Tipo ad alta precisione | Tipo di montaggio Z | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Attuatore elettrico ad alta rigidità tipo con cursore specifica azionamento a vite senza motore Serie LEJS, il codice articolo è il seguente: LEJSH63NZB-900.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LEJSH63NZB-900.
Configura
Proprietà di base
Tipo di parti periferiche
Tipo
Main Body, Peripheral Components
Type
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Drive Method
Guide
Lead(mm)
Table Width W1(mm)
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Noise Filters
Table Length L1(mm)
Ambiente d'esercizio
Positioning Repeatability(µm)
Maximum Velocity(mm/sec)
Misura
Precisione
Tipo motore
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LEJ-MF63D-NW |
LEJ-MF63D-NX |
LEJ-MF63D-NY |
LEJSH63NZH-1200 |
LEJSH63NZH-1500 |
LEJSH63NZH-300 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Main Body, Peripheral Components | Type | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Drive Method | Guide | Lead (mm) | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Noise Filters | Table Length L1 (mm) | Ambiente d'esercizio | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Operating Temperature Range (°C) | Misura | Precisione | Tipo motore | Tipo di parti periferiche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.09 € | 1 | Preventivo | Componenti accessori | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Per LEJ63 | - | Tipo di montaggio W | Flangia motore | ||
109.41 € | 1 | Preventivo | Componenti accessori | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Per LEJ63 | - | Tipo di montaggio X | Flangia motore | ||
100.27 € | 1 | Preventivo | Componenti accessori | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Per LEJ63 | - | Tipo di montaggio Y | Flangia motore | ||
3,890.63 € | 1 | 26 giorni | Corpo principale | Cursori | 1,200 | 20.1–50.0 | 30 | 5.1–10.0 | 6 | Viti a ricircolo di sfere rullate | In dotazione | 30 | 129 | Non in dotazione | 201–300 | 294 | Non in dotazione | 172 | Standard | ±10 | 630 | 5~ 40 | 63 | Tipo ad alta precisione | Tipo di montaggio Z | - | ||
4,376.97 € | 1 | Preventivo | Corpo principale | Cursori | 1,500 | 20.1–50.0 | 30 | 5.1–10.0 | 6 | Viti a ricircolo di sfere rullate | In dotazione | 30 | 129 | Non in dotazione | 201–300 | 294 | Non in dotazione | 172 | Standard | ±10 | 410 | 5~ 40 | 63 | Tipo ad alta precisione | Tipo di montaggio Z | - | ||
2,431.64 € | 1 | 26 giorni | Corpo principale | Cursori | 300 | 20.1–50.0 | 30 | 5.1–10.0 | 6 | Viti a ricircolo di sfere rullate | In dotazione | 30 | 129 | Non in dotazione | 201–300 | 294 | Non in dotazione | 172 | Standard | ±10 | 1800 | 5~ 40 | 63 | Tipo ad alta precisione | Tipo di montaggio Z | - |