• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Attuatori Attuatore lineare/elettrico con vite a ricircolo di sfere Motore passo-passo/servomotore serie LEFS (Codici componente - Download CAD)

Attuatori Attuatore lineare/elettrico con vite a ricircolo di sfere Motore passo-passo/servomotore serie LEFS
[Caratteristiche]
· Corpo principale facile da installare/riduce le ore di lavoro necessarie per l’installazione
 Il corpo principale può essere installato senza rimuovere parti esterne come le coperture.
· La posizione della tavola può essere rilevata dall’interruttore automatico
· È possibile fissare fino a 4 posizioni su entrambi i lati del corpo
· Azionamento con vite a circolazione di sfere

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore
  • I dati CAD non sono disponibili per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LEFS16A-100B-R11P1

Codice componente
LEFS16A-100B-R11P1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Lead
(mm)
I/O Module Table Width W1
(mm)
Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Noise Filters Table Length L1
(mm)
Positioning Repeatability
(µm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Misura Precisione Tipo motore Posizione di montaggio motore Opzioni motore Tipo attuatore / cavo Lunghezza cavo attuatore
(m)
Tipo controller / driver Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni
(m)
Metodi di montaggio controller / driver Applicazione di grasso (parte fascia di tenuta) Staffa di montaggio interruttore automatico Foro perno di posizionamento

1,743.44 €

1 7 giorni 10010,1 - 20,0140–2.0210PNP39,4In dotazione101–200137.2Non in dotazione72±2070016Basic TypeMotore passo-passoIn-lineWith lockCavo robot1.5LECP1 (tipo senza programma)1.5Montaggio a viteNessunoFondo dell’alloggio B

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Main Body, Peripheral Components Corpo principale Type Cursori Drive Method Viti a ricircolo di sfere rullate
Guide In dotazione Input Power Supply 24 V DC Position Detection Incrementale
Ambiente d'esercizio Standard Operating Temperature Range(°C) 5:: 40

Si trova sulla pagina di Attuatori Attuatore lineare/elettrico con vite a ricircolo di sfere Motore passo-passo/servomotore serie LEFS, il codice articolo è il seguente: LEFS16A-100B-R11P1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LEFS16A-100B-R11P1.

Tipologia prodotto

Codice componente
LEFS16A-100-R3
LEFS16A-100-R31P1
LEFS16A-100-R31P3
LEFS16A-100B-R3
LEFS16A-100B-R3C917
LEFS16A-100B-R5
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Lead
(mm)
I/O Module Table Width W1
(mm)
Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Noise Filters Table Length L1
(mm)
Positioning Repeatability
(µm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Misura Precisione Tipo motore Posizione di montaggio motore Opzioni motore Tipo attuatore / cavo Lunghezza cavo attuatore
(m)
Tipo controller / driver Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni
(m)
Metodi di montaggio controller / driver Applicazione di grasso (parte fascia di tenuta) Staffa di montaggio interruttore automatico Foro perno di posizionamento

1,131.70 €

1 7 giorni 100--0–2.0210Non in dotazione39,4Non in dotazione--Non in dotazione72±20-16Basic TypeMotore passo-passoIn-lineSenza bloccoCavo robot3Senza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-NessunoFondo dell’alloggio B

1,494.23 €

1 7 giorni 10010,1 - 20,0140–2.0210PNP39,4Non in dotazione101–200137.2Non in dotazione72±2070016Basic TypeMotore passo-passoIn-lineSenza bloccoCavo robot3LECP1 (tipo senza programma)1.5Montaggio a viteNessunoFondo dell’alloggio B

1,500.56 €

1 7 giorni 10010,1 - 20,0140–2.0210PNP39,4Non in dotazione101–200137.2Non in dotazione72±2070016Basic TypeMotore passo-passoIn-lineSenza bloccoCavo robot3LECP1 (tipo senza programma)3Montaggio a viteNessunoFondo dell’alloggio B

1,425.64 €

1 7 giorni 100--0–2.0210Non in dotazione39,4In dotazione--Non in dotazione72±20-16Basic TypeMotore passo-passoIn-lineWith lockCavo robot3Senza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-NessunoFondo dell’alloggio B

2,124.79 €

1 9 giorni 10010,1 - 20,0140–2.0210Ethernet39,4In dotazione101–200137.2Non in dotazione72±2070016Basic TypeMotore passo-passoIn-lineWith lockCavo robot3JXC91 (Ingresso diretto Ethernet/IP)Senza connettore spinaMontaggio a viteNessunoFondo dell’alloggio B

1,525.76 €

1 7 giorni 100--0–2.0210Non in dotazione39,4In dotazione--Non in dotazione72±20-16Basic TypeMotore passo-passoIn-lineWith lockCavo robot5Senza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-NessunoFondo dell’alloggio B

Supporto tecnico