Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LEFS32V7B-300BC-RA
Codice componente
|
---|
LEFS32V7B-300BC-RA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Table Length L1 (mm) | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Misura | Precisione | Tipo motore | Posizione di montaggio motore | Opzioni motore | Tipo attuatore / cavo | Lunghezza cavo attuatore (m) | Tipo controller / driver | Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni (m) | Staffa di montaggio interruttore automatico | Foro perno di posizionamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,549.57 € | 1 | 26 giorni | 300 | 20.1–50.0 | 45 | 10,1 - 20,0 | 20 | 8 | 60 | In dotazione | 301–500 | 441 | 122 | ±20 | 500 | 32 | Basic Type | Servomotore AC (200 W) | In-line | With lock | Cavo robotico (cavo resistente alla flessione) | 10 | Senza controller/driver | Without cable | 1 pz incluso (Includere) | Fondo dell’alloggio B |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corpo principale | Type | Cursori | Drive Method | Viti a ricircolo di sfere rullate |
---|---|---|---|---|---|
Guide | In dotazione | Position Detection | Assoluta | Noise Filters | Non in dotazione |
Ambiente d'esercizio | Standard | Operating Temperature Range(°C) | 5:: 40 | Applicazione di grasso (parte fascia di tenuta) | Sì |
Si trova sulla pagina di Servomotore AC serie LEFS azionamento con vite a circolazione di sfere attuatore elettrico tipo a scorrimento LECY□, il codice articolo è il seguente: LEFS32V7B-300BC-RA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LEFS32V7B-300BC-RA.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Lead(mm)
Table Width W1(mm)
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Table Length L1(mm)
Positioning Repeatability(µm)
Maximum Velocity(mm/sec)
Misura
Precisione
Tipo motore
Posizione di montaggio motore
Opzioni motore
Tipo attuatore / cavo
Lunghezza cavo attuatore(m)
Tipo controller / driver
Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni(m)
Staffa di montaggio interruttore automatico
Foro perno di posizionamento
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LEFS25LV6A-200-S3M2H |
LEFS25LV6A-300-RA |
LEFS25LV6B-500B |
LEFS32V7B-350 |
LEFS32V7B-350-R5U2H |
LEFS32V7B-350B-R5U2H |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Table Length L1 (mm) | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Misura | Precisione | Tipo motore | Posizione di montaggio motore | Opzioni motore | Tipo attuatore / cavo | Lunghezza cavo attuatore (m) | Tipo controller / driver | Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni (m) | Staffa di montaggio interruttore automatico | Foro perno di posizionamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,350.74 € | 1 | 26 giorni | 200 | 10,1 - 20,0 | 20 | 5.1–10.0 | 8 | 12 | 50 | Non in dotazione | 101–200 | 196 | 102 | ±20 | 900 | 25 | Basic Type | Servomotore AC (100 W) | Lato sinistro parallelo | Senza blocco | Cavo standard | 3 | LECYM2-V5 (Compatibile con MECHATROLINK-II) | Senza cavo (Solo connettore) | Nessuno | Fondo dell’alloggio B | ||
2,446.10 € | 1 | 26 giorni | 300 | 10,1 - 20,0 | 20 | 5.1–10.0 | 8 | 12 | 50 | Non in dotazione | 101–200 | 196 | 102 | ±20 | 900 | 25 | Basic Type | Servomotore AC (100 W) | Lato sinistro parallelo | Senza blocco | Cavo robotico (cavo resistente alla flessione) | 10 | Senza controller/driver | Without cable | Nessuno | Fondo dell’alloggio B | ||
2,509.50 € | 1 | 26 giorni | 500 | 10,1 - 20,0 | 20 | 10,1 - 20,0 | 15 | 6 | 50 | In dotazione | 101–200 | 196 | 102 | ±20 | 360 | 25 | Basic Type | Servomotore AC (100 W) | Lato sinistro parallelo | With lock | Without cable | - | Senza controller/driver | Without cable | Nessuno | Fondo dell’alloggio B | ||
2,225.91 € | 1 | 26 giorni | 350 | 20.1–50.0 | 45 | 10,1 - 20,0 | 20 | 8 | 60 | Non in dotazione | 301–500 | 441 | 122 | ±20 | 500 | 32 | Basic Type | Servomotore AC (200 W) | In-line | Senza blocco | Without cable | - | Senza controller/driver | Without cable | Nessuno | Fondo dell’alloggio B | ||
3,960.07 € | 1 | 26 giorni | 350 | 20.1–50.0 | 45 | 10,1 - 20,0 | 20 | 8 | 60 | Non in dotazione | 301–500 | 441 | 122 | ±20 | 500 | 32 | Basic Type | Servomotore AC (200 W) | In-line | Senza blocco | Cavo robotico (cavo resistente alla flessione) | 5 | LECYU2-V7 (Compatibile con MECHATROLINK-III) | Senza cavo (Solo connettore) | Nessuno | Fondo dell’alloggio B | ||
4,594.40 € | 1 | 26 giorni | 350 | 20.1–50.0 | 45 | 10,1 - 20,0 | 20 | 8 | 60 | In dotazione | 301–500 | 441 | 122 | ±20 | 500 | 32 | Basic Type | Servomotore AC (200 W) | In-line | With lock | Cavo robotico (cavo resistente alla flessione) | 5 | LECYU2-V7 (Compatibile con MECHATROLINK-III) | Senza cavo (Solo connettore) | Nessuno | Fondo dell’alloggio B |