• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Attuatore elettrico tipo con cursore trasmissione a cinghia serie LEFB servomotore AC LECS□ (Codici componente - Download CAD)

Attuatore elettrico tipo con cursore trasmissione a cinghia serie LEFB servomotore AC LECS□
[Caratteristiche]
· Corpo principale facile da installare/riduce le ore di lavoro necessarie per l’installazione
 Il corpo principale può essere installato senza rimuovere parti esterne come le coperture.
· La posizione della tavola può essere rilevata dall’interruttore automatico
· È possibile fissare fino a 4 posizioni su entrambi i lati del corpo
· Cinghia

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore
  • I dati CAD non sono disponibili per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LEFB25S2S-300-R2A2H
LEFB25US2S-300-R2A2H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Position Detection Table Width W1
(mm)
Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Table Length L1
(mm)
Misura Tipo motore Opzioni motore Tipo attuatore / cavo Lunghezza cavo attuatore
(m)
Tipo controller / driver Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni
(m)
Staffa di montaggio interruttore automatico

2,824.50 €

1 26 giorni 3002.1–5.05Incrementale50Non in dotazione0–1004910225Servomotore AC (100 W)Senza bloccoCavo robotico (cavo resistente alla flessione)2LECSA2-S1 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)Senza cavo (Solo connettore)Nessuno

2,824.50 €

1 26 giorni 3002.1–5.05Incrementale50Non in dotazione0–1004910225Servomotore AC (100 W)Senza bloccoCavo robotico (cavo resistente alla flessione)2LECSA2-S1 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)Senza cavo (Solo connettore)Nessuno

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Main Body, Peripheral Components Corpo principale Type Cursori Drive Method Cinghie
Guide In dotazione Lead(mm) 54 equivalente Noise Filters Non in dotazione
Ambiente d'esercizio Standard Positioning Repeatability(µm) ±60 Maximum Velocity(mm/sec) 2000
Operating Temperature Range(°C) 5:: 40 Posizione di montaggio motore Turn back Foro perno di posizionamento Fondo dell’alloggio B

Supporto tecnico