• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 26/5/2024 alle ore 1:00 (CET) 27/5/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Attuatori Attuatore lineare/elettrico, alta rigidità, trasmissione a vite a ricircolo di sfere Serie LEJS, LECS□ (Codici componente - Download CAD)

Attuatori Attuatore lineare/elettrico, alta rigidità, trasmissione a vite a ricircolo di sfere Serie LEJS, LECS□
[Caratteristiche]
· Baricentro basso e sottile
· Alta precisione/elevata rigidità
· Riduzione delle ore di lavoro per l’installazione
· Peso ridotto di circa il 37%
· Nessuna interferenza con il motore del pezzo
· Azionamento con vite a circolazione di sfere

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore
  • I dati CAD non sono disponibili per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LEJS40S2A-200-S2A2

Codice componente
LEJS40S2A-200-S2A2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Lead
(mm)
Position Detection Table Width W1
(mm)
Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Table Length L1
(mm)
Positioning Repeatability
(µm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Misura Precisione Tipo motore Opzioni motore Tipo attuatore / cavo Lunghezza cavo attuatore
(m)
Tipo controller / driver Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni
(m)

3,597.07 €

1 26 giorni 20020.1–50.0302.1–5.0516Incrementale105Non in dotazione201–300294160±201,20040Basic TypeServomotore AC (100 W)NoneCavo standard2LECSA2-S1 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)Without cable

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Main Body, Peripheral Components Corpo principale Type Cursori Drive Method Viti a ricircolo di sfere rullate
Guide In dotazione Noise Filters Non in dotazione Ambiente d'esercizio Standard
Operating Temperature Range(°C) 5:: 40

Si trova sulla pagina di Attuatori Attuatore lineare/elettrico, alta rigidità, trasmissione a vite a ricircolo di sfere Serie LEJS, LECS□, il codice articolo è il seguente: LEJS40S2A-200-S2A2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LEJS40S2A-200-S2A2.

Tipologia prodotto

Codice componente
LEJS40S2A-1000-R5A1H
LEJS40S2A-1000-R5A2
LEJS40S2A-1000-R5A2H
LEJS40S2A-200-S2A21
LEJS40S2A-200-S2A2H
LEJS40S2A-200-S5
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Lead
(mm)
Position Detection Table Width W1
(mm)
Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Table Length L1
(mm)
Positioning Repeatability
(µm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Misura Precisione Tipo motore Opzioni motore Tipo attuatore / cavo Lunghezza cavo attuatore
(m)
Tipo controller / driver Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni
(m)

5,039.90 €

1 26 giorni 1,00020.1–50.0302.1–5.0516Incrementale105Non in dotazione201–300294160±2039040Basic TypeServomotore AC (100 W)NoneCavo robotico (cavo resistente alla flessione)5LECSA1-S1 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)Senza cavo (Solo connettore)

5,061.01 €

1 26 giorni 1,00020.1–50.0302.1–5.0516Incrementale105Non in dotazione201–300294160±2039040Basic TypeServomotore AC (100 W)NoneCavo robotico (cavo resistente alla flessione)5LECSA2-S1 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)Without cable

5,082.06 €

1 26 giorni 1,00020.1–50.0302.1–5.0516Incrementale105Non in dotazione201–300294160±2039040Basic TypeServomotore AC (100 W)NoneCavo robotico (cavo resistente alla flessione)5LECSA2-S1 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)Senza cavo (Solo connettore)

3,656.01 €

1 26 giorni 20020.1–50.0302.1–5.0516Incrementale105Non in dotazione201–300294160±201,20040Basic TypeServomotore AC (100 W)NoneCavo standard2LECSA2-S1 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)1.5

3,618.13 €

1 26 giorni 20020.1–50.0302.1–5.0516Incrementale105Non in dotazione201–300294160±201,20040Basic TypeServomotore AC (100 W)NoneCavo standard2LECSA2-S1 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)Senza cavo (Solo connettore)

2,737.19 €

1 26 giorni 20020.1–50.0302.1–5.0516Incrementale105Non in dotazione201–300294160±201,20040Basic TypeServomotore AC (100 W)NoneCavo standard5Nessun driverWithout cable

Supporto tecnico