Attuatori lineari/elettrici con asta di guida e trasmissione a cinghia, serie LEL Motore passo-passo.

Attuatori lineari/elettrici con asta di guida e trasmissione a cinghia, serie LEL Motore passo-passo.
[Caratteristiche]
· Baricentro basso e sottile
· Alta precisione/elevata rigidità
· Riduzione delle ore di lavoro per l’installazione
· Peso ridotto di circa il 37%
· Nessuna interferenza con il motore del pezzo
· Cinghia

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore
  • I dati CAD non sono disponibili per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LEL25LT-100
LEL25LT-1000
LEL25LT-1000-R31P3
LEL25LT-1000-RA
LEL25LT-1000-S5
LEL25LT-1000-S11P1
LEL25LT-1000C
LEL25LT-100-S11P1
LEL25LT-100B-R3
LEL25LT-100C
LEL25LT-100C-R1CE18
LEL25LT-100CR-S11P1
LEL25LT-200
LEL25LT-200-C918
LEL25LT-200-R3
LEL25LT-200-R3CP18
LEL25LT-200-R5CP18
LEL25LT-200-R8C918
LEL25LT-200-R11P1
LEL25LT-200-R31P1
LEL25LT-200-R31P1D
LEL25LT-200-S1
LEL25LT-200-S3
LEL25LT-200-S3C918
LEL25LT-200-S5C918
LEL25LT-200-S31N
LEL25LT-200-S31P1
LEL25LT-200-S31P3
LEL25LT-200C
LEL25LT-200C-C918
LEL25LT-200C-R11N1
LEL25LT-200C-R11P1D
LEL25LT-200C-R51P1
LEL25LT-200C-S3CP18
LEL25LT-200C-S11P5
LEL25LT-200CR-RA1P1
LEL25LT-200R
LEL25LT-300
LEL25LT-300-R31P1
LEL25LT-300-R51P1
LEL25LT-300-RC1P5
LEL25LT-300-S1
LEL25LT-300-S3
LEL25LT-300-S11P1
LEL25LT-300-S31P3
LEL25LT-300-S51P1
LEL25LT-300-S51P1D
LEL25LT-300-S51P5D
LEL25LT-300B-R3
LEL25LT-300B-S3
LEL25LT-300BR-S51P5
LEL25LT-300C
LEL25LT-300C-C918
LEL25LT-300C-R5
LEL25LT-300C-R31P5
LEL25LT-300C-R51P1
LEL25LT-300C-RA
LEL25LT-300C-S51P5
LEL25LT-300C-S51P5D
LEL25LT-300CR-S31P1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
I/O Module Brake Max. Thrust Force
(N)
Table Length L1
(mm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Opzioni motore Tipo attuatore / cavo Lunghezza cavo attuatore
(m)
Tipo controller / driver Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni
(m)
Metodi di montaggio controller / driver Possibilità di cambio binario

590.74 €

1 26 giorni 1005Non in dotazioneNon in dotazione49821,000Nessuna opzioneWithout cableWithout cableSenza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Nessuna opzione

801.71 €

1 26 giorni 1,0005Non in dotazioneNon in dotazione49821,000Nessuna opzioneWithout cableWithout cableSenza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Nessuna opzione

1,313.94 €

1 26 giorni 1,0005PNPNon in dotazione49821,000Nessuna opzioneCavo robot3LECP1 (tipo senza programma)3Montaggio a viteNessuna opzione

1,217.96 €

1 26 giorni 1,0005Non in dotazioneNon in dotazione49821,000Nessuna opzioneCavo robot10Senza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Nessuna opzione

942.93 €

1 26 giorni 1,0005Non in dotazioneNon in dotazione49821,000Nessuna opzioneCavo standard5Senza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Nessuna opzione

1,242.46 €

1 26 giorni 1,0005PNPNon in dotazione49821,000Nessuna opzioneCavo standard1.5LECP1 (tipo senza programma)1.5Montaggio a viteNessuna opzione

815.77 €

1 26 giorni 1,0005Non in dotazioneNon in dotazione49821,000Con coperturaWithout cableWithout cableSenza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Nessuna opzione

1,031.49 €

1 26 giorni 1005PNPNon in dotazione49821,000Nessuna opzioneCavo standard1.5LECP1 (tipo senza programma)1.5Montaggio a viteNessuna opzione

984.03 €

1 26 giorni 1005Non in dotazioneIn dotazione49821,000With lockCavo robot3Senza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Nessuna opzione

604.80 €

1 26 giorni 1005Non in dotazioneNon in dotazione49821,000Con coperturaWithout cableWithout cableSenza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Nessuna opzione

1,443.47 €

1 26 giorni 1005EtherCATNon in dotazione49821,000Con coperturaCavo robot1.5JXCE1 (ingresso diretto EtherCAT)1.5Tipo montaggio su guida DINNessuna opzione

1,105.90 €

1 26 giorni 1005PNPNon in dotazione49821,000Con coperturaCavo standard1.5LECP1 (tipo senza programma)1.5Montaggio a viteCon magnete e guida per interruttore

614.20 €

1 26 giorni 2005Non in dotazioneNon in dotazione49821,000Nessuna opzioneWithout cableWithout cableSenza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Nessuna opzione

1,339.30 €

1 26 giorni 2005EthernetNon in dotazione49821,000Nessuna opzioneWithout cableWithout cableJXC91 (Ingresso diretto Ethernet/IP)Senza connettore spinaTipo montaggio su guida DINNessuna opzione

757.59 €

1 26 giorni 2005Non in dotazioneNon in dotazione49821,000Nessuna opzioneCavo robot3Senza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Nessuna opzione

1,514.21 €

1 26 giorni 2005PROFINETNon in dotazione49821,000Nessuna opzioneCavo robot3JXCP1 (ingresso diretto PROFINET)1.5Tipo montaggio su guida DINNessuna opzione

1,603.71 €

1 26 giorni 2005PROFINETNon in dotazione49821,000Nessuna opzioneCavo robot5JXCP1 (ingresso diretto PROFINET)Senza connettore spinaTipo montaggio su guida DINNessuna opzione

1,748.23 €

1 26 giorni 2005EthernetNon in dotazione49821,000Nessuna opzioneCavo robot8JXC91 (Ingresso diretto Ethernet/IP)Senza connettore spinaTipo montaggio su guida DINNessuna opzione

1,084.01 €

1 26 giorni 2005PNPNon in dotazione49821,000Nessuna opzioneCavo robot1.5LECP1 (tipo senza programma)1.5Montaggio a viteNessuna opzione

1,120.10 €

1 26 giorni 2005PNPNon in dotazione49821,000Nessuna opzioneCavo robot3LECP1 (tipo senza programma)1.5Montaggio a viteNessuna opzione

1,146.04 €

1 26 giorni 2005PNPNon in dotazione49821,000Nessuna opzioneCavo robot3LECP1 (tipo senza programma)1.5Tipo montaggio su guida DINNessuna opzione

692.43 €

1 26 giorni 2005Non in dotazioneNon in dotazione49821,000Nessuna opzioneCavo standard1.5Senza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Nessuna opzione

705.87 €

1 26 giorni 2005Non in dotazioneNon in dotazione49821,000Nessuna opzioneCavo standard3Senza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Nessuna opzione

1,430.96 €

1 26 giorni 2005EthernetNon in dotazione49821,000Nessuna opzioneCavo standard3JXC91 (Ingresso diretto Ethernet/IP)Senza connettore spinaTipo montaggio su guida DINNessuna opzione

1,480.50 €

1 26 giorni 2005EthernetNon in dotazione49821,000Nessuna opzioneCavo standard5JXC91 (Ingresso diretto Ethernet/IP)1.5Tipo montaggio su guida DINNessuna opzione

1,049.40 €

1 26 giorni 2005NPNNon in dotazione49821,000Nessuna opzioneCavo standard3LECP1 (tipo senza programma)Senza cavo (senza connettore di comunicazione)Montaggio a viteNessuna opzione

1,068.39 €

1 26 giorni 2005PNPNon in dotazione49821,000Nessuna opzioneCavo standard3LECP1 (tipo senza programma)1.5Montaggio a viteNessuna opzione

1,074.71 €

1 26 giorni 2005PNPNon in dotazione49821,000Nessuna opzioneCavo standard3LECP1 (tipo senza programma)3Montaggio a viteNessuna opzione

628.27 €

1 26 giorni 2005Non in dotazioneNon in dotazione49821,000Con coperturaWithout cableWithout cableSenza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Nessuna opzione

1,353.34 €

1 26 giorni 2005EthernetNon in dotazione49821,000Con coperturaWithout cableWithout cableJXC91 (Ingresso diretto Ethernet/IP)Senza connettore spinaTipo montaggio su guida DINNessuna opzione

1,098.07 €

1 26 giorni 2005NPNNon in dotazione49821,000Con coperturaCavo robot1.5LECP1 (tipo senza programma)1.5Montaggio a viteNessuna opzione

1,124.00 €

1 26 giorni 2005PNPNon in dotazione49821,000Con coperturaCavo robot1.5LECP1 (tipo senza programma)1.5Tipo montaggio su guida DINNessuna opzione

1,223.64 €

1 26 giorni 2005PNPNon in dotazione49821,000Con coperturaCavo robot5LECP1 (tipo senza programma)1.5Montaggio a viteNessuna opzione

1,476.57 €

1 26 giorni 2005PROFINETNon in dotazione49821,000Con coperturaCavo standard3JXCP1 (ingresso diretto PROFINET)1.5Tipo montaggio su guida DINNessuna opzione

1,085.84 €

1 26 giorni 2005PNPNon in dotazione49821,000Con coperturaCavo standard1.5LECP1 (tipo senza programma)5Montaggio a viteNessuna opzione

1,467.40 €

1 26 giorni 2005PNPNon in dotazione49821,000Con coperturaCavo robot10LECP1 (tipo senza programma)1.5Montaggio a viteCon magnete e guida per interruttore

674.57 €

1 26 giorni 2005Non in dotazioneNon in dotazione49821,000Nessuna opzioneWithout cableWithout cableSenza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Con magnete e guida per interruttore

637.63 €

1 26 giorni 3005Non in dotazioneNon in dotazione49821,000Nessuna opzioneWithout cableWithout cableSenza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Nessuna opzione

1,143.54 €

1 26 giorni 3005PNPNon in dotazione49821,000Nessuna opzioneCavo robot3LECP1 (tipo senza programma)1.5Montaggio a viteNessuna opzione

1,233.03 €

1 26 giorni 3005PNPNon in dotazione49821,000Nessuna opzioneCavo robot5LECP1 (tipo senza programma)1.5Montaggio a viteNessuna opzione

1,793.71 €

1 26 giorni 3005PNPNon in dotazione49821,000Nessuna opzioneCavo robot20LECP1 (tipo senza programma)5Montaggio a viteNessuna opzione

715.84 €

1 26 giorni 3005Non in dotazioneNon in dotazione49821,000Nessuna opzioneCavo standard1.5Senza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Nessuna opzione

729.30 €

1 26 giorni 3005Non in dotazioneNon in dotazione49821,000Nessuna opzioneCavo standard3Senza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Nessuna opzione

1,078.37 €

1 26 giorni 3005PNPNon in dotazione49821,000Nessuna opzioneCavo standard1.5LECP1 (tipo senza programma)1.5Montaggio a viteNessuna opzione

1,098.14 €

1 26 giorni 3005PNPNon in dotazione49821,000Nessuna opzioneCavo standard3LECP1 (tipo senza programma)3Montaggio a viteNessuna opzione

1,141.39 €

1 26 giorni 3005PNPNon in dotazione49821,000Nessuna opzioneCavo standard5LECP1 (tipo senza programma)1.5Montaggio a viteNessuna opzione

1,167.31 €

1 26 giorni 3005PNPNon in dotazione49821,000Nessuna opzioneCavo standard5LECP1 (tipo senza programma)1.5Tipo montaggio su guida DINNessuna opzione

1,184.14 €

1 26 giorni 3005PNPNon in dotazione49821,000Nessuna opzioneCavo standard5LECP1 (tipo senza programma)5Tipo montaggio su guida DINNessuna opzione

1,030.93 €

1 26 giorni 3005Non in dotazioneIn dotazione49821,000With lockCavo robot3Senza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Nessuna opzione

974.01 €

1 26 giorni 3005Non in dotazioneIn dotazione49821,000With lockCavo standard3Senza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Nessuna opzione

1,473.80 €

1 26 giorni 3005PNPIn dotazione49821,000With lockCavo standard5LECP1 (tipo senza programma)5Montaggio a viteCon magnete e guida per interruttore

651.69 €

1 26 giorni 3005Non in dotazioneNon in dotazione49821,000Con coperturaWithout cableWithout cableSenza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Nessuna opzione

1,376.77 €

1 26 giorni 3005EthernetNon in dotazione49821,000Con coperturaWithout cableWithout cableJXC91 (Ingresso diretto Ethernet/IP)Senza connettore spinaTipo montaggio su guida DINNessuna opzione

884.56 €

1 26 giorni 3005Non in dotazioneNon in dotazione49821,000Con coperturaCavo robot5Senza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Nessuna opzione

1,174.41 €

1 26 giorni 3005PNPNon in dotazione49821,000Con coperturaCavo robot3LECP1 (tipo senza programma)5Montaggio a viteNessuna opzione

1,247.09 €

1 26 giorni 3005PNPNon in dotazione49821,000Con coperturaCavo robot5LECP1 (tipo senza programma)1.5Montaggio a viteNessuna opzione

1,067.94 €

1 26 giorni 3005Non in dotazioneNon in dotazione49821,000Con coperturaCavo robot10Senza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Nessuna opzione

1,172.26 €

1 26 giorni 3005PNPNon in dotazione49821,000Con coperturaCavo standard5LECP1 (tipo senza programma)5Montaggio a viteNessuna opzione

1,198.21 €

1 26 giorni 3005PNPNon in dotazione49821,000Con coperturaCavo standard5LECP1 (tipo senza programma)5Tipo montaggio su guida DINNessuna opzione

1,166.24 €

1 26 giorni 3005PNPNon in dotazione49821,000Con coperturaCavo standard3LECP1 (tipo senza programma)1.5Montaggio a viteCon magnete e guida per interruttore

Loading...

Informazioni di base

Main Body, Peripheral Components Corpo principale Type Cursori Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg) 2.1–5.0
Drive Method Cinghie Guide In dotazione Lead(mm) Equivalente a 48
Input Power Supply 24 V DC Position Detection Incrementale Table Width W1(mm) 56
Max. Thrust Force Range(N) 0–100 Noise Filters Non in dotazione Ambiente d'esercizio Standard
Positioning Repeatability(µm) ±80 Operating Temperature Range(°C) 5:: 40 Misura 25
Tipo motore Motore passo-passo

Supporto tecnico