Attuatori lineari/elettrici, slitta a basso profilo, guida lineare 1 asse/2 assi, serie LEMH/LEMHT

Attuatori lineari/elettrici, slitta a basso profilo, guida lineare 1 asse/2 assi, serie LEMH/LEMHT
[Caratteristiche]
· Baricentro basso e sottile
 L’altezza del tavolo è assottigliata dalla cinghia e dalla struttura sfalsata della parte di guida.
· Controllo end-to-end simile a un cilindro pneumatico (possibili 12 fermate intermedie). Facile impostazione della posizione tramite input numerico
· Compatibile con la serie E-MY2 convenzionale
· Elevata manutenibilità
· Posizione di montaggio del motore: Su/giù, sinistra/destra selezionabile
· È possibile installare interruttori automatici senza contatto per la conferma del limite e la conferma del segnale intermedio

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore
  • I dati CAD non sono disponibili per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LEMH25LT-50
LEMH25LT-100
LEMH25LT-1000-R12N3D
LEMH25LT-100-S12P1
LEMH25LT-100-S32P1D
LEMH25LT-100-S52P1
LEMH25LT-100B
LEMH25LT-150
LEMH25LT-150-2PD
LEMH25LT-150-R32P1D
LEMH25LT-150-R32P3D
LEMH25LT-150-S12P1
LEMH25LT-150-S32P1
LEMH25LT-200
LEMH25LT-200-R12P1D
LEMH25LT-200-R32P1D
LEMH25LT-200-S12P1
LEMH25LT-200-S32N1
LEMH25LT-200-S32P1
LEMH25LT-200-S52P5
LEMH25LT-250-R32P1D
LEMH25LT-300
LEMH25LT-300-R12P1
LEMH25LT-300-S32P1
LEMH25LT-300-S52P5
LEMH25LT-400
LEMH25LT-400-R8
LEMH25LT-400-R12P3
LEMH25LT-400-R32P3
LEMH25LT-400-S1
LEMH25LT-400-S5CE18
LEMH25LT-400-S12N1
LEMH25LT-400-S52P1
LEMH25LT-400-S52P1D
LEMH25LT-500-R32P1
LEMH25LT-500-S52P5
LEMH25LT-600-R12P1D
LEMH25LT-600-RA2P1D
LEMH25LT-600-S12P1
LEMH25LT-600-S32P3
LEMH25LT-600B-2PD
LEMH25LT-700
LEMH25LT-700-S12P1
LEMH25LT-800
LEMH25LT-800-R32P5
LEMH25LT-800-RA2P1D
LEMH25LT-800-S12P1
LEMH25LT-800-S52P1D
LEMH25LUT-100
LEMH25LUT-1000-S52P1
LEMH25LUT-100-R52P5
LEMH25LUT-100B
LEMH25LUT-150
LEMH25LUT-150B
LEMH25LUT-200
LEMH25LUT-250
LEMH25LUT-300
LEMH25LUT-300-S12P1
LEMH25LUT-300B-S12P1
LEMH25LUT-400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
I/O Module Table Width W1
(mm)
Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Table Length L1
(mm)
Misura Posizione di montaggio motore Dati passo (punti) Tipo attuatore / cavo Lunghezza cavo attuatore
(m)
Tipo controller / driver Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni
(m)
Metodi di montaggio controller / driver

1,319.73 €

1 26 giorni 505.1–10.010Non in dotazione50.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto-Without cableWithout cableSenza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-

1,319.73 €

1 26 giorni 1005.1–10.010Non in dotazione50.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto-Without cableWithout cableSenza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-

2,745.16 €

1 26 giorni 1,0005.1–10.010NPN50.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo robot1.5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))3Tipo montaggio su guida DIN

1,682.68 €

1 26 giorni 1005.1–10.010PNP50.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo standard1.5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Montaggio a vite

1,715.11 €

1 26 giorni 1005.1–10.010PNP50.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo standard3LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Tipo montaggio su guida DIN

1,734.56 €

1 26 giorni 1005.1–10.010PNP50.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo standard5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Montaggio a vite

1,617.10 €

1 26 giorni 1005.1–10.010Non in dotazione50.4In dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto-Without cableWithout cableSenza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-

1,363.34 €

1 26 giorni 1505.1–10.010Non in dotazione50.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto-Without cableWithout cableSenza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-

1,706.58 €

1 26 giorni 1505.1–10.010PNP50.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Without cableWithout cableLECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))Senza cavo (senza connettore di comunicazione)Tipo montaggio su guida DIN

1,840.31 €

1 26 giorni 1505.1–10.010PNP50.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo robot3LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Tipo montaggio su guida DIN

1,823.98 €

1 26 giorni 1505.1–10.010PNP50.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo robot3LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))3Tipo montaggio su guida DIN

1,765.27 €

1 26 giorni 1505.1–10.010PNP50.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo standard1.5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Montaggio a vite

1,776.35 €

1 26 giorni 1505.1–10.010PNP50.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo standard3LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Montaggio a vite

1,402.31 €

1 26 giorni 2005.1–10.010Non in dotazione50.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto-Without cableWithout cableSenza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-

1,810.56 €

1 26 giorni 2005.1–10.010PNP50.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo robot1.5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Tipo montaggio su guida DIN

1,840.31 €

1 26 giorni 2005.1–10.010PNP50.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo robot3LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Tipo montaggio su guida DIN

1,765.27 €

1 26 giorni 2005.1–10.010PNP50.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo standard1.5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Montaggio a vite

1,776.35 €

1 26 giorni 2005.1–10.010NPN50.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo standard3LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Montaggio a vite

1,776.35 €

1 26 giorni 2005.1–10.010PNP50.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo standard3LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Montaggio a vite

1,831.02 €

1 26 giorni 2005.1–10.010PNP50.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo standard5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))5Montaggio a vite

1,922.92 €

1 26 giorni 2505.1–10.010PNP50.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo robot3LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Tipo montaggio su guida DIN

1,484.92 €

1 26 giorni 3005.1–10.010Non in dotazione50.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto-Without cableWithout cableSenza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-

1,871.82 €

1 26 giorni 3005.1–10.010PNP50.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo robot1.5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Montaggio a vite

1,858.97 €

1 26 giorni 3005.1–10.010PNP50.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo standard3LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Montaggio a vite

1,913.63 €

1 26 giorni 3005.1–10.010PNP50.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo standard5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))5Montaggio a vite

1,567.53 €

1 26 giorni 4005.1–10.010Non in dotazione50.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto-Without cableWithout cableSenza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-

1,904.31 €

1 26 giorni 4005.1–10.010Non in dotazione50.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto-Cavo robot8Senza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-

1,959.65 €

1 26 giorni 4005.1–10.010PNP50.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo robot1.5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))3Montaggio a vite

1,989.35 €

1 26 giorni 4005.1–10.010PNP50.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo robot3LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))3Montaggio a vite

1,631.95 €

1 26 giorni 4005.1–10.010Non in dotazione50.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto-Cavo standard1.5Senza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-

2,286.16 €

1 26 giorni 4005.1–10.010EtherCAT50.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto64Cavo standard5JXCE1 (ingresso diretto EtherCAT)Senza connettore spinaTipo montaggio su guida DIN

1,930.50 €

1 26 giorni 4005.1–10.010NPN50.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo standard1.5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Montaggio a vite

1,982.39 €

1 26 giorni 4005.1–10.010PNP50.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo standard5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Montaggio a vite

2,003.76 €

1 26 giorni 4005.1–10.010PNP50.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo standard5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Tipo montaggio su guida DIN

2,066.74 €

1 26 giorni 5005.1–10.010PNP50.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo robot3LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Montaggio a vite

2,078.84 €

1 26 giorni 5005.1–10.010PNP50.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo standard5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))5Montaggio a vite

2,141.02 €

1 26 giorni 6005.1–10.010PNP50.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo robot1.5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Tipo montaggio su guida DIN

2,395.47 €

1 26 giorni 6005.1–10.010PNP50.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo robot10LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Tipo montaggio su guida DIN

2,095.73 €

1 26 giorni 6005.1–10.010PNP50.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo standard1.5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Montaggio a vite

2,112.00 €

1 26 giorni 6005.1–10.010PNP50.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo standard3LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))3Montaggio a vite

2,334.40 €

1 26 giorni 6005.1–10.010PNP50.4In dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Without cableWithout cableLECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))Senza cavo (senza connettore di comunicazione)Tipo montaggio su guida DIN

2,083.85 €

1 26 giorni 7005.1–10.010Non in dotazione50.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto-Without cableWithout cableSenza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-

2,446.81 €

1 26 giorni 7005.1–10.010PNP50.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo standard1.5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Montaggio a vite

2,166.44 €

1 26 giorni 8005.1–10.010Non in dotazione50.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto-Without cableWithout cableSenza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-

2,596.92 €

1 26 giorni 8005.1–10.010PNP50.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo robot3LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))5Montaggio a vite

2,829.15 €

1 26 giorni 8005.1–10.010PNP50.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo robot10LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Tipo montaggio su guida DIN

2,529.40 €

1 26 giorni 8005.1–10.010PNP50.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo standard1.5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Montaggio a vite

2,602.65 €

1 26 giorni 8005.1–10.010PNP50.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, piega in alto14Cavo standard5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Tipo montaggio su guida DIN

1,319.73 €

1 26 giorni 1005.1–10.010Non in dotazione50.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, giro in basso-Without cableWithout cableSenza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-

2,746.53 €

1 26 giorni 1,0005.1–10.010PNP50.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, giro in basso14Cavo standard5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Montaggio a vite

1,823.90 €

1 26 giorni 1005.1–10.010PNP50.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, giro in basso14Cavo robot5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))5Montaggio a vite

1,617.10 €

1 26 giorni 1005.1–10.010Non in dotazione50.4In dotazione0–100987025Simmetrico, giro in basso-Without cableWithout cableSenza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-

1,402.31 €

1 26 giorni 1505.1–10.010Non in dotazione50.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, giro in basso-Without cableWithout cableSenza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-

1,699.73 €

1 26 giorni 1505.1–10.010Non in dotazione50.4In dotazione0–100987025Simmetrico, giro in basso-Without cableWithout cableSenza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-

1,402.31 €

1 26 giorni 2005.1–10.010Non in dotazione50.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, giro in basso-Without cableWithout cableSenza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-

1,443.68 €

1 26 giorni 2505.1–10.010Non in dotazione50.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, giro in basso-Without cableWithout cableSenza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-

1,484.92 €

1 26 giorni 3005.1–10.010Non in dotazione50.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, giro in basso-Without cableWithout cableSenza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-

1,847.89 €

1 26 giorni 3005.1–10.010PNP50.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, giro in basso14Cavo standard1.5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Montaggio a vite

2,166.06 €

1 26 giorni 3005.1–10.010PNP50.4In dotazione0–100987025Simmetrico, giro in basso14Cavo standard1.5LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa))1.5Montaggio a vite

1,567.53 €

1 26 giorni 4005.1–10.010Non in dotazione50.4Non in dotazione0–100987025Simmetrico, giro in basso-Without cableWithout cableSenza controllerSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-

Loading...

Informazioni di base

Main Body, Peripheral Components Corpo principale Type Cursori Drive Method Cinghie
Guide In dotazione Lead(mm) Equivalente a 48 Input Power Supply 24 V DC
Position Detection Incrementale Noise Filters Non in dotazione Ambiente d'esercizio Standard
Positioning Repeatability(µm) ±80 Maximum Velocity(mm/sec) 2000 Number of Tables 1 pc.
Operating Temperature Range(°C) 5:: 40 Tipo motore Motore passo-passo (servo 24-V DC) Unità regolazione corsa Unità incorporata

Supporto tecnico