Motore passo-passo serie LEPY con attuatore elettrico ad asta in miniatura (Servo 24 V DC)

Motore passo-passo serie LEPY con attuatore elettrico ad asta in miniatura (Servo 24 V DC)
[Caratteristiche]
· Piccolo e leggero
· Vite di manovra manuale: Regolabile quando l’alimentazione per l’azionamento dell’asta/tavola è disattivata

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore
  • I dati CAD non sono disponibili per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LEPY6J-25
LEPY6J-25-R3
LEPY6J-25-R5
LEPY6J-25-R31P1
LEPY6J-25-R51P1
LEPY6J-25-S5
LEPY6J-25-S11P1
LEPY6J-25-S31P3
LEPY6J-50
LEPY6J-50-R3
LEPY6J-50-R3C918
LEPY6J-50-R3CP18
LEPY6J-50-R8C918
LEPY6J-50-R31P1
LEPY6J-50-S31P3
LEPY6J-75
LEPY6J-75-R3C918
LEPY6J-75-S3C918
LEPY6K-25
LEPY6K-25-R1
LEPY6K-25-R3
LEPY6K-25-R3AP1
LEPY6K-25-R3CE18
LEPY6K-25-R3CP18
LEPY6K-25-R5
LEPY6K-25-R5CP17
LEPY6K-25-R11P1
LEPY6K-25-R31P3
LEPY6K-25-R81P1
LEPY6K-25-RACP17
LEPY6K-25-RCCE18
LEPY6K-25-S1
LEPY6K-25-S1AP1
LEPY6K-25-S1CP17
LEPY6K-25-S3
LEPY6K-25-S5
LEPY6K-25-S11N1
LEPY6K-25-S31P3
LEPY6K-25L
LEPY6K-25R
LEPY6K-25R-R1
LEPY6K-25U
LEPY6K-25U-R81P1
LEPY6K-50
LEPY6K-50-R1
LEPY6K-50-R3
LEPY6K-50-R3AP1
LEPY6K-50-R11P5
LEPY6K-50-R31P1
LEPY6K-50-S1
LEPY6K-50-S3
LEPY6K-50-S11N1
LEPY6K-50-S11P1
LEPY6K-50-S31P1
LEPY6K-50-S31P3
LEPY6K-50-S51N5
LEPY6K-50-S51P1
LEPY6K-50R
LEPY6K-50R-S11N1
LEPY6K-50U
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Lead
(mm)
I/O Module Max. Thrust Force
(N)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Misura Tipo motore Tipo attuatore / cavo Lunghezza cavo attuatore
(m)
Tipo controller / driver Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni
(m)
Metodi di montaggio controller / driver Direzione ingresso cavo motore

493.87 €

1 26 giorni 250–2.010.258Non in dotazione103006Tipo baseWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Rimozione della superficie superiore

637.26 €

1 26 giorni 250–2.010.258Non in dotazione103006Tipo baseCavo robot3Senza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Rimozione della superficie superiore

726.74 €

1 26 giorni 250–2.010.258Non in dotazione103006Tipo baseCavo robot5Senza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Rimozione della superficie superiore

999.77 €

1 26 giorni 250–2.010.258PNP103006Tipo baseCavo robot3LECP1 (tipo senza programma)1.5Montaggio a viteRimozione della superficie superiore

1,089.27 €

1 26 giorni 250–2.010.258PNP103006Tipo baseCavo robot5LECP1 (tipo senza programma)1.5Montaggio a viteRimozione della superficie superiore

635.10 €

1 26 giorni 250–2.010.258Non in dotazione103006Tipo baseCavo standard5Senza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Rimozione della superficie superiore

934.61 €

1 26 giorni 250–2.010.258PNP103006Tipo baseCavo standard1.5LECP1 (tipo senza programma)1.5Montaggio a viteRimozione della superficie superiore

954.39 €

1 26 giorni 250–2.010.258PNP103006Tipo baseCavo standard3LECP1 (tipo senza programma)3Montaggio a viteRimozione della superficie superiore

515.76 €

1 26 giorni 500–2.010.258Non in dotazione103006Tipo baseWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Rimozione della superficie superiore

659.14 €

1 26 giorni 500–2.010.258Non in dotazione103006Tipo baseCavo robot3Senza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Rimozione della superficie superiore

1,384.23 €

1 26 giorni 500–2.010.258Ethernet103006Tipo baseCavo robot3JXC91 (Ingresso diretto Ethernet/IP)Senza connettore spinaTipo montaggio su guida DINRimozione della superficie superiore

1,415.79 €

1 26 giorni 500–2.010.258PROFINET103006Tipo baseCavo robot3JXCP1 (ingresso diretto PROFINET)Senza connettore spinaTipo montaggio su guida DINRimozione della superficie superiore

1,649.77 €

1 26 giorni 500–2.010.258Ethernet103006Tipo baseCavo robot8JXC91 (Ingresso diretto Ethernet/IP)Senza connettore spinaTipo montaggio su guida DINRimozione della superficie superiore

1,021.66 €

1 26 giorni 500–2.010.258PNP103006Tipo baseCavo robot3LECP1 (tipo senza programma)1.5Montaggio a viteRimozione della superficie superiore

976.26 €

1 26 giorni 500–2.010.258PNP103006Tipo baseCavo standard3LECP1 (tipo senza programma)3Montaggio a viteRimozione della superficie superiore

537.60 €

1 26 giorni 750–2.010.258Non in dotazione103006Tipo baseWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Rimozione della superficie superiore

1,406.06 €

1 26 giorni 750–2.010.258Ethernet103006Tipo baseCavo robot3JXC91 (Ingresso diretto Ethernet/IP)Senza connettore spinaTipo montaggio su guida DINRimozione della superficie superiore

1,354.34 €

1 26 giorni 750–2.010.258Ethernet103006Tipo baseCavo standard3JXC91 (Ingresso diretto Ethernet/IP)Senza connettore spinaTipo montaggio su guida DINRimozione della superficie superiore

493.87 €

1 39 giorni 250–2.020.54Non in dotazione201506Tipo baseWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Rimozione della superficie superiore

601.16 €

1 26 giorni 250–2.020.54Non in dotazione201506Tipo baseCavo robot1.5Senza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Rimozione della superficie superiore

637.26 €

1 26 giorni 250–2.020.54Non in dotazione201506Tipo baseCavo robot3Senza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Rimozione della superficie superiore

903.63 €

1 26 giorni 250–2.020.54PNP201506Tipo baseCavo robot3LECPA (tipo di ingresso a Legumi)1.5Montaggio a viteRimozione della superficie superiore

1,368.63 €

1 26 giorni 250–2.020.54EtherCAT201506Tipo baseCavo robot3JXCE1 (ingresso diretto EtherCAT)Senza connettore spinaTipo montaggio su guida DINRimozione della superficie superiore

1,393.89 €

1 26 giorni 250–2.020.54PROFINET201506Tipo baseCavo robot3JXCP1 (ingresso diretto PROFINET)Senza connettore spinaTipo montaggio su guida DINRimozione della superficie superiore

726.74 €

1 26 giorni 250–2.020.54Non in dotazione201506Tipo baseCavo robot5Senza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Rimozione della superficie superiore

1,457.44 €

1 26 giorni 250–2.020.54PROFINET201506Tipo baseCavo robot5JXCP1 (ingresso diretto PROFINET)Senza connettore spinaMontaggio a viteRimozione della superficie superiore

963.70 €

1 26 giorni 250–2.020.54PNP201506Tipo baseCavo robot1.5LECP1 (tipo senza programma)1.5Montaggio a viteRimozione della superficie superiore

1,006.10 €

1 26 giorni 250–2.020.54PNP201506Tipo baseCavo robot3LECP1 (tipo senza programma)3Montaggio a viteRimozione della superficie superiore

1,265.34 €

1 26 giorni 250–2.020.54PNP201506Tipo baseCavo robot8LECP1 (tipo senza programma)1.5Montaggio a viteRimozione della superficie superiore

1,640.81 €

1 26 giorni 250–2.020.54PROFINET201506Tipo baseCavo robot10JXCP1 (ingresso diretto PROFINET)Senza connettore spinaMontaggio a viteRimozione della superficie superiore

2,001.99 €

1 26 giorni 250–2.020.54EtherCAT201506Tipo baseCavo robot20JXCE1 (ingresso diretto EtherCAT)Senza connettore spinaTipo montaggio su guida DINRimozione della superficie superiore

572.10 €

1 26 giorni 250–2.020.54Non in dotazione201506Tipo baseCavo standard1.5Senza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Rimozione della superficie superiore

838.47 €

1 26 giorni 250–2.020.54PNP201506Tipo baseCavo standard1.5LECPA (tipo di ingresso a Legumi)1.5Montaggio a viteRimozione della superficie superiore

1,302.79 €

1 26 giorni 250–2.020.54PROFINET201506Tipo baseCavo standard1.5JXCP1 (ingresso diretto PROFINET)Senza connettore spinaMontaggio a viteRimozione della superficie superiore

585.54 €

1 26 giorni 250–2.020.54Non in dotazione201506Tipo baseCavo standard3Senza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Rimozione della superficie superiore

635.10 €

1 26 giorni 250–2.020.54Non in dotazione201506Tipo baseCavo standard5Senza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Rimozione della superficie superiore

934.61 €

1 26 giorni 250–2.020.54NPN201506Tipo baseCavo standard1.5LECP1 (tipo senza programma)1.5Montaggio a viteRimozione della superficie superiore

954.39 €

1 26 giorni 250–2.020.54PNP201506Tipo baseCavo standard3LECP1 (tipo senza programma)3Montaggio a viteRimozione della superficie superiore

493.87 €

1 26 giorni 250–2.020.54Non in dotazione201506Tipo baseWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Entrata sul lato sinistro

493.87 €

1 26 giorni 250–2.020.54Non in dotazione201506Tipo baseWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Ingresso sul lato destro

601.16 €

1 26 giorni 250–2.020.54Non in dotazione201506Tipo baseCavo robot1.5Senza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Ingresso sul lato destro

493.87 €

1 26 giorni 250–2.020.54Non in dotazione201506Tipo baseWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Rimozione della superficie inferiore

1,265.34 €

1 26 giorni 250–2.020.54PNP201506Tipo baseCavo robot8LECP1 (tipo senza programma)1.5Montaggio a viteRimozione della superficie inferiore

515.76 €

1 26 giorni 500–2.020.54Non in dotazione201506Tipo baseWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Rimozione della superficie superiore

623.04 €

1 26 giorni 500–2.020.54Non in dotazione201506Tipo baseCavo robot1.5Senza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Rimozione della superficie superiore

659.14 €

1 26 giorni 500–2.020.54Non in dotazione201506Tipo baseCavo robot3Senza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Rimozione della superficie superiore

925.51 €

1 26 giorni 500–2.020.54PNP201506Tipo baseCavo robot3LECPA (tipo di ingresso a Legumi)1.5Montaggio a viteRimozione della superficie superiore

1,002.40 €

1 26 giorni 500–2.020.54PNP201506Tipo baseCavo robot1.5LECP1 (tipo senza programma)5Montaggio a viteRimozione della superficie superiore

1,021.66 €

1 26 giorni 500–2.020.54PNP201506Tipo baseCavo robot3LECP1 (tipo senza programma)1.5Montaggio a viteRimozione della superficie superiore

593.99 €

1 26 giorni 500–2.020.54Non in dotazione201506Tipo baseCavo standard1.5Senza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Rimozione della superficie superiore

607.43 €

1 26 giorni 500–2.020.54Non in dotazione201506Tipo baseCavo standard3Senza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Rimozione della superficie superiore

956.50 €

1 26 giorni 500–2.020.54NPN201506Tipo baseCavo standard1.5LECP1 (tipo senza programma)1.5Montaggio a viteRimozione della superficie superiore

956.50 €

1 26 giorni 500–2.020.54PNP201506Tipo baseCavo standard1.5LECP1 (tipo senza programma)1.5Montaggio a viteRimozione della superficie superiore

969.94 €

1 26 giorni 500–2.020.54PNP201506Tipo baseCavo standard3LECP1 (tipo senza programma)1.5Montaggio a viteRimozione della superficie superiore

976.26 €

1 26 giorni 500–2.020.54PNP201506Tipo baseCavo standard3LECP1 (tipo senza programma)3Montaggio a viteRimozione della superficie superiore

1,036.34 €

1 26 giorni 500–2.020.54NPN201506Tipo baseCavo standard5LECP1 (tipo senza programma)5Montaggio a viteRimozione della superficie superiore

1,019.50 €

1 26 giorni 500–2.020.54PNP201506Tipo baseCavo standard5LECP1 (tipo senza programma)1.5Montaggio a viteRimozione della superficie superiore

515.76 €

1 26 giorni 500–2.020.54Non in dotazione201506Tipo baseWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Ingresso sul lato destro

956.50 €

1 26 giorni 500–2.020.54NPN201506Tipo baseCavo standard1.5LECP1 (tipo senza programma)1.5Montaggio a viteIngresso sul lato destro

515.76 €

1 26 giorni 500–2.020.54Non in dotazione201506Tipo baseWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Rimozione della superficie inferiore

Loading...

Informazioni di base

Main Body, Peripheral Components Corpo principale Type Barre Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg) 0–2.0
Drive Method Vite a strisciamento Guide In dotazione Input Power Supply 24 V DC
Position Detection Incrementale Brake Non in dotazione Max. Thrust Force Range(N) 0–100
Noise Filters Non in dotazione Ambiente d'esercizio Standard Positioning Repeatability(µm) ±50
Operating Temperature Range(°C) 5:: 40

Supporto tecnico