Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LEY63DS4A-400
Codice componente
|
---|
LEY63DS4A-400 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | Position Detection | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Precisione | Tipo motore | Posizione di montaggio motore | Opzioni motore | Supporto montaggio | Tipo attuatore / cavo | Lunghezza cavo attuatore (m) | Tipo controller / driver | Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni (m) | Filettatura estremità asta | Antipolvere e a prova di caduta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,338.43 € | 1 | 26 giorni | 400 | 20.1–50.0 | 40 | 10,1 - 20,0 | 19 | 20 | Incrementale | Non in dotazione | 501 - 1000 | 521 | ±20 | 1,000 | Basic Type | Servomotore AC (400 W) | In-line | None | Rubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpo | Without cable | Without cable | Nessun driver | Without cable | Filettatura femmina su un’estremità | IP5x equivalente (specifiche anti-polvere) |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corpo principale | Type | Barre | Drive Method | Viti a ricircolo di sfere rullate |
---|---|---|---|---|---|
Guide | Non in dotazione | Noise Filters | Non in dotazione | Ambiente d'esercizio | Resistenza alla polvere |
Operating Temperature Range(°C) | 5:: 40 | Misura | 63 |
Si trova sulla pagina di Attuatore elettrico tipo asta antipolvere e antigoccia specifica LEY Servomotore AC LECS□, il codice articolo è il seguente: LEY63DS4A-400.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LEY63DS4A-400.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Lead(mm)
Position Detection
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Positioning Repeatability(µm)
Maximum Velocity(mm/sec)
Precisione
Tipo motore
Posizione di montaggio motore
Opzioni motore
Supporto montaggio
Tipo attuatore / cavo
Lunghezza cavo attuatore(m)
Tipo controller / driver
Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni(m)
Filettatura estremità asta
Antipolvere e a prova di caduta
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LEY63DS4A-100BM-S2A2H |
LEY63DS4A-100M-S2A2 |
LEY63DS4A-200 |
LEY63DS4A-400-R2A2 |
LEY63DS4A-400-S5A2 |
LEY63DS4A-400B-S5A2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | Position Detection | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Precisione | Tipo motore | Posizione di montaggio motore | Opzioni motore | Supporto montaggio | Tipo attuatore / cavo | Lunghezza cavo attuatore (m) | Tipo controller / driver | Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni (m) | Filettatura estremità asta | Antipolvere e a prova di caduta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,285.66 € | 1 | 26 giorni | 100 | 20.1–50.0 | 40 | 10,1 - 20,0 | 19 | 20 | Incrementale | In dotazione | 501 - 1000 | 521 | ±20 | 1,000 | Basic Type | Servomotore AC (400 W) | In-line | With lock | Rubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpo | Cavo standard | 2 | LECSA2-S4 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento) | Senza cavo (Solo connettore) | Filettatura maschio estremità asta (1 dado per punta dell’asta incluso) | IP5x equivalente (specifiche anti-polvere) | ||
2,962.44 € | 1 | 26 giorni | 100 | 20.1–50.0 | 40 | 10,1 - 20,0 | 19 | 20 | Incrementale | Non in dotazione | 501 - 1000 | 521 | ±20 | 1,000 | Basic Type | Servomotore AC (400 W) | In-line | None | Rubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpo | Cavo standard | 2 | LECSA2-S4 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento) | Without cable | Filettatura maschio estremità asta (1 dado per punta dell’asta incluso) | IP5x equivalente (specifiche anti-polvere) | ||
2,031.86 € | 1 | 26 giorni | 200 | 20.1–50.0 | 40 | 10,1 - 20,0 | 19 | 20 | Incrementale | Non in dotazione | 501 - 1000 | 521 | ±20 | 1,000 | Basic Type | Servomotore AC (400 W) | In-line | None | Rubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpo | Without cable | Without cable | Nessun driver | Without cable | Filettatura femmina su un’estremità | IP5x equivalente (specifiche anti-polvere) | ||
3,846.00 € | 1 | 26 giorni | 400 | 20.1–50.0 | 40 | 10,1 - 20,0 | 19 | 20 | Incrementale | Non in dotazione | 501 - 1000 | 521 | ±20 | 1,000 | Basic Type | Servomotore AC (400 W) | In-line | None | Rubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpo | Cavo robot (Resistenza flessione) | 2 | LECSA2-S4 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento) | Without cable | Filettatura femmina su un’estremità | IP5x equivalente (specifiche anti-polvere) | ||
3,436.53 € | 1 | 26 giorni | 400 | 20.1–50.0 | 40 | 10,1 - 20,0 | 19 | 20 | Incrementale | Non in dotazione | 501 - 1000 | 521 | ±20 | 1,000 | Basic Type | Servomotore AC (400 W) | In-line | None | Rubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpo | Cavo standard | 5 | LECSA2-S4 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento) | Without cable | Filettatura femmina su un’estremità | IP5x equivalente (specifiche anti-polvere) | ||
3,738.69 € | 1 | 26 giorni | 400 | 20.1–50.0 | 40 | 10,1 - 20,0 | 19 | 20 | Incrementale | In dotazione | 501 - 1000 | 521 | ±20 | 1,000 | Basic Type | Servomotore AC (400 W) | In-line | With lock | Rubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpo | Cavo standard | 5 | LECSA2-S4 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento) | Without cable | Filettatura femmina su un’estremità | IP5x equivalente (specifiche anti-polvere) |