Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LEY32S3B-350BM-R5A2H-X5
Codice componente
|
---|
LEY32S3B-350BM-R5A2H-X5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | Position Detection | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Maximum Velocity (mm/sec) | Misura | Tipo motore | Posizione di montaggio motore | Opzioni motore | Supporto montaggio | Tipo attuatore / cavo | Lunghezza cavo attuatore (m) | Tipo controller / driver | Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni (m) | Filettatura estremità asta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,393.37 € | 1 | 26 giorni | 350 | 50.1–100.0 | 60 | 10,1 - 20,0 | 19 | 10 | Incrementale | In dotazione | 301–500 | 308 | 600 | 32 | Servomotore AC (200 W) | Piega superiore | With lock | Rubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpo | Cavo robot (Resistenza flessione) | 5 | LECSA2-S3 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento) | Senza cavo (Solo connettore) | Filettatura maschio estremità asta (1 dado per punta dell’asta incluso) |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corpo principale | Type | Barre | Drive Method | Viti a ricircolo di sfere rullate |
---|---|---|---|---|---|
Guide | Non in dotazione | Noise Filters | Non in dotazione | Ambiente d'esercizio | Resistenza alla polvere |
Positioning Repeatability(µm) | ±20 | Operating Temperature Range(°C) | 5:: 40 | Antipolvere e a prova di caduta | Specifiche antipolvere e antigoccia |
Si trova sulla pagina di Attuatori lineari / elettrici, a stelo, a tenuta di polvere / antigoccia (conformi a IP65) Specifiche, serie LEY-X5, LECS□, il codice articolo è il seguente: LEY32S3B-350BM-R5A2H-X5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LEY32S3B-350BM-R5A2H-X5.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Lead(mm)
Position Detection
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Maximum Velocity(mm/sec)
Misura
Tipo motore
Posizione di montaggio motore
Opzioni motore
Supporto montaggio
Tipo attuatore / cavo
Lunghezza cavo attuatore(m)
Tipo controller / driver
Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni(m)
Filettatura estremità asta
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LEY25S2A-200ML-R5A1-X5 |
LEY25S2C-100M-S2A21-X5 |
LEY25S2C-150M-X5 |
LEY32S3B-350M-R5A2H-X5 |
LEY32S3B-500-R5A2-X5 |
LEY32S3C-200-R5A2-X5 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | Position Detection | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Maximum Velocity (mm/sec) | Misura | Tipo motore | Posizione di montaggio motore | Opzioni motore | Supporto montaggio | Tipo attuatore / cavo | Lunghezza cavo attuatore (m) | Tipo controller / driver | Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni (m) | Filettatura estremità asta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,579.04 € | 1 | 26 giorni | 200 | 10,1 - 20,0 | 18 | 5.1–10.0 | 8 | 12 | Incrementale | Non in dotazione | 101–200 | 131 | 900 | 25 | Servomotore AC (100 W) | Piega superiore | None | Con piede | Cavo robot (Resistenza flessione) | 5 | LECSA1-S1 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento) | Without cable | Filettatura maschio estremità asta (1 dado per punta dell’asta incluso) | ||
2,299.90 € | 1 | 26 giorni | 100 | 20.1–50.0 | 50 | 20.1–50.0 | 30 | 3 | Incrementale | Non in dotazione | 301–500 | 485 | 225 | 25 | Servomotore AC (100 W) | Piega superiore | None | Rubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpo | Cavo standard | 2 | LECSA2-S1 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento) | 1.5 | Filettatura maschio estremità asta (1 dado per punta dell’asta incluso) | ||
1,304.67 € | 1 | 26 giorni | 150 | 20.1–50.0 | 50 | 20.1–50.0 | 30 | 3 | Incrementale | Non in dotazione | 301–500 | 485 | 225 | 25 | Servomotore AC (100 W) | Piega superiore | None | Rubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpo | Without cable | Without cable | Nessun driver | Without cable | Filettatura maschio estremità asta (1 dado per punta dell’asta incluso) | ||
2,922.64 € | 1 | 26 giorni | 350 | 50.1–100.0 | 60 | 10,1 - 20,0 | 19 | 10 | Incrementale | Non in dotazione | 301–500 | 308 | 600 | 32 | Servomotore AC (200 W) | Piega superiore | None | Rubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpo | Cavo robot (Resistenza flessione) | 5 | LECSA2-S3 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento) | Senza cavo (Solo connettore) | Filettatura maschio estremità asta (1 dado per punta dell’asta incluso) | ||
2,948.60 € | 1 | 26 giorni | 500 | 50.1–100.0 | 60 | 10,1 - 20,0 | 19 | 10 | Incrementale | Non in dotazione | 301–500 | 308 | 400 | 32 | Servomotore AC (200 W) | Piega superiore | None | Rubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpo | Cavo robot (Resistenza flessione) | 5 | LECSA2-S3 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento) | Without cable | Filettatura femmina su un’estremità | ||
2,755.90 € | 1 | 26 giorni | 200 | 50.1–100.0 | 60 | 20.1–50.0 | 37 | 5 | Incrementale | Non in dotazione | 501 - 1000 | 588 | 300 | 32 | Servomotore AC (200 W) | Piega superiore | None | Rubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpo | Cavo robot (Resistenza flessione) | 5 | LECSA2-S3 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento) | Without cable | Filettatura femmina su un’estremità |