Attuatori lineari/elettrici Attuatore, vite a ricircolo di sfere, specifiche pulite, serie 11-LEFS, LECS□

Attuatori lineari/elettrici Attuatore, vite a ricircolo di sfere, specifiche pulite, serie 11-LEFS, LECS□
L’aspirazione del vuoto dalla porta del vuoto sopprime la generazione di polvere dalla vite a ricircolo di sfere e guida verso l’esterno.
[Caratteristiche]
· Tubazione del vuoto incorporata
·Il corpo principale può essere installato senza rimuovere parti esterne come le coperture.
· Specifiche della guida lineare del corpo corpo

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore
  • I dati CAD non sono disponibili per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
11-LEFS25S2A-100
11-LEFS25S2A-150BD
11-LEFS25S2A-200
11-LEFS25S2A-200D
11-LEFS25S2A-300-R5A2H
11-LEFS25S2B-300
11-LEFS25S6A-200BD-RAB2H
11-LEFS25S6A-200D-RAC2H
11-LEFS25S6A-400
11-LEFS25S6A-500
11-LEFS25S6A-500B-R5C2H
11-LEFS25S6B-100BD
11-LEFS25S6B-150
11-LEFS25S6B-300
11-LEFS25S6B-400
11-LEFS25S6B-500BD
11-LEFS32S3A-150-R5A2
11-LEFS32S3A-700
11-LEFS32S3B-300
11-LEFS32S7A-300-R5B2H
11-LEFS32S7A-300-R5C2H
11-LEFS32S7A-500-R5B2H
11-LEFS32S7A-600-R5C2H
11-LEFS32S7B-100
11-LEFS32S7B-100BD
11-LEFS32S7B-100D
11-LEFS32S7B-300
11-LEFS40S4A-1000
11-LEFS40S4A-1000-R5A2
11-LEFS40S4A-1000-R5A2H
11-LEFS40S4A-600B-R5A21
11-LEFS40S4A-700-S5A2
11-LEFS40S4A-800
11-LEFS40S4A-800-S5A2
11-LEFS40S4B-1000
11-LEFS40S4B-150-S5A2
11-LEFS40S4B-300B-R5A2
11-LEFS40S4B-500B-R2A2H
11-LEFS40S8A-250
11-LEFS40S8A-400
11-LEFS40S8A-900D-R5C2H
11-LEFS40S8B-200-RA
11-LEFS40S8B-200B-RA
11-LEFS40S8B-200BD
11-LEFS40S8B-400-RA
11-LEFS40S8B-500
11-LEFS40S8B-500D
11-LEFS40S8B-500D-S2C2H
11-LEFS40S8B-700D-R2C2H
11-LEFS40T8A-400-R2
11-LEFS40T8B-700B
11-LEFS40T8B-700B-R5
11-LEFS40T8B-700B-RA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Lead
(mm)
Position Detection Table Width W1
(mm)
Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Table Length L1
(mm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Misura Tipo motore Opzioni motore Tipo attuatore / cavo Lunghezza cavo attuatore
(m)
Tipo controller / driver Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni
(m)
Attacco vuoto

1,348.27 €

1 26 giorni 10010,1 - 20,0205.1–10.0812Incrementale50Non in dotazione101–20019610290025Servomotore AC (100 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableLato sinistro

1,797.71 €

1 26 giorni 15010,1 - 20,0205.1–10.0812Incrementale50In dotazione101–20019610290025Servomotore AC (100 W)With lockWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableLati sinistro e destro

1,732.81 €

1 26 giorni 20010,1 - 20,0205.1–10.0812Incrementale50Non in dotazione101–20019610290025Servomotore AC (100 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableLato sinistro

1,462.71 €

1 26 giorni 20010,1 - 20,0205.1–10.0812Incrementale50Non in dotazione101–20019610290025Servomotore AC (100 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableLati sinistro e destro

2,508.15 €

1 26 giorni 30010,1 - 20,0205.1–10.0812Incrementale50Non in dotazione101–20019610290025Servomotore AC (100 W)NoneCavo robotico (cavo resistente alla flessione)5LECSA2-S1 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)Senza cavo (Solo connettore)Lato sinistro

1,461.52 €

1 26 giorni 30010,1 - 20,02010,1 - 20,0156Incrementale50Non in dotazione101–20019610245025Servomotore AC (100 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableLato sinistro

3,641.32 €

1 26 giorni 20010,1 - 20,0205.1–10.0812Assoluta50In dotazione101–20019610290025Servomotore AC (100 W)With lockCavo robotico (cavo resistente alla flessione)10LECSB2-S5 (Tipo di ingresso a impulsi)Senza cavo (Solo connettore)Lati sinistro e destro

3,320.76 €

1 26 giorni 20010,1 - 20,0205.1–10.0812Assoluta50Non in dotazione101–20019610290025Servomotore AC (100 W)NoneCavo robotico (cavo resistente alla flessione)10LECSC2-S5 (Tipo di ingresso diretto CC-link)Senza cavo (Solo connettore)Lati sinistro e destro

1,659.69 €

1 26 giorni 40010,1 - 20,0205.1–10.0812Assoluta50Non in dotazione101–20019610290025Servomotore AC (100 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableLato sinistro

1,716.32 €

1 26 giorni 50010,1 - 20,0205.1–10.0812Assoluta50Non in dotazione101–20019610272025Servomotore AC (100 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableLato sinistro

3,762.81 €

1 26 giorni 50010,1 - 20,0205.1–10.0812Assoluta50In dotazione101–20019610272025Servomotore AC (100 W)With lockCavo robotico (cavo resistente alla flessione)5LECSC2-S5 (Tipo di ingresso diretto CC-link)Senza cavo (Solo connettore)Lato sinistro

1,955.77 €

1 26 giorni 10010,1 - 20,02010,1 - 20,0156Assoluta50In dotazione101–20019610245025Servomotore AC (100 W)With lockWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableLati sinistro e destro

1,546.47 €

1 26 giorni 15010,1 - 20,02010,1 - 20,0156Assoluta50Non in dotazione101–20019610245025Servomotore AC (100 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableLato sinistro

1,603.06 €

1 26 giorni 30010,1 - 20,02010,1 - 20,0156Assoluta50Non in dotazione101–20019610245025Servomotore AC (100 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableLato sinistro

1,659.69 €

1 26 giorni 40010,1 - 20,02010,1 - 20,0156Assoluta50Non in dotazione101–20019610245025Servomotore AC (100 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableLato sinistro

2,182.24 €

1 26 giorni 50010,1 - 20,02010,1 - 20,0156Assoluta50In dotazione101–20019610236025Servomotore AC (100 W)With lockWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableLati sinistro e destro

2,641.10 €

1 26 giorni 15020.1–50.0405.1–10.01016Incrementale60Non in dotazione301–5003921221,00032Servomotore AC (200 W)NoneCavo robotico (cavo resistente alla flessione)5LECSA2-S3 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)Without cableLato sinistro

1,872.03 €

1 26 giorni 70020.1–50.0405.1–10.01016Incrementale60Non in dotazione301–50039212262032Servomotore AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableLato sinistro

1,636.08 €

1 26 giorni 30020.1–50.04510,1 - 20,0208Incrementale60Non in dotazione301–50044112250032Servomotore AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableLato sinistro

3,031.68 €

1 26 giorni 30020.1–50.0405.1–10.01016Assoluta60Non in dotazione301–5003921221,00032Servomotore AC (200 W)NoneCavo robotico (cavo resistente alla flessione)5LECSB2-S7 (Tipo di ingresso a impulsi)Senza cavo (Solo connettore)Lato sinistro

3,386.45 €

1 26 giorni 30020.1–50.0405.1–10.01016Assoluta60Non in dotazione301–5003921221,00032Servomotore AC (200 W)NoneCavo robotico (cavo resistente alla flessione)5LECSC2-S7 (Tipo di ingresso diretto CC-link)Senza cavo (Solo connettore)Lato sinistro

3,149.69 €

1 26 giorni 50020.1–50.0405.1–10.01016Assoluta60Non in dotazione301–5003921221,00032Servomotore AC (200 W)NoneCavo robotico (cavo resistente alla flessione)5LECSB2-S7 (Tipo di ingresso a impulsi)Senza cavo (Solo connettore)Lato sinistro

3,563.40 €

1 26 giorni 60020.1–50.0405.1–10.01016Assoluta60Non in dotazione301–50039212280032Servomotore AC (200 W)NoneCavo robotico (cavo resistente alla flessione)5LECSC2-S7 (Tipo di ingresso diretto CC-link)Senza cavo (Solo connettore)Lato sinistro

1,659.69 €

1 26 giorni 10020.1–50.04510,1 - 20,0208Assoluta60Non in dotazione301–50044112250032Servomotore AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableLato sinistro

2,125.61 €

1 26 giorni 10020.1–50.04510,1 - 20,0208Assoluta60In dotazione301–50044112250032Servomotore AC (200 W)With lockWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableLati sinistro e destro

1,717.52 €

1 26 giorni 10020.1–50.04510,1 - 20,0208Assoluta60Non in dotazione301–50044112250032Servomotore AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableLati sinistro e destro

1,777.65 €

1 26 giorni 30020.1–50.04510,1 - 20,0208Assoluta60Non in dotazione301–50044112250032Servomotore AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableLato sinistro

2,386.29 €

1 26 giorni 1,00020.1–50.05010,1 - 20,01520Incrementale74Non in dotazione301–50049017052040Servomotore AC (400 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableLato sinistro

3,479.85 €

1 26 giorni 1,00020.1–50.05010,1 - 20,01520Incrementale74Non in dotazione301–50049017052040Servomotore AC (400 W)NoneCavo robotico (cavo resistente alla flessione)5LECSA2-S4 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)Without cableLato sinistro

3,497.15 €

1 26 giorni 1,00020.1–50.05010,1 - 20,01520Incrementale74Non in dotazione301–50049017052040Servomotore AC (400 W)NoneCavo robotico (cavo resistente alla flessione)5LECSA2-S4 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)Senza cavo (Solo connettore)Lato sinistro

3,774.48 €

1 26 giorni 60020.1–50.05010,1 - 20,01520Incrementale74In dotazione301–5004901701,00040Servomotore AC (400 W)With lockCavo robotico (cavo resistente alla flessione)5LECSA2-S4 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)1.5Lato sinistro

3,099.53 €

1 26 giorni 70020.1–50.05010,1 - 20,01520Incrementale74Non in dotazione301–50049017094040Servomotore AC (400 W)NoneCavo standard5LECSA2-S4 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)Without cableLato sinistro

2,258.90 €

1 26 giorni 80020.1–50.05010,1 - 20,01520Incrementale74Non in dotazione301–50049017076040Servomotore AC (400 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableLato sinistro

3,163.24 €

1 26 giorni 80020.1–50.05010,1 - 20,01520Incrementale74Non in dotazione301–50049017076040Servomotore AC (400 W)NoneCavo standard5LECSA2-S4 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)Without cableLato sinistro

2,386.29 €

1 26 giorni 1,00050.1–100.06020.1–50.03010Incrementale74Non in dotazione501 - 100058817026040Servomotore AC (400 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableLato sinistro

2,781.11 €

1 26 giorni 15050.1–100.06020.1–50.03010Incrementale74Non in dotazione501 - 100058817050040Servomotore AC (400 W)NoneCavo standard5LECSA2-S4 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)Without cableLato sinistro

3,500.74 €

1 26 giorni 30050.1–100.06020.1–50.03010Incrementale74In dotazione501 - 100058817050040Servomotore AC (400 W)With lockCavo robotico (cavo resistente alla flessione)5LECSA2-S4 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)Without cableLato sinistro

3,506.61 €

1 26 giorni 50050.1–100.06020.1–50.03010Incrementale74In dotazione501 - 100058817050040Servomotore AC (400 W)With lockCavo robotico (cavo resistente alla flessione)2LECSA2-S4 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)Senza cavo (Solo connettore)Lato sinistro

2,082.03 €

1 26 giorni 25020.1–50.05010,1 - 20,01520Assoluta74Non in dotazione301–5004901701,00040Servomotore AC (400 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableLato sinistro

2,145.71 €

1 26 giorni 40020.1–50.05010,1 - 20,01520Assoluta74Non in dotazione301–5004901701,00040Servomotore AC (400 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableLato sinistro

4,165.23 €

1 26 giorni 90020.1–50.05010,1 - 20,01520Assoluta74Non in dotazione301–50049017062040Servomotore AC (400 W)NoneCavo robotico (cavo resistente alla flessione)5LECSC2-S8 (Tipo di ingresso diretto CC-link)Senza cavo (Solo connettore)Lati sinistro e destro

2,568.55 €

1 26 giorni 20050.1–100.06020.1–50.03010Assoluta74Non in dotazione501 - 100058817050040Servomotore AC (400 W)NoneCavo robotico (cavo resistente alla flessione)10Nessun driverWithout cableLato sinistro

3,209.19 €

1 26 giorni 20050.1–100.06020.1–50.03010Assoluta74In dotazione501 - 100058817050040Servomotore AC (400 W)With lockCavo robotico (cavo resistente alla flessione)10Nessun driverWithout cableLato sinistro

2,473.60 €

1 26 giorni 20050.1–100.06020.1–50.03010Assoluta74In dotazione501 - 100058817050040Servomotore AC (400 W)With lockWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableLati sinistro e destro

2,695.94 €

1 26 giorni 40050.1–100.06020.1–50.03010Assoluta74Non in dotazione501 - 100058817050040Servomotore AC (400 W)NoneCavo robotico (cavo resistente alla flessione)10Nessun driverWithout cableLato sinistro

2,209.40 €

1 26 giorni 50050.1–100.06020.1–50.03010Assoluta74Non in dotazione501 - 100058817050040Servomotore AC (400 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableLato sinistro

2,256.60 €

1 26 giorni 50050.1–100.06020.1–50.03010Assoluta74Non in dotazione501 - 100058817050040Servomotore AC (400 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableLati sinistro e destro

3,725.89 €

1 26 giorni 50050.1–100.06020.1–50.03010Assoluta74Non in dotazione501 - 100058817050040Servomotore AC (400 W)NoneCavo standard2LECSC2-S8 (Tipo di ingresso diretto CC-link)Senza cavo (Solo connettore)Lati sinistro e destro

3,940.65 €

1 26 giorni 70050.1–100.06020.1–50.03010Assoluta74Non in dotazione501 - 100058817047040Servomotore AC (400 W)NoneCavo robotico (cavo resistente alla flessione)2LECSC2-S8 (Tipo di ingresso diretto CC-link)Senza cavo (Solo connettore)Lati sinistro e destro

2,381.77 €

1 26 giorni 40020.1–50.05010,1 - 20,01520Assoluta74Non in dotazione301–5004901701,00040Servomotore AC (400 W) (compatibile UL)NoneCavo robotico (cavo resistente alla flessione)2Nessun driverWithout cableLato sinistro

2,744.90 €

1 26 giorni 70050.1–100.06020.1–50.03010Assoluta74In dotazione501 - 100058817047040Servomotore AC (400 W) (compatibile UL)With lockWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableLato sinistro

3,217.02 €

1 26 giorni 70050.1–100.06020.1–50.03010Assoluta74In dotazione501 - 100058817047040Servomotore AC (400 W) (compatibile UL)With lockCavo robotico (cavo resistente alla flessione)5Nessun driverWithout cableLato sinistro

3,527.69 €

1 26 giorni 70050.1–100.06020.1–50.03010Assoluta74In dotazione501 - 100058817047040Servomotore AC (400 W) (compatibile UL)With lockCavo robotico (cavo resistente alla flessione)10Nessun driverWithout cableLato sinistro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Main Body, Peripheral Components Corpo principale Type Cursori Drive Method Viti a ricircolo di sfere rullate
Guide In dotazione Noise Filters Non in dotazione Ambiente d'esercizio Standard
Positioning Repeatability(µm) ±20 Operating Temperature Range(°C) 5:: 40 Precisione Basic Type
Foro perno di posizionamento Fondo dell’alloggio B Tipo Serie Clean (Tipo a vuoto)

Supporto tecnico