Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Drive Method | Lead (mm) | I/O Module | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Table Length L1 (mm) | Ambiente d'esercizio | Maximum Velocity (mm/sec) | Misura | Tipo motore | Posizione di montaggio motore | Opzioni motore | Supporto montaggio | Dati passo (punti) | Tipo attuatore / cavo | Lunghezza cavo attuatore (m) | Tipo controller / driver | Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni (m) | Metodi di montaggio controller / driver | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900.11 € | 1 | 26 giorni | 50 | 0–2.0 | 1 | 0–2.0 | 0.25 | [Viti a strisciamento] Vite a strisciamento | 8 | Non in dotazione | 32 | Non in dotazione | 0–100 | 7.5 | 110.5 | Standard | 400 | 8 | Servomotore | Tipo di motore in linea/tipo D | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | - | Without cable | Without cable | Senza controller/driver | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | - | ||
1,509.87 € | 1 | 26 giorni | 50 | 0–2.0 | 1 | 0–2.0 | 0.25 | [Viti a strisciamento] Vite a strisciamento | 8 | PNP | 32 | Non in dotazione | 0–100 | 7.5 | 110.5 | Standard | 400 | 8 | Servomotore | Tipo di motore in linea/tipo D | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | 64 | Cavo robot | 5 | LECA6 (tipo di ingresso dati passo) | 1.5 | Montaggio a vite | ||
1,877.71 € | 1 | 26 giorni | 50 | 0–2.0 | 1 | 0–2.0 | 0.25 | [Viti a strisciamento] Vite a strisciamento | 8 | PNP | 32 | Non in dotazione | 0–100 | 7.5 | 110.5 | Standard | 400 | 8 | Servomotore | Tipo di motore in linea/tipo D | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | 64 | Cavo robot | 15 | LECA6 (tipo di ingresso dati passo) | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | Tipo montaggio su guida DIN | ||
921.16 € | 1 | 26 giorni | 75 | 0–2.0 | 1 | 0–2.0 | 0.25 | [Viti a strisciamento] Vite a strisciamento | 8 | Non in dotazione | 32 | Non in dotazione | 0–100 | 7.5 | 136.5 | Standard | 400 | 8 | Servomotore | Tipo di motore in linea/tipo D | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | - | Without cable | Without cable | Senza controller/driver | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | - | ||
1,556.86 € | 1 | 26 giorni | 75 | 0–2.0 | 1 | 0–2.0 | 0.25 | [Viti a strisciamento] Vite a strisciamento | 8 | PNP | 32 | Non in dotazione | 0–100 | 7.5 | 136.5 | Standard | 400 | 8 | Servomotore | Tipo di motore in linea/tipo D | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | 64 | Cavo robot | 5 | LECA6 (tipo di ingresso dati passo) | 1.5 | Tipo montaggio su guida DIN | ||
900.11 € | 1 | 26 giorni | 50 | 0–2.0 | 2 | 0–2.0 | 0.5 | [Viti a strisciamento] Vite a strisciamento | 4 | Non in dotazione | 32 | Non in dotazione | 0–100 | 11 | 110.5 | Standard | 200 | 8 | Servomotore | Tipo di motore in linea/tipo D | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | - | Without cable | Without cable | Senza controller/driver | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | - | ||
1,410.21 € | 1 | 26 giorni | 50 | 0–2.0 | 2 | 0–2.0 | 0.5 | [Viti a strisciamento] Vite a strisciamento | 4 | PNP | 32 | Non in dotazione | 0–100 | 11 | 110.5 | Standard | 200 | 8 | Servomotore | Tipo di motore in linea/tipo D | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | 64 | Cavo robot | 1.5 | LECA6 (tipo di ingresso dati passo) | 1.5 | Tipo montaggio su guida DIN | ||
1,473.57 € | 1 | 26 giorni | 50 | 0–2.0 | 2 | 0–2.0 | 0.5 | [Viti a strisciamento] Vite a strisciamento | 4 | PNP | 32 | Non in dotazione | 0–100 | 11 | 110.5 | Standard | 200 | 8 | Servomotore | Tipo di motore in linea/tipo D | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | 64 | Cavo robot | 3 | LECA6 (tipo di ingresso dati passo) | 3 | Tipo montaggio su guida DIN | ||
1,152.24 € | 1 | 26 giorni | 50 | 0–2.0 | 2 | 0–2.0 | 0.5 | [Viti a strisciamento] Vite a strisciamento | 4 | Non in dotazione | 32 | In dotazione | 0–100 | 11 | 110.5 | Standard | 200 | 8 | Servomotore | Tipo di motore in linea/tipo D | With lock | Senza supporto laterale | - | Without cable | Without cable | Senza controller/driver | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | - | ||
1,864.77 € | 1 | 26 giorni | 50 | 0–2.0 | 2 | 0–2.0 | 0.5 | [Viti a strisciamento] Vite a strisciamento | 4 | PNP | 32 | In dotazione | 0–100 | 11 | 110.5 | Standard | 200 | 8 | Servomotore | Tipo di motore in linea/tipo D | With lock | Senza supporto laterale | 64 | Cavo robot | 5 | LECA6 (tipo di ingresso dati passo) | 3 | Tipo montaggio su guida DIN | ||
921.16 € | 1 | 26 giorni | 75 | 0–2.0 | 2 | 0–2.0 | 0.5 | [Viti a strisciamento] Vite a strisciamento | 4 | Non in dotazione | 32 | Non in dotazione | 0–100 | 11 | 136.5 | Standard | 200 | 8 | Servomotore | Tipo di motore in linea/tipo D | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | - | Without cable | Without cable | Senza controller/driver | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | - | ||
1,556.86 € | 1 | 26 giorni | 75 | 0–2.0 | 2 | 0–2.0 | 0.5 | [Viti a strisciamento] Vite a strisciamento | 4 | PNP | 32 | Non in dotazione | 0–100 | 11 | 136.5 | Standard | 200 | 8 | Servomotore | Tipo di motore in linea/tipo D | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | 64 | Cavo robot | 5 | LECA6 (tipo di ingresso dati passo) | 1.5 | Tipo montaggio su guida DIN | ||
1,768.83 € | 1 | 26 giorni | 75 | 0–2.0 | 2 | 0–2.0 | 0.5 | [Viti a strisciamento] Vite a strisciamento | 4 | PNP | 32 | In dotazione | 0–100 | 11 | 136.5 | Resistenza alla polvere | 200 | 8 | Servomotore | Tipo di motore in linea/tipo D | With lock | Senza supporto laterale | 64 | Cavo robot | 3 | LECA6 (tipo di ingresso dati passo) | 3 | Montaggio a vite | ||
1,794.76 € | 1 | 26 giorni | 75 | 0–2.0 | 2 | 0–2.0 | 0.5 | [Viti a strisciamento] Vite a strisciamento | 4 | PNP | 32 | In dotazione | 0–100 | 11 | 136.5 | Resistenza alla polvere | 200 | 8 | Servomotore | Tipo di motore in linea/tipo D | With lock | Senza supporto laterale | 64 | Cavo robot | 3 | LECA6 (tipo di ingresso dati passo) | 3 | Tipo montaggio su guida DIN | ||
695.53 € | 1 | 26 giorni | 50 | 0–2.0 | 1 | 0–2.0 | 0.25 | [Viti a strisciamento] Vite a strisciamento | 8 | Non in dotazione | 32 | Non in dotazione | 0–100 | 10 | 110.5 | Standard | 400 | 8 | Motore passo-passo | Tipo di motore in linea/tipo D | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | - | Without cable | Without cable | Senza controller/driver | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | - | ||
1,201.43 € | 1 | 26 giorni | 50 | 0–2.0 | 1 | 0–2.0 | 0.25 | [Viti a strisciamento] Vite a strisciamento | 8 | PNP | 32 | Non in dotazione | 0–100 | 10 | 110.5 | Standard | 400 | 8 | Motore passo-passo | Tipo di motore in linea/tipo D | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | 14 | Cavo robot | 3 | LECP1 (tipo senza programma) | 1.5 | Montaggio a vite | ||
1,843.16 € | 1 | 26 giorni | 50 | 0–2.0 | 1 | 0–2.0 | 0.25 | [Viti a strisciamento] Vite a strisciamento | 8 | EtherCAT | 32 | Non in dotazione | 0–100 | 10 | 111 | Standard | 400 | 8 | Motore passo-passo | Tipo di motore in linea/tipo D | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | 64 | Cavo robot | 10 | JXCE1 (ingresso diretto EtherCAT) | Senza connettore spina | Tipo montaggio su guida DIN | ||
947.67 € | 1 | 26 giorni | 50 | 0–2.0 | 1 | 0–2.0 | 0.25 | [Viti a strisciamento] Vite a strisciamento | 8 | Non in dotazione | 32 | In dotazione | 0–100 | 10 | 110.5 | Standard | 400 | 8 | Motore passo-passo | Tipo di motore in linea/tipo D | With lock | Senza supporto laterale | - | Without cable | Without cable | Senza controller/driver | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | - | ||
716.60 € | 1 | 26 giorni | 75 | 0–2.0 | 1 | 0–2.0 | 0.25 | [Viti a strisciamento] Vite a strisciamento | 8 | Non in dotazione | 32 | Non in dotazione | 0–100 | 10 | 136.5 | Standard | 400 | 8 | Motore passo-passo | Tipo di motore in linea/tipo D | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | - | Without cable | Without cable | Senza controller/driver | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | - | ||
695.53 € | 1 | 26 giorni | 50 | 0–2.0 | 2 | 0–2.0 | 0.5 | [Viti a strisciamento] Vite a strisciamento | 4 | Non in dotazione | 32 | Non in dotazione | 0–100 | 15 | 110.5 | Standard | 200 | 8 | Motore passo-passo | Tipo di motore in linea/tipo D | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | - | Without cable | Without cable | Senza controller/driver | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | - | ||
802.83 € | 1 | 26 giorni | 50 | 0–2.0 | 2 | 0–2.0 | 0.5 | [Viti a strisciamento] Vite a strisciamento | 4 | Non in dotazione | 32 | Non in dotazione | 0–100 | 15 | 110.5 | Standard | 200 | 8 | Motore passo-passo | Tipo di motore in linea/tipo D | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | - | Cavo robot | 1.5 | Senza controller/driver | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | - | ||
947.67 € | 1 | 26 giorni | 50 | 0–2.0 | 2 | 0–2.0 | 0.5 | [Viti a strisciamento] Vite a strisciamento | 4 | Non in dotazione | 32 | In dotazione | 0–100 | 15 | 110.5 | Standard | 200 | 8 | Motore passo-passo | Tipo di motore in linea/tipo D | With lock | Senza supporto laterale | - | Without cable | Without cable | Senza controller/driver | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | - | ||
1,447.80 € | 1 | 26 giorni | 50 | 0–2.0 | 2 | 0–2.0 | 0.5 | [Viti a strisciamento] Vite a strisciamento | 4 | NPN | 32 | In dotazione | 0–100 | 15 | 110.5 | Standard | 200 | 8 | Motore passo-passo | Tipo di motore in linea/tipo D | With lock | Senza supporto laterale | 14 | Cavo robot | 1.5 | LECP1 (tipo senza programma) | 1.5 | Montaggio a vite | ||
969.47 € | 1 | 26 giorni | 50 | 0–2.0 | 2 | 0–2.0 | 0.5 | [Viti a strisciamento] Vite a strisciamento | 4 | Non in dotazione | 32 | In dotazione | 0–100 | 15 | 110.5 | Standard | 200 | 8 | Motore passo-passo | Tipo di motore in linea/tipo D | With lock | Supporto laterale (4 pezzi) | - | Without cable | Without cable | Senza controller/driver | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | - | ||
716.60 € | 1 | 26 giorni | 75 | 0–2.0 | 2 | 0–2.0 | 0.5 | [Viti a strisciamento] Vite a strisciamento | 4 | Non in dotazione | 32 | Non in dotazione | 0–100 | 15 | 136.5 | Standard | 200 | 8 | Motore passo-passo | Tipo di motore in linea/tipo D | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | - | Without cable | Without cable | Senza controller/driver | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | - | ||
1,201.86 € | 1 | 26 giorni | 75 | 0–2.0 | 2 | 0–2.0 | 0.5 | [Viti a strisciamento] Vite a strisciamento | 4 | PNP | 32 | Non in dotazione | 0–100 | 15 | 136.5 | Standard | 200 | 8 | Motore passo-passo | Tipo di motore in linea/tipo D | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | - | Cavo robot | 3 | LECPA (tipo di ingresso a Legumi) | 1.5 | Tipo montaggio su guida DIN | ||
949.46 € | 1 | 26 giorni | 75 | 0–2.0 | 2 | 0–2.0 | 0.5 | [Viti a strisciamento] Vite a strisciamento | 4 | Non in dotazione | 32 | Non in dotazione | 0–100 | 15 | 136.5 | Standard | 200 | 8 | Motore passo-passo | Tipo di motore in linea/tipo D | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | - | Cavo robot | 5 | Senza controller/driver | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | - | ||
968.73 € | 1 | 26 giorni | 75 | 0–2.0 | 2 | 0–2.0 | 0.5 | [Viti a strisciamento] Vite a strisciamento | 4 | Non in dotazione | 32 | In dotazione | 0–100 | 15 | 136.5 | Standard | 200 | 8 | Motore passo-passo | Tipo di motore in linea/tipo D | With lock | Senza supporto laterale | - | Without cable | Without cable | Senza controller/driver | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | - | ||
725.63 € | 1 | 26 giorni | 75 | 0–2.0 | 2 | 0–2.0 | 0.5 | [Viti a strisciamento] Vite a strisciamento | 4 | Non in dotazione | 32 | Non in dotazione | 0–100 | 15 | 136.5 | Resistenza alla polvere | 200 | 8 | Motore passo-passo | Tipo di motore in linea/tipo D | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | - | Without cable | Without cable | Senza controller/driver | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | - | ||
1,080.44 € | 1 | 26 giorni | 50 | 0–2.0 | 1 | 0–2.0 | 0.25 | [Viti a strisciamento] Vite scorrevole + cinghia | 8 | Non in dotazione | 32 | Non in dotazione | 0–100 | 7.5 | 111 | Standard | 400 | 8 | Servomotore | Tipo simmetrico/tipo L | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | - | Without cable | Without cable | Senza controller/driver | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | - | ||
1,628.96 € | 1 | 26 giorni | 50 | 0–2.0 | 1 | 0–2.0 | 0.25 | [Viti a strisciamento] Vite scorrevole + cinghia | 8 | PNP | 32 | Non in dotazione | 0–100 | 7.5 | 111 | Standard | 400 | 8 | Servomotore | Tipo simmetrico/tipo L | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | 64 | Cavo robot | 1.5 | LECA6 (tipo di ingresso dati passo) | 5 | Tipo montaggio su guida DIN | ||
1,716.16 € | 1 | 26 giorni | 50 | 0–2.0 | 1 | 0–2.0 | 0.25 | [Viti a strisciamento] Vite scorrevole + cinghia | 8 | PNP | 32 | Non in dotazione | 0–100 | 7.5 | 111 | Standard | 400 | 8 | Servomotore | Tipo simmetrico/tipo L | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | 64 | Cavo robot | 5 | LECA6 (tipo di ingresso dati passo) | 1.5 | Tipo montaggio su guida DIN | ||
1,080.44 € | 1 | 26 giorni | 50 | 0–2.0 | 2 | 0–2.0 | 0.5 | [Viti a strisciamento] Vite scorrevole + cinghia | 4 | Non in dotazione | 32 | Non in dotazione | 0–100 | 11 | 111 | Standard | 200 | 8 | Servomotore | Tipo simmetrico/tipo L | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | - | Without cable | Without cable | Senza controller/driver | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | - | ||
1,754.53 € | 1 | 26 giorni | 50 | 0–2.0 | 2 | 0–2.0 | 0.5 | [Viti a strisciamento] Vite scorrevole + cinghia | 4 | PNP | 32 | Non in dotazione | 0–100 | 11 | 111 | Standard | 200 | 8 | Servomotore | Tipo simmetrico/tipo L | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | 64 | Cavo robot | 5 | LECA6 (tipo di ingresso dati passo) | 5 | Tipo montaggio su guida DIN | ||
990.41 € | 1 | 26 giorni | 50 | 0–2.0 | 1 | 0–2.0 | 0.25 | [Viti a strisciamento] Vite scorrevole + cinghia | 8 | Non in dotazione | 32 | Non in dotazione | 0–100 | 10 | 111 | Standard | 400 | 8 | Motore passo-passo | Tipo simmetrico/tipo L | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | - | Without cable | Without cable | Senza controller/driver | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | - | ||
1,822.77 € | 1 | 26 giorni | 50 | 0–2.0 | 1 | 0–2.0 | 0.25 | [Viti a strisciamento] Vite scorrevole + cinghia | 8 | Ethernet | 32 | Non in dotazione | 0–100 | 10 | 111 | Standard | 400 | 8 | Motore passo-passo | Tipo simmetrico/tipo L | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | 64 | Cavo robot | 1.5 | JXC91 (Ingresso diretto Ethernet/IP) | Senza connettore spina | Tipo montaggio su guida DIN | ||
1,928.73 € | 1 | 26 giorni | 50 | 0–2.0 | 1 | 0–2.0 | 0.25 | [Viti a strisciamento] Vite scorrevole + cinghia | 8 | EtherCAT | 32 | Non in dotazione | 0–100 | 10 | 111 | Standard | 400 | 8 | Motore passo-passo | Tipo simmetrico/tipo L | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | 64 | Cavo robot | 5 | JXCE1 (ingresso diretto EtherCAT) | Senza connettore spina | Montaggio a vite | ||
1,496.31 € | 1 | 26 giorni | 50 | 0–2.0 | 1 | 0–2.0 | 0.25 | [Viti a strisciamento] Vite scorrevole + cinghia | 8 | PNP | 32 | Non in dotazione | 0–100 | 10 | 111 | Standard | 400 | 8 | Motore passo-passo | Tipo simmetrico/tipo L | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | 14 | Cavo robot | 3 | LECP1 (tipo senza programma) | 1.5 | Montaggio a vite | ||
1,767.77 € | 1 | 26 giorni | 50 | 0–2.0 | 1 | 0–2.0 | 0.25 | [Viti a strisciamento] Vite scorrevole + cinghia | 8 | Ethernet | 32 | Non in dotazione | 0–100 | 10 | 111 | Standard | 400 | 8 | Motore passo-passo | Tipo simmetrico/tipo L | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | 64 | Cavo standard | 1.5 | JXC91 (Ingresso diretto Ethernet/IP) | Senza connettore spina | Montaggio a vite | ||
1,830.77 € | 1 | 26 giorni | 50 | 0–2.0 | 1 | 0–2.0 | 0.25 | [Viti a strisciamento] Vite scorrevole + cinghia | 8 | Ethernet | 32 | Non in dotazione | 0–100 | 10 | 111 | Standard | 400 | 8 | Motore passo-passo | Tipo simmetrico/tipo L | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | 64 | Cavo standard | 5 | JXC91 (Ingresso diretto Ethernet/IP) | Senza connettore spina | Montaggio a vite | ||
999.46 € | 1 | 26 giorni | 50 | 0–2.0 | 1 | 0–2.0 | 0.25 | [Viti a strisciamento] Vite scorrevole + cinghia | 8 | Non in dotazione | 32 | Non in dotazione | 0–100 | 10 | 111 | Resistenza alla polvere | 400 | 8 | Motore passo-passo | Tipo simmetrico/tipo L | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | - | Without cable | Without cable | Senza controller/driver | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | - | ||
1,020.39 € | 1 | 26 giorni | 75 | 0–2.0 | 1 | 0–2.0 | 0.25 | [Viti a strisciamento] Vite scorrevole + cinghia | 8 | Non in dotazione | 32 | Non in dotazione | 0–100 | 10 | 137 | Standard | 400 | 8 | Motore passo-passo | Tipo simmetrico/tipo L | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | - | Without cable | Without cable | Senza controller/driver | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | - | ||
1,852.76 € | 1 | 26 giorni | 75 | 0–2.0 | 1 | 0–2.0 | 0.25 | [Viti a strisciamento] Vite scorrevole + cinghia | 8 | Ethernet | 32 | Non in dotazione | 0–100 | 10 | 137 | Standard | 400 | 8 | Motore passo-passo | Tipo simmetrico/tipo L | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | 64 | Cavo robot | 1.5 | JXC91 (Ingresso diretto Ethernet/IP) | Senza connettore spina | Tipo montaggio su guida DIN | ||
1,860.73 € | 1 | 26 giorni | 75 | 0–2.0 | 1 | 0–2.0 | 0.25 | [Viti a strisciamento] Vite scorrevole + cinghia | 8 | Ethernet | 32 | Non in dotazione | 0–100 | 10 | 137 | Standard | 400 | 8 | Motore passo-passo | Tipo simmetrico/tipo L | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | 64 | Cavo standard | 5 | JXC91 (Ingresso diretto Ethernet/IP) | Senza connettore spina | Montaggio a vite | ||
990.41 € | 1 | 26 giorni | 50 | 0–2.0 | 2 | 0–2.0 | 0.5 | [Viti a strisciamento] Vite scorrevole + cinghia | 4 | Non in dotazione | 32 | Non in dotazione | 0–100 | 15 | 111 | Standard | 200 | 8 | Motore passo-passo | Tipo simmetrico/tipo L | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | - | Without cable | Without cable | Senza controller/driver | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | - | ||
1,133.79 € | 1 | 26 giorni | 50 | 0–2.0 | 2 | 0–2.0 | 0.5 | [Viti a strisciamento] Vite scorrevole + cinghia | 4 | Non in dotazione | 32 | Non in dotazione | 0–100 | 15 | 111 | Standard | 200 | 8 | Motore passo-passo | Tipo simmetrico/tipo L | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | - | Cavo robot | 3 | Senza controller/driver | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | - | ||
1,890.41 € | 1 | 26 giorni | 50 | 0–2.0 | 2 | 0–2.0 | 0.5 | [Viti a strisciamento] Vite scorrevole + cinghia | 4 | PROFINET | 32 | Non in dotazione | 0–100 | 15 | 111 | Standard | 200 | 8 | Motore passo-passo | Tipo simmetrico/tipo L | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | 64 | Cavo robot | 3 | JXCP1 (ingresso diretto PROFINET) | Senza connettore spina | Tipo montaggio su guida DIN | ||
1,979.91 € | 1 | 26 giorni | 50 | 0–2.0 | 2 | 0–2.0 | 0.5 | [Viti a strisciamento] Vite scorrevole + cinghia | 4 | PROFINET | 32 | Non in dotazione | 0–100 | 15 | 111 | Standard | 200 | 8 | Motore passo-passo | Tipo simmetrico/tipo L | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | 64 | Cavo robot | 5 | JXCP1 (ingresso diretto PROFINET) | Senza connettore spina | Tipo montaggio su guida DIN | ||
1,466.54 € | 1 | 26 giorni | 50 | 0–2.0 | 2 | 0–2.0 | 0.5 | [Viti a strisciamento] Vite scorrevole + cinghia | 4 | PNP | 32 | Non in dotazione | 0–100 | 15 | 111 | Standard | 200 | 8 | Motore passo-passo | Tipo simmetrico/tipo L | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | 14 | Cavo robot | 1.5 | LECP1 (tipo senza programma) | 3 | Montaggio a vite | ||
1,477.06 € | 1 | 26 giorni | 50 | 0–2.0 | 2 | 0–2.0 | 0.5 | [Viti a strisciamento] Vite scorrevole + cinghia | 4 | PNP | 32 | Non in dotazione | 0–100 | 15 | 111 | Standard | 200 | 8 | Motore passo-passo | Tipo simmetrico/tipo L | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | 14 | Cavo robot | 1.5 | LECP1 (tipo senza programma) | 5 | Montaggio a vite | ||
1,020.39 € | 1 | 26 giorni | 75 | 0–2.0 | 2 | 0–2.0 | 0.5 | [Viti a strisciamento] Vite scorrevole + cinghia | 4 | Non in dotazione | 32 | Non in dotazione | 0–100 | 15 | 137 | Standard | 200 | 8 | Motore passo-passo | Tipo simmetrico/tipo L | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | - | Without cable | Without cable | Senza controller/driver | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | - | ||
1,272.51 € | 1 | 26 giorni | 75 | 0–2.0 | 2 | 0–2.0 | 0.5 | [Viti a strisciamento] Vite scorrevole + cinghia | 4 | Non in dotazione | 32 | In dotazione | 0–100 | 15 | 137 | Standard | 200 | 8 | Motore passo-passo | Tipo simmetrico/tipo L | With lock | Senza supporto laterale | - | Without cable | Without cable | Senza controller/driver | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | - | ||
1,080.46 € | 1 | 26 giorni | 50 | 0–2.0 | 1 | 0–2.0 | 0.25 | [Viti a strisciamento] Vite scorrevole + cinghia | 8 | Non in dotazione | 32 | Non in dotazione | 0–100 | 7.5 | 111 | Standard | 400 | 8 | Servomotore | Tipo base/tipo R | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | - | Without cable | Without cable | Senza controller/driver | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | - | ||
1,590.59 € | 1 | 26 giorni | 50 | 0–2.0 | 1 | 0–2.0 | 0.25 | [Viti a strisciamento] Vite scorrevole + cinghia | 8 | PNP | 32 | Non in dotazione | 0–100 | 7.5 | 111 | Standard | 400 | 8 | Servomotore | Tipo base/tipo R | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | 64 | Cavo robot | 1.5 | LECA6 (tipo di ingresso dati passo) | 1.5 | Tipo montaggio su guida DIN | ||
1,628.96 € | 1 | 26 giorni | 50 | 0–2.0 | 1 | 0–2.0 | 0.25 | [Viti a strisciamento] Vite scorrevole + cinghia | 8 | PNP | 32 | Non in dotazione | 0–100 | 7.5 | 111 | Standard | 400 | 8 | Servomotore | Tipo base/tipo R | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | 64 | Cavo robot | 1.5 | LECA6 (tipo di ingresso dati passo) | 5 | Tipo montaggio su guida DIN | ||
1,626.67 € | 1 | 26 giorni | 50 | 0–2.0 | 1 | 0–2.0 | 0.25 | [Viti a strisciamento] Vite scorrevole + cinghia | 8 | PNP | 32 | Non in dotazione | 0–100 | 7.5 | 111 | Standard | 400 | 8 | Servomotore | Tipo base/tipo R | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | 64 | Cavo robot | 3 | LECA6 (tipo di ingresso dati passo) | 1.5 | Tipo montaggio su guida DIN | ||
1,653.91 € | 1 | 26 giorni | 50 | 0–2.0 | 1 | 0–2.0 | 0.25 | [Viti a strisciamento] Vite scorrevole + cinghia | 8 | PNP | 32 | Non in dotazione | 0–100 | 7.5 | 111 | Standard | 400 | 8 | Servomotore | Tipo base/tipo R | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | 64 | Cavo robot | 3 | LECA6 (tipo di ingresso dati passo) | 3 | Tipo montaggio su guida DIN | ||
1,690.23 € | 1 | 26 giorni | 50 | 0–2.0 | 1 | 0–2.0 | 0.25 | [Viti a strisciamento] Vite scorrevole + cinghia | 8 | PNP | 32 | Non in dotazione | 0–100 | 7.5 | 111 | Standard | 400 | 8 | Servomotore | Tipo base/tipo R | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | 64 | Cavo robot | 5 | LECA6 (tipo di ingresso dati passo) | 1.5 | Montaggio a vite | ||
1,728.60 € | 1 | 26 giorni | 50 | 0–2.0 | 1 | 0–2.0 | 0.25 | [Viti a strisciamento] Vite scorrevole + cinghia | 8 | PNP | 32 | Non in dotazione | 0–100 | 7.5 | 111 | Standard | 400 | 8 | Servomotore | Tipo base/tipo R | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | 64 | Cavo robot | 5 | LECA6 (tipo di ingresso dati passo) | 5 | Montaggio a vite | ||
1,754.54 € | 1 | 26 giorni | 50 | 0–2.0 | 1 | 0–2.0 | 0.25 | [Viti a strisciamento] Vite scorrevole + cinghia | 8 | PNP | 32 | Non in dotazione | 0–100 | 7.5 | 111 | Standard | 400 | 8 | Servomotore | Tipo base/tipo R | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | 64 | Cavo robot | 5 | LECA6 (tipo di ingresso dati passo) | 5 | Tipo montaggio su guida DIN |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corpo principale | Type | Cursori | Guide | In dotazione |
---|---|---|---|---|---|
Input Power Supply | 24 V DC | Position Detection | Incrementale | Noise Filters | Non in dotazione |
Positioning Repeatability(µm) | ±50 | Number of Tables | 1 pc. | Operating Temperature Range(°C) | 5:: 40 |
Configura
Proprietà di base
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Drive Method
Lead(mm)
I/O Module
Table Width W1(mm)
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Table Length L1(mm)
Ambiente d'esercizio
Maximum Velocity(mm/sec)
Misura
Tipo motore
Posizione di montaggio motore
Opzioni motore
Supporto montaggio
Dati passo (punti)
Tipo attuatore / cavo
Lunghezza cavo attuatore(m)
Tipo controller / driver
Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni(m)
Metodi di montaggio controller / driver
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali