Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1422-300-B-2-ZB |
1422-350-B-2-ZB |
1422-400-B-2-ZB |
1422-450-B-2-ZB |
1422-500-B-2-ZB |
1422-550-B-2-ZB |
1422-600-B-2-ZB |
1422-700-B-2-ZB |
1422-800-B-2-ZB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa Ls (mm) | Lunghezza guida L (mm) | l3 | FS | x1 | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.80 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 285 | 300 | 585 | 940, 940 | 680, 680 | 1.500 | |
104.80 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 350 | 350 | 700 | 960, 960 | 730, 730 | 2.160 | |
108.06 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 400 | 400 | 800 | 970, 970 | 770, 770 | 2.120 | |
111.10 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 450 | 450 | 900 | 1100, 1100 | 880, 880 | 2.000 | |
114.30 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 500 | 500 | 1000 | 1190, 1190 | 900, 900 | 2.720 | |
117.42 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 550 | 550 | 1100 | 1180, 1180 | 980, 980 | 3.460 | |
120.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 600 | 600 | 1200 | 1230, 1230 | 990, 990 | 3.630 | |
126.80 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 700 | 700 | 1400 | 1290, 1290 | 1030, 1030 | 4.100 | |
140.36 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 800 | 800 | 1600 | 1210, 1210 | 1060, 1060 | 4.500 |
Loading...
Tipo | B, con fermo in gomma | N. identificazione | 2, Fissaggio tramite fori svasati | Finitura | ZB, zincatura con passivazione blu |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Corsa Ls(mm)
Lunghezza guida L(mm)
l3
FS
x1
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali