Cilindro conforme alle norme ISO, versione standard, doppio effetto, stelo singolo guidato Serie 55-C96

Cilindro conforme alle norme ISO, versione standard, doppio effetto, stelo singolo guidato Serie 55-C96
[Cos’è la direttiva ATEX?]
Dal 1° luglio 2003 all’interno dell’UE è obbligatorio rispettare la direttiva ATEX per le apparecchiature utilizzate in atmosfere potenzialmente esplosive.
■ Marchio CE e ATEX
La direttiva ATEX fa ora parte del marchio CE, che incorpora lo standard europeo convenzionale antideflagrante.
■ Scopo della direttiva ATEX
Gli scopi principali di ATEX sono:
· Prevenzione di cariche elettrostatiche
· Prevenzione dell’accensione di scintille causate da attrito, impatto e usura
· Prevenzione dell’accensione per aumento della temperatura per le stesse cause di cui sopra
· La responsabilità è del produttore
・ Certificazione per zona/categoria
■ Zona/categoria
In ATEX, il target da applicare dipende dalla categoria di classificazione di ogni posto pericoloso (zona).
·Zona 0: Categoria 1
Probabilità di atmosfera esplosiva (zona): Continuativamente o per periodo prolungato > 1.000 ore/anno
·Zona 1: Categoria 2
Probabilità di presenza di atmosfera esplosiva (Zona): Occasionalmente da 10 a 1.000 ore/anno
·Zona 2: Categoria 3
Probabilità di atmosfera esplosiva (zona): Meno probabile, periodo di tempo breve < 10 ore/anno

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
55-C96SB40-80C
55-C96SB63-100C-XC68
55-C96SB63-150C-XC68
55-C96SB100-100C-XC68
55-C96SB100-200C-XC68
55-C96SDB32-50C
55-C96SDB32-65C
55-C96SDB32-750C
55-C96SDB40-25C
55-C96SDB40-40C
55-C96SDB40-50C
55-C96SDB40-100C
55-C96SDB40-120C
55-C96SDB40-400C
55-C96SDB50-25C
55-C96SDB50-60C
55-C96SDB50-75C
55-C96SDB50-100C-XC68
55-C96SDB50-150C
55-C96SDB50-300C
55-C96SDB50-320C
55-C96SDB50-400C
55-C96SDB50-500C
55-C96SDB50-600C
55-C96SDB63-50C
55-C96SDB63-80C
55-C96SDB63-160C-XC68
55-C96SDB63-275C
55-C96SDB63-300C
55-C96SDB63-400C
55-C96SDB80-120C
55-C96SDB80-200C
55-C96SDB80-320C
55-C96SDB80-350C-XC68
55-C96SDB80-600C
55-C96SDB100-100C-XC68
55-C96SDB100-125C
55-C96SDB100-200C
55-C96SDB100-200C-XC4
55-C96SDB100-400C
55-C96SDT40-500C
55-C96SDT80-100C
55-C96SDT80-350C
55-C96SDT100-200C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Specifications Type of Mount Support Custom-made Specifications

115.65 €

1 7 giorni 40Senza magneteTipo baseStandard

189.90 €

1 7 giorni 63Senza magneteTipo baseAcciaio inox (Stelo pistone con cromatura dura)

195.18 €

1 7 giorni 63Senza magneteTipo baseAcciaio inox (Stelo pistone con cromatura dura)

322.65 €

1 7 giorni 100Senza magneteTipo baseAcciaio inox (Stelo pistone con cromatura dura)

341.44 €

1 7 giorni 100Senza magneteTipo baseAcciaio inox (Stelo pistone con cromatura dura)

101.19 €

1 7 giorni 32Magnete incorporatoTipo baseStandard

102.37 €

1 7 giorni 32Magnete incorporatoTipo baseStandard

142.32 €

1 7 giorni 32Magnete incorporatoTipo baseStandard

112.13 €

1 7 giorni 40Magnete incorporatoTipo baseStandard

112.84 €

1 7 giorni 40Magnete incorporatoTipo baseStandard

113.55 €

1 7 giorni 40Magnete incorporatoTipo baseStandard

117.06 €

1 7 giorni 40Magnete incorporatoTipo baseStandard

118.48 €

1 7 giorni 40Magnete incorporatoTipo baseStandard

138.21 €

1 7 giorni 40Magnete incorporatoTipo baseStandard

136.32 €

1 7 giorni 50Magnete incorporatoTipo baseStandard

139.15 €

1 7 giorni 50Magnete incorporatoTipo baseStandard

141.03 €

1 7 giorni 50Magnete incorporatoTipo baseStandard

164.06 €

1 7 giorni 50Magnete incorporatoTipo baseAcciaio inox (Stelo pistone con cromatura dura)

147.61 €

1 7 giorni 50Magnete incorporatoTipo baseStandard

161.71 €

1 7 giorni 50Magnete incorporatoTipo baseStandard

163.58 €

1 7 giorni 50Magnete incorporatoTipo baseStandard

171.10 €

1 7 giorni 50Magnete incorporatoTipo baseStandard

180.52 €

1 7 giorni 50Magnete incorporatoTipo baseStandard

189.90 €

1 7 giorni 50Magnete incorporatoTipo baseStandard

162.29 €

1 7 giorni 63Magnete incorporatoTipo baseStandard

165.47 €

1 7 giorni 63Magnete incorporatoTipo baseStandard

196.24 €

1 7 giorni 63Magnete incorporatoTipo baseAcciaio inox (Stelo pistone con cromatura dura)

186.61 €

1 7 giorni 63Magnete incorporatoTipo baseStandard

188.73 €

1 7 giorni 63Magnete incorporatoTipo baseStandard

199.29 €

1 7 giorni 63Magnete incorporatoTipo baseStandard

223.73 €

1 7 giorni 80Magnete incorporatoTipo baseStandard

236.89 €

1 7 giorni 80Magnete incorporatoTipo baseStandard

256.63 €

1 7 giorni 80Magnete incorporatoTipo baseStandard

285.05 €

1 7 giorni 80Magnete incorporatoTipo baseAcciaio inox (Stelo pistone con cromatura dura)

302.68 €

1 7 giorni 80Magnete incorporatoTipo baseStandard

322.65 €

1 7 giorni 100Magnete incorporatoTipo baseAcciaio inox (Stelo pistone con cromatura dura)

298.90 €

1 7 giorni 100Magnete incorporatoTipo baseStandard

312.08 €

1 7 giorni 100Magnete incorporatoTipo baseStandard

333.23 €

1 7 giorni 100Magnete incorporatoTipo baseCon potente raschietto (da ⌀32 a ⌀100)

349.68 €

1 7 giorni 100Magnete incorporatoTipo baseStandard

183.68 €

1 7 giorni 40Magnete incorporatoCon perno di articolazioneStandard

292.45 €

1 7 giorni 80Magnete incorporatoCon perno di articolazioneStandard

333.56 €

1 7 giorni 80Magnete incorporatoCon perno di articolazioneStandard

399.77 €

1 7 giorni 100Magnete incorporatoCon perno di articolazioneStandard

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Standard
Funzione aggiuntiva Standard Ambiente, applicazioni Standard Temperatura di esercizio(℃) -20:: 70
Pressione di esercizio(MPa) 0.05:: 1.0

Supporto tecnico