• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 26/5/2024 alle ore 1:00 (CET) 27/5/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cilindro con fermo di lubrificazione (lube-retainer), cilindro pneumatico, tipo standard, doppia azione, asta singola Serie CG1

Cilindro con fermo di lubrificazione (lube-retainer), cilindro pneumatico, tipo standard, doppia azione, asta singola Serie CG1
[Caratteristiche]
· La durata è migliorata formando una pellicola di grasso sulla superficie dell’asta del pistone.
· Impedisce l’ingresso di polvere e corpi estranei.
· Il numero di cicli di funzionamento può essere migliorato anche in ambiente generico.

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore
  • I dati CAD non sono disponibili per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CDG1BN20M-65FZ
CDG1BN20M-100Z
CDG1BN20M-125Z
CDG1BN20M-150Z
CDG1BN25M-60Z
CDG1BN25M-200Z
CDG1BN25M-250Z
CDG1BN25M-270Z
CDG1BN25M-300Z
CDG1BN25M-500Z
CDG1BN25M-700Z
CDG1BN32M-75Z
CDG1BN32M-100Z
CDG1BN32M-125Z
CDG1BN32M-200Z
CDG1BN32M-250Z
CDG1BN40M-50FZ
CDG1BN50M-100Z
CDG1BN50M-150Z
CDG1BN50M-300Z
CDG1BN100M-250Z
CDG1DN20M-50Z
CDG1DN20M-150Z-NW
CDG1DN25M-200Z-N
CDG1DN32M-50Z
CDG1FN32M-250Z
CDG1LN20M-100Z
CDG1LN20M-150Z
CDG1TN63M-25Z-NW-A93L
CG1BN20M-20FZ
CG1BN20M-200Z
CG1BN25M-50Z
CG1BN40M-400Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Temperatura di esercizio
(℃)
Specifications Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Swinging Receiving Metal Rod Tip Metal Fitting Type of Mount Support Rod Tip Shape

57.47 €

1 26 giorni 20-10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaTipo baseEstremità asta femmina

59.37 €

1 26 giorni 20-10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaTipo baseEstremità asta maschio

61.32 €

1 26 giorni 20-10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaTipo baseEstremità asta maschio

62.97 €

1 26 giorni 20-10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaTipo baseEstremità asta maschio

59.37 €

1 26 giorni 25-10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaTipo baseEstremità asta maschio

68.92 €

1 26 giorni 25-10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaTipo baseEstremità asta maschio

72.74 €

1 26 giorni 25-10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaTipo baseEstremità asta maschio

78.06 €

1 26 giorni 25-10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaTipo baseEstremità asta maschio

78.06 €

1 26 giorni 25-10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaTipo baseEstremità asta maschio

90.89 €

1 26 giorni 25-10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaTipo baseEstremità asta maschio

105.53 €

1 26 giorni 25-10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaTipo baseEstremità asta maschio

61.19 €

1 26 giorni 32-10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaTipo baseEstremità asta maschio

63.06 €

1 26 giorni 32-10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaTipo baseEstremità asta maschio

65.02 €

1 26 giorni 32-10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaTipo baseEstremità asta maschio

70.74 €

1 26 giorni 32-10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaTipo baseEstremità asta maschio

74.56 €

1 26 giorni 32-10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaTipo baseEstremità asta maschio

82.77 €

1 26 giorni 40-10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaTipo baseEstremità asta femmina

128.18 €

1 26 giorni 50-10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaTipo baseEstremità asta maschio

137.10 €

1 26 giorni 50-10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaTipo baseEstremità asta maschio

163.74 €

1 26 giorni 50-10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaTipo baseEstremità asta maschio

276.60 €

1 26 giorni 100-10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaTipo baseEstremità asta maschio

61.73 €

1 26 giorni 20-10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaProfilo pernoEstremità asta maschio

82.19 €

1 26 giorni 20-10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Con staffa girevoleGiunto a snodo a UProfilo pernoEstremità asta maschio

86.26 €

1 26 giorni 25-10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Con staffa girevoleSenza staffaProfilo pernoEstremità asta maschio

69.85 €

1 26 giorni 32-10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaProfilo pernoEstremità asta maschio

79.40 €

1 26 giorni 32-10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaTipo flangia estremità astaEstremità asta maschio

63.29 €

1 26 giorni 20-10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaTipo con piede assialeEstremità asta maschio

66.89 €

1 26 giorni 20-10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaTipo con piede assialeEstremità asta maschio

250.69 €

1 26 giorni 63-Magnete incorporatoA9332Con staffa girevoleGiunto a snodo a UTipo a perno di testaEstremità asta maschio

49.18 €

1 26 giorni 20-10~ 70Senza magnete---Senza staffaSenza staffaTipo baseEstremità asta femmina

62.56 €

1 26 giorni 20-10~ 70Senza magnete---Senza staffaSenza staffaTipo baseEstremità asta maschio

54.89 €

1 26 giorni 25-10~ 70Senza magnete---Senza staffaSenza staffaTipo baseEstremità asta maschio

118.82 €

1 26 giorni 40-10~ 70Senza magnete---Senza staffaSenza staffaTipo baseEstremità asta maschio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Standard
Funzione aggiuntiva Standard Ambiente, applicazioni Standard Cushion Smorzatore in gomma
Operating Pressure(MPa) 0.1–1.0 Port thread type Rc Bellows Senza cordolo asta
Specification of cylinder Cilindro con fermo di Lubrificante (fermo lubrificante)

Supporto tecnico