Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
111.6-12-S |
111.6-14-S |
111.6-15-S |
111.6-16-S |
111.6-17-S |
111.6-18-S |
111.6-19-S |
111.6-20-S |
111.6-21-S |
111.6-22-S |
111.6-23-S |
111.6-24-S |
111.6-26-S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro anello d1 | d2 | Diametro mozzo d0 | d3 | b | l1 | l2 | l3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 11.4 | 1.1 | 12 | 9.1 | 1.7 | 18.7 | 5 | 2.5 | |
1.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 13.2 | 1.1 | 14 | 10.9 | 1.8 | 19.8 | 5 | 3.2 | |
1.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 14.6 | 1.3 | 15 | 11.9 | 1.8 | 22.7 | 5.5 | 3.2 | |
1.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 15.6 | 1.3 | 16 | 12.9 | 1.8 | 23.3 | 5.5 | 3.2 | |
1.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16.4 | 1.3 | 17 | 13.7 | 1.9 | 23.8 | 5.5 | 3.9 | |
1.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 17.6 | 1.4 | 18 | 14.7 | 1.9 | 26.5 | 6 | 3.9 | |
1.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 18.6 | 1.4 | 19 | 15.7 | 1.9 | 27.1 | 6 | 3.9 | |
1.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 19.6 | 1.4 | 20 | 16.7 | 1.9 | 27.7 | 6 | 3.9 | |
1.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20.4 | 1.4 | 21 | 17.5 | 2 | 28.1 | 6 | 5.1 | |
1.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 21.8 | 1.6 | 22 | 18.5 | 2 | 31.1 | 7 | 5.1 | |
1.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 22.8 | 1.6 | 23 | 19.5 | 2 | 31.7 | 7 | 5.1 | |
1.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 23.8 | 1.6 | 24 | 20.5 | 2 | 32.2 | 7 | 5.1 | |
1.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 25.6 | 1.6 | 26 | 22.3 | 2.1 | 33.2 | 7 | 5.4 |
Loading...
Tipo | S, Anello di sicurezza | Peso(kg) | 0.001 |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro anello d1
d2
Diametro mozzo d0
d3
b
l1
l2
l3
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali