Anelli di bloccaggio / acciaio inox / due pezzi / smorzati / GN 7072.3

Anelli di bloccaggio / acciaio inox / due pezzi / smorzati / GN 7072.3
  • Sconto volumi elevati
La rondella di smorzamento applicata delle ghiere di bloccaggio in acciaio inox spaccate GN 7072.3 ammortizza gli urti leggeri e smorza i rumori in caso di contatto delle ghiere con altri componenti.

Sono assemblabili in modo facile e sicuro con un'elevata forza di serraggio grazie all'altezza ridotta della scanalatura, senza danneggiare la superficie di alberi e assali. A differenza di quelle semi-spaccate, le ghiere di bloccaggio spaccate possono essere assemblate anche in senso radiale.

La filettatura d3 per le misure d1 = 30–36 è progettata come foro passante; per le misure d1 = 42 e superiori come foro cieco.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7072.3-30-B12-NI
7072.3-32-B14-NI
7072.3-36-B15-NI
7072.3-36-B16-NI
7072.3-42-B18-NI
7072.3-42-B20-NI
7072.3-48-B22-NI
7072.3-48-B25-NI
7072.3-55-B28-NI
7072.3-55-B30-NI
7072.3-60-B32-NI
7072.3-60-B35-NI
7072.3-65-B40-NI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.48 €

1 Disponibile 5 giorni

16.44 €

1 Disponibile 5 giorni

17.48 €

1 Disponibile 5 giorni

20.16 €

1 Disponibile 5 giorni

24.92 €

1 Disponibile 5 giorni

22.94 €

1 Disponibile 5 giorni

25.60 €

1 Disponibile 5 giorni

25.04 €

1 Disponibile 5 giorni

31.82 €

1 Disponibile 5 giorni

29.18 €

1 Disponibile 5 giorni

34.32 €

1 Disponibile 5 giorni

33.08 €

1 Disponibile 5 giorni

38.44 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico