Wheel center of sheet steel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HGS-200-50-54-G20-SCHWARZ

Codice componente
HGS-200-50-54-G20-SCHWARZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

87.16 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Wheel diameter(Ø) 200 Wheel width(mm) 50 Load capacity dynamic(kg) 150
Wheel bearing Bearing Rim material Galvanized steel sheet Tread material Solid rubber heat resistant
Electrically conductive none Tread color Black Tread type cylindrical
Min. temperature resistance(° C) -30 Max. temperature resistance(° C) 260 Weight(kg) 1.54

Si trova sulla pagina di Wheel center of sheet steel, il codice articolo è il seguente: HGS-200-50-54-G20-SCHWARZ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HGS-200-50-54-G20-SCHWARZ.

Supporto tecnico