Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VFR6210-3DZ-10-Q
Codice componente
|
---|
VFR6210-3DZ-10-Q |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Diam. cilindro applicabile (Ø) | Valore CV | Pressione nominale (MPa) | Ingresso elettrico conduttore | Opzioni corpo | Opzione | Specifiche valvola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
548.90 € | 1 | 26 giorni | Tipo doppio | 2 posizioni, scarico | Ritegno automatico | 110–120V AC | [Rc (R)] Rc | 1 | - | 9.2 | 0.1–0.9 | Terminale DIN | Standard | Con spia e circuito di protezione | Dado a innesto |
Loading...
Tipo | Elettrovalvole | Applicazione | Unità di montaggio collettore | Numero di attacchi | Valvola a 5 porte |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di installazione | Base collettore | Caratteristiche | Senza lubrificazione | Tubazioni | Tubatura sottobase |
Tipo di azionamento | Stelo pilota | Con tenuta | Guarnizione morbida | Mandata aria pilota | Circuito |
Conformità CE | Prodotto con conformità CE |
Si trova sulla pagina di Elettrovalvole a 5 vie / pilotate, tenuta in materiale resiliente, VFR6000, il codice articolo è il seguente: VFR6210-3DZ-10-Q.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VFR6210-3DZ-10-Q.
Configura
Proprietà di base
Tipo di attacco tubo
Diam. cilindro applicabile(Ø)
Tipo
Numero di solenoidi
A commutazione
Stato allo spegnimento
Tensione
Filettatura tubazione nominale
Valore CV
Pressione nominale(MPa)
Ingresso elettrico conduttore
Opzioni corpo
Opzione
Specifiche valvola
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VFR6100-5FZ-10N-Q |
VFR6100-5FZ-Q |
VFR6110-3DZ-06F-Q |
VFR6210-3DZ-10F-Q |
VFR6210-4D-10F-Q |
VFR6210-5D-10F-Q |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Diam. cilindro applicabile (Ø) | Valore CV | Pressione nominale (MPa) | Ingresso elettrico conduttore | Opzioni corpo | Opzione | Specifiche valvola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501.24 € | 1 | 26 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | NPT | 1 | 125–300 | 9.1 | 02–0.9 | Tipo di condotto plug-in | Standard | Con spia e circuito di protezione | A innesto | ||
400.63 € | 1 | 26 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | - | - | - | 9.1 | 02–0.9 | Tipo di condotto plug-in | Standard | Con spia e circuito di protezione | A innesto | ||
486.58 € | 1 | 26 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 110–120V AC | G | 3/4 | - | 9.1 | 02–0.9 | Terminale DIN | Standard | Con spia e circuito di protezione | Dado a innesto | ||
534.87 € | 1 | 26 giorni | Tipo doppio | 2 posizioni, scarico | Ritegno automatico | 110–120V AC | G | 1 | - | 9.2 | 0.1–0.9 | Terminale DIN | Standard | Con spia e circuito di protezione | Dado a innesto | ||
509.77 € | 1 | 26 giorni | Tipo doppio | 2 posizioni, scarico | Ritegno automatico | 220 V AC | G | 1 | - | 9.2 | 0.1–0.9 | Terminale DIN | Standard | Assente | Dado a innesto | ||
509.77 € | 1 | 26 giorni | Tipo doppio | 2 posizioni, scarico | Ritegno automatico | 24 V DC | G | 1 | - | 9.2 | 0.1–0.9 | Terminale DIN | Standard | Assente | Dado a innesto |